Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

iTHERM TwistWell – pozzetto con design elicoidale

Pozzetto termometrico da barra per applicazioni ad alta velocità

La via dei vortici di Kármán è un fenomeno fluidodinamico che si verifica quando un fluido (come l'aria o l'acqua) scorre intorno a un oggetto solido (come un pozzetto in un tubo) in condizioni difficili (come alta pressione/velocità). Il fluido si separa dalla superficie del pozzetto e crea vortici a valle. Questi vortici causano vibrazioni indotte da vortici (VIV) che, se troppo forti, possono danneggiare o addirittura distruggere il pozzetto. Possono inoltre influire in modo significativo sulle sollecitazioni del pozzetto.

Vantaggi

  • Riduzione del 90% delle vibrazioni indotte dal vortice>
  • I carichi statici possono essere calcolati secondo ASME PTC 19.3 TW
  • Facile installazione per tutte le dimensioni degli ugelli a partire da 1" / DN25
  • Efficacia del progetto verificata da un ente terzo indipendente

Il nostro pozzetto da barra con design elicoidale brevettato iTHERM TwistWell previene drasticamente i vortici lungo l'intera lunghezza dello stelo del pozzetto e alleggerisce il pozzetto dalle elevate sollecitazioni dinamiche. Garantisce una lunga immersione nel processo e diametri standard per un risultato di misura ottimale. Il risultato è una drastica riduzione degli effetti di diffusione dei vortici e rappresenta l'alternativa perfetta per le condizioni di processo in cui i pozzetti standard falliscono a causa delle vibrazioni indotte dai vortici!

4 Prodotti
Filtra X icon

Download

Esplora altre risorse

document icon
Ottenere la massima qualità del vapore nei sistemi HRSG
Integrando un termometro con iTHERM TwistWell dal design elicoidale avanzato, gli operatori possono ottenere una qualità superiore del vapore e ridurre in modo significativo le vibrazioni indotte dal vortice.
download icon Download
document icon
Whitepaper dPl pozzetto termometrico elicoidale da barra
Il design del pozzetto iTHERM TwistWell mostra una riduzione di oltre il 90% delle vibrazioni e delle sollecitazioni indotte dal flusso rispetto ai pozzetti standard, convalidata da analisi sperimentali e FEM.
download icon Download