Memosens ha rivoluzionato la tecnologia di analisi dei liquidi. Converte il valore misurato in un segnale digitale e lo trasferisce induttivamente al trasmettitore, eliminando i problemi associati all'umidità. Con allarmi di segnale in caso di interruzione della trasmissione, Memosens offre un trasferimento sicuro dei dati per una maggiore disponibilità del punto di misura e processi senza problemi. Con Memosens 2.0, i punti di misura diventano completamente a prova di futuro e pronti per l'IIoT.
Vantaggi
- Connesso: Memosens 2.0 offre una memorizzazione estesa dei dati di taratura, del sensore e del processo. Facilita una migliore identificazione delle tendenze, una gestione dei processi più precisa e fornisce una base a prova di futuro per la manutenzione predittiva e i servizi IIoT.
- Integrazione: Memosens 2.0 e Liquiline offrono numerosi protocolli, interfacce e comunicazioni bus per una rapida integrazione nelle infrastrutture esistenti e nella gestione degli asset degli impianti.
- Sicuro: La trasmissione digitale dei dati senza contatto elimina gli effetti dell'umidità, della corrosione e dei ponti salini con messaggi di allerta se la trasmissione del segnale è disturbata. L'isolamento galvanico assicura una misura senza interferenze e la sicurezza EMC.
- Semplice: La taratura in condizioni di laboratorio favorevoli, il connettore a baionetta bloccabile e il vero plug&play rendono la gestione del sensore un gioco da ragazzi.
- Costi operativi ridotti: La sostituzione del sensore in loco con sensori pre-tarati riduce i tempi di inattività del processo e la rigenerazione regolare estende la durata del sensore.
Memosens 2.0 conserva tutti i vantaggi della tecnologia Memosens e la porta a un nuovo livello. Memorizza 8 volte più dati, come le cronologie di taratura e le matrici di carico, aprendo la strada a una vera manutenzione predittiva e a servizi IIoT migliorati. Offre inoltre piena flessibilità nelle aree pericolose, poiché tutti i sensori Ex possono essere abbinati a tutti i trasmettitori Liquiline con la rispettiva approvazione. I sensori Memosens 2.0 sono retrocompatibili per una rapida integrazione nei sistemi esistenti.