Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Energy manager e application manager

Energy manager e application manager per il monitoraggio dei valori di processo

Energy manager e application manager per il monitoraggio dei valori di processo
7 Prodotti
Ordina per:
Filtra

Energy manager e application manager

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliamo di energy manager e application manager

Il riscaldamento e il raffrescamento sono processi a elevato consumo energetico. I costi dell'energia sono in costante aumento e, a seconda del settore industriale, possono rappresentare fino al 40% dei costi totali di produzione, per questo l'ottimizzazione energetica è un tema molto attuale. Alla base dell'ottimizzazione risiede la registrazione della portata energetica. È questo l'ambito in cui entrano in azione i nostri energy e application manager, che si avvalgono di portata, temperatura e/o pressione per il calcolo del contenuto energetico di liquidi e vapore.

Endress+Hauser offre gestori di energia e applicazioni per un'ampia varietà di scopi e requisiti per progettare processi ottimali in una vasta gamma di applicazioni e industrie.

EngyCal

La serie EngyCal di Endress+Hausser comprende l'EngyCal RH33, un contatore di calore tarabile per liquidi, e l'EngyCal RS33, un calcolatore di vapore. Entrambi i dispositivi sono dotati di ingressi per sensori di portata, temperatura e pressione per calcolare l'energia termica dei liquidi o la portata massica ed energetica del vapore.

Memograph

Il Memograph M RSG45 è un gestore avanzato di dati ed energia per l'organizzazione dei valori di processo che può essere adattato in modo flessibile a diverse applicazioni. Con il suo pacchetto energia, calcola i flussi di massa e di energia nelle applicazioni con acqua e vapore.

Batch Controller

Il Batch Controller RA33 è progettato per registrare il flusso e controllare i segnali di uscita di valvole e pompe per garantire l'esatto dosaggio di quantità predefinite di batch. Il volume misurato può essere corretto con la funzione di compensazione della temperatura/densità.

Bunker Metering Computer

Il SBC600 Bunker Metering Computer fornisce precisione ed efficienza nel bunkeraggio raccogliendo, visualizzando e memorizzando i dati del bunker da tutti i dispositivi collegati e utilizzando questi dati per creare rapporti sui lotti e profili di misura.

Flow Computer

Il Flow-X flow computer fornisce la conversione del volume di gas, la registrazione degli eventi, la registrazione dei parametri e i rapporti utilizzando una tecnologia all'avanguardia. Soddisfa i requisiti anche delle applicazioni più esigenti ed è il partner ideale per le soluzioni di misura del gas per misure fiscali nelle installazioni con i misuratori di portata del gas a ultrasuoni FLOWSIC.

Principio di misura

I sistemi di registrazione dati sicuri misurano i segnali di ingresso collegati ed estraggono le informazioni necessarie per le singole applicazioni. Tali informazioni vengono poi visualizzate sullo schermo del dispositivo e memorizzate internamente o su supporto di memorizzazione dati intercambiabile. Le informazioni di processo possono essere memorizzate a lungo termine mediante trasmissione a sistemi superiori (ad es. PC), in modo da essere sempre disponibili con un semplice pulsante.


Elementi in comune tra tutti questi dispositivi sono l'assenza di usura e il funzionamento virtuale (senza supporti cartacei), che consentono un risparmio in termini di tempo e denaro.

Tali dispositivi, inoltre, possono essere integrati in topologie all'avanguardia per la registrazione dei dati misurati e l'automazione di processo, grazie alle diverse forme e interfacce. Le visualizzazioni grafiche consentono di utilizzare gli energy e application manager per sequenze di processo front end, ottenendo quindi una reazione in loco immediata.


Le combinazioni matematiche e logiche consentono calcoli complessi e l'analisi automatica del segnale misurato.

Vantaggi

  • Per applicazioni di gestione dell'energia in tutti i settori industriali
  • Elevata sicurezza dei dati
  • Calcolo energetico di massa, quantità di calore, quantità netta, differenziale di calore in applicazioni con gas, liquidi, vapore e acqua
  • Calcolo simultaneo fino a sei applicazioni per dispositivo
  • Funzione di logbook per i messaggi di errore e le variazioni dei parametri con data e ora
  • Centralizzazione e documentazione di dati e report
  • Soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti con la misura fiscale

Download

Esplora altre risorse

document icon
Brochure sui prodotti del sistema
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per il loop
download icon Download
document icon
Brochure prodotti di sistema e gestori di dati
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per completare il vostro punto di misura
download icon Download