Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Soluzioni WirelessHART

Soluzioni WirelessHART, integrazione conveniente di punti di misura mobili, variabili e a distanza

Soluzioni WirelessHART
3 Prodotti
Ordina per:
Filtra

Soluzioni WirelessHART

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

About Soluzioni WirelessHART

WirelessHART fornisce un metodo di integrazione dei punti di misura nei sistemi di monitoraggio estremamente flessibile. Può essere utilizzato nei sistemi soggetti a normale espansione, ad esempio teste dei pozzi petroliferi, sistemi con movimento costante o su macchinari rotanti o mobili. I sistemi sono auto-organizzanti e richiedono pertanto un tempo minimo per l'impostazione, l'integrazione e la messa in servizio. Il concetto dell'adattatore Endress+Hauser consente inoltre di aggiungere rapidamente la comunicazione WirelessHART ai dispositivi da 4 a 20 mA esistenti.

Principio di funzionamento

Un sistema WirelessHART comprende un gateway connesso al sistema di monitoraggio e fino a 250 dispositivi da campo WirelessHART. L'adattatore Endress+Hauser consente a qualsiasi dispositivo HART o
4 - 20 mA di integrarsi nella rete wireless, così come specifici moduli display del dispositivo. Gli strumenti trasmettono i valori misurati al gateway a intervalli regolari, che li raccoglie e li mette a disposizione dell'applicazione collegata. Per configurare la rete è possibile utilizzare il software di configurazione del dispositivo FieldCare.

Vantaggi

  • Installazioni rapide e flessibili
  • Adatto a strumentazione di impianto mobile e rotante
  • Adatto a installazioni variabili e mobili
  • Supera gli ostacoli e consente l'integrazione di punti di misura di difficile accesso
  • Aggiorna le tecnologie esistenti