Informazioni sui rilevatori di altezza eccessiva
Il rilevamento affidabile dei veicoli è fondamentale per una pianificazione all'avanguardia e un'efficiente gestione del traffico. Rilevatori di altezza eccessiva sorvegliano l'altezza dei veicoli, ad es. davanti a portali dei tunnel, sottopassaggi bassi o ponti. Collegando il segnale del rilevatore con il sistema di rilevamento del traffico vengono emessi segnali di stop e allarme in modo molto affidabile. I rilevatori riconoscono bene l'altezza eccessiva dei veicoli anche se questi viaggiano a una velocità fino a 100 km/h, anche in caso di pioggia, neve o polvere.
Oltre 60 anni di esperienza nel campo dei tunnel, con lo sguardo sempre puntato al futuro
Con l'aumento della densità del traffico sulle nostre strade, in futuro occorrerà trovare modi per aumentare la disponibilità dei tunnel e, nel contempo, migliorare la sicurezza degli utenti di strade e gallerie. Da 60 anni aiutiamo gli operatori che gestiscono strade e gallerie ad affrontare questa sfida, offrendo prodotti innovativi non solo per la misura della visibilità e della qualità dell'aria nelle operazioni di routine ma anche per la misura del flusso d'aria e il rilevamento del fumo nelle situazioni di emergenza.
Guida sicura all'interno dei tunnel - dall'inizio alla fine
Il nostro portfolio di sensori per tunnel è stato sviluppato per tunnel urbani, di superficie, ferroviari e metropolitani. Che si tratti di operazioni di routine o situazioni di emergenza, possiamo diventare il vostro fornitore di riferimento per tutte le applicazioni di monitoraggio dei tunnel.
Valori misurati:
- Flusso d'aria: velocità e direzione
- Qualità dell'aria: monossido di carbonio (CO), monossido di azoto (NO), biossido di azoto (NO2)
- Monitoraggio della nebbia: campo di visibilità
- Visibilità: valore K
- Sicurezza del traffico: rilevamento altezza eccessiva
- Rilevamento precoce degli incendi: fumo