Sviluppo dell'ecosistema IIoT Netilion
Progetto pilota in collaborazione con Salzgitter Flachstahl GmbH
La stretta collaborazione tra Endress+Hauser e Salzgitter Flachstahl GmbH sullo sviluppo dell'ecosistema IIoT Netilion è iniziata nel mese di marzo 2017. E da quella data, il sistema viene utilizzato e continuamente testato e sviluppato, insieme al responsabile della manutenzione, allo scopo di migliorare la disponibilità dell'impianto!
I risultati
L'ecosistema IIoT Netilion è stato implementato con successo nella linea di decapaggio continuo 2 di Salzgitter Flashstahl GmbH e, da allora, è in continua evoluzione.
Gli operatori di impianto non devono utilizzare l'applicazione quotidianamente ma si limitano a controllare le modifiche e il feedback fornito regolarmente a fini di miglioramento.
In futuro, l'ecosistema IIoT Netilion sarà in grado di facilitare le attività di manutenzione e aumentare la disponibilità dell'impianto.
La sfida
Sulla linea di decapaggio continuo N. 2, da 330 metri circa di lunghezza, sono presenti 103 punti di misura di Endress + Hauser. In questo caso, l'obiettivo di una soluzione IIoT è quello di fornire una rapida panoramica della base installata, oltre che informazioni accurate sulle condizioni operative degli asset, per facilitare il lavoro del personale di manutenzione, ovunque si trovi.
La soluzione IIoT dovrebbe essere facile da installare e semplificare la lettura dei dati. Prima di intervenire, il manutentore dovrebbe disporre di tutte le informazioni relative alla posizione, alla soluzione migliore, agli attrezzi necessari, ecc.
Attuazione
Per connettersi a Internet sulla rete PROFIBUS sono stati installati Il gateway Ethernet/PROFIBUS SFG500 e un dispositivo edge. Sia il gateway che il dispositivo edge assicurano la connettività tra IT e OT, scansionando l'intero impianto alla ricerca degli strumenti di misura, anche di altri fornitori.
L'applicazione Netilion Analytics genera un gemello digitale di ogni dispositivo scansionato e, dato che Endress+Hauser è leader da quasi 20 anni, le informazioni ricavate dai dispositivi vengono integrate con 40 milioni di dati registrati.
Netilion Analytics fornisce una panoramica di tutti i dispositivi dell'impianto.
Netilion Health consente agli utenti di visualizzare le condizioni degli asset e accedere direttamente a informazioni dettagliate sulla loro manutenzione
Netilion Library permette di salvare file e documenti di specifici strumenti di misura, poi disponibili per tutti gli utenti dell'ecosistema IIoT Netilion.
Componenti dell'ecosistema Netilion
Netilion Analytics
Netilion Health
Netilion Library
Dispositivo edge
Fieldgate SFG500
Contattaci
Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?