Un sistema automatizzato per le misure del pH presso AVR
Misura efficiente con Liquiline CDC90
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. I rifiuti vengono convertiti in materie prime ed energia utilizzando una vasta gamma di processi per i quali occorrono svariate attività di monitoraggio e regolazione.
I risultati
Dispendio per la manutenzione sensibilmente ridotto a fronte di una maggiore sicurezza sul lavoro
Ottimizzazione della resa e della qualità del processo
Possibilità di controllare i punti di misura a distanza tramite qualsiasi sistema di controllo di processo o dispositivo mobile
La sfida
Kooijmans spiega: “I nostri processi, in particolare il trattamento dell'acqua, comportano la formazione di numerose incrostazioni, ossia notevoli depositi di scorie a causa dei quali i sensori rimangono incastrati nelle apparecchiature. In pratica, il 99% dei nostri costi è dovuto esclusivamente a rotture (dei sensori) in fase di sostituzione. Durante queste attività si staccano o cadono. Nel complesso ciò richiede circa 18.000 ore uomo!”
Risparmio per l'azienda
Per ridurre il consumo di sensori di pH e automatizzare il processo di taratura e pulizia, è stato installato un sistema completamente automatizzato, il Liquiline Control CDC90. Kooijmans afferma: “Ora, i sensori di pH alternati vengono puliti ogni quattro ore. Prima dovevamo sostituire un sensore ogni due giorni, adesso solo una volta ogni otto mesi. In questo modo risparmiamo molte ore uomo ed evitiamo un vero e proprio lavoraccio. Anche la qualità del trattamento dell'acqua è migliorata, un risultato davvero straordinario."