l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile
Endress+Hauser è il vostro "sportello unico" per l'analisi efficiente e affidabile dell'acqua potabile. Noi semplificheremo e potenzieremo il vostro monitoraggio dei dati sulla qualità dell'acqua, permettendovi di soddisfare e superare gli standard di conformità locali.
Solution overview:
Available for:
Acqua, acque reflue e rifiuti
Alimentari e bevande
Hardware & Software:
Configuratore online per la personalizzazione rapida dei pannelli in base alle vostre esigenze
Trasmettitori multiparametro Liquiline all'avanguardia. Fino a 8 parametri relativi alla qualità dell'acqua per ogni trasmettitore
Armatura a deflusso compatta per ridurre al minimo il consumo di campione
Perfetta integrazione nelle reti di comunicazione esistenti (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, monitoraggio remoto tramite web server e connessione cloud)
Heartbeat Technology integrata e funzioni diagnostiche del sensore per una manutenzione basata sulle condizioni e un facile controllo dell'intero punto di misura
Tubi disponibili in vari materiali, compresi PTFE igienico, PVC-U o acciaio inox
Caratteristiche opzionali comprese armature per il prelievo di campioni e pulizia automatica
Services:
Consultazione e pianificazione
Gestione del progetto
Test di accettazione in fabbrica (FAT)
Site Acceptance Test (SAT)
Messa in servizio e corsi di formazione da parte di tecnici di assistenza esperti
Ricerca guasti e riparazione
Assistenza remota ove necessario
Assistenza in tutto il mondo
Riduzione del consumo di acqua fino all'80% con le nostre ultime soluzioni
Adattate alle vostre specifiche esigenze e rapide da installare, le nostre soluzioni di monitoraggio integrano la migliore strumentazione del settore, le tecnologie Memosens e Liquiline per consentire la misura affidabile ed economicamente efficiente di tutti i vostri punti di controllo critici. Queste soluzioni si distinguono per l'ingombro minimo e un ridotto consumo di acqua. Caratteristiche quali resistenza all'umidità, sensori pretarati e una serie di protocolli per la comunicazione dei dati interagiscono per semplificare pianificazione, integrazione, messa in servizio, funzionamento e manutenzione.
Noi utilizziamo la nostra pluriennale esperienza nel settore del trattamento dell'acqua e delle acque reflue per fornire soluzioni che, oltre a rendere semplice e affidabile la misura della qualità dell'acqua potabile, vi aiutano a soddisfare e superare i requisiti di conformità del settore, in continua evoluzione.
Le nostre soluzioni chiavi in mano velocizzano e rendono economicamente efficienti le fasi di progettazione e pianificazione, mentre l'integrazione è semplificata da una serie di interfacce di connessione analogiche, digitali e IIoT.
Con l'installazione diretta e la messa in servizio dei punti di misura, per far funzionare la soluzione è sufficiente avvitarla alla parete e collegarla all'alimentazione elettrica e all'impianto idrico.
I nostri pannelli personalizzati con marchio CE assicurano la costante conformità alle normative locali.
Grazie alle sue capacità predittive, la nostra tecnologia Memosens unica nel suo genere vi avvisa qualora siano necessari interventi di taratura o manutenzione, evitandovi la pianificazione di attività fisse e riducendo i costi di manutenzione.
La taratura dei vostri sensori può avvenire facilmente nei vostri laboratori.
Approfittate della nostra costante assistenza esperta locale lungo tutto il ciclo di vita della soluzione, aumentata all'occorrenza con la connettività IIoT per il monitoraggio remoto.
Soluzione di misura analitica per il dosaggio perfetto del cloro in impianti di acqua potabile. Disinfezione sicura e dosaggio ottimizzato per garantire la salute degli utenti e ridurre i costi di gestione
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
La soluzione affidabile e compatta per il monitoraggio dell'acqua potabile
Date un'occhiata ai pannelli di monitoraggio analitico Endress+Hauser sviluppati appositamente per l'acqua potabile, che rendono il vostro lavoro molto più facile.
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per il settore del trattamento delle acque. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che facilitano il vostro lavoro nell'impianto idrico.
Semplificatevi la vita con un cabine di misura o un container personalizzato per la vostra attività di misura. In questa brochure troverete una panoramica di soluzioni Endress+Hauser per l'analisi dei liquidi.
Questa soluzione di monitoraggio intelligente vi assicura la massima trasparenza in tutte le attività connesse alle acque potabili e reflue. Scoprite come risparmiare tempo riducendo i costi operativi ed energetici.
Rimozione dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control
Scoprite la soluzione di automazione Liquiline Control per rimuovere in modo affidabile l'azoto dalle acque reflue, rendere stabili i processi anche nei carichi di picco e ridurre i costi attraverso l'uso ottimizzato dell'energia.
Rimozione del fosforo dalle acque reflue con Liquiline Control
Scoprite la soluzione di automazione Liquiline Control per rimuovere in modo affidabile il fosforo dalle acque reflue, rendere stabili i processi anche durante i carichi di picco e ridurre i costi attraverso l'uso ottimizzato dei precipitanti.
Sistemi di monitoraggio dei depuratori municipali
Scoprite il monitoraggio intelligente dei depuratori proposto da Endress+Hauser. Con i nostri sistemi di monitoraggio "chiavi in mano", convenienti e facili da usare, potete rispettare i valori limite legali e incrementare l'efficienza.
Sistemi di monitoraggio delle acque reflue effluenti per tutte le industrie
Scoprite di più sui nostri robusti sistemi "chiavi in mano" di monitoraggio delle acque reflue che, anche grazie a una soluzione intelligente di manutenzione, aiutano a rispettare i limiti legali e contrattuali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .