Il processo di produzione dei cosmetici è molto impegnativo e la concorrenza nel mercato mondiale è intensa. Il cambiamento è l'unica costante nelle tendenze dei consumatori, e le specificità regionali, gli elevati costi delle materie prime e le innumerevoli normative aggiungono complessità. Nella corsa alla quota di mercato, il time-to-market e la flessibilità produttiva sono decisivi. La nostra esperienza nell'automazione della produzione e una strumentazione intelligente e affidabile guida una produzione efficiente e sicura per portare un vantaggio competitivo.
Fatti principali
806
miliardi di dollari statunitensi
è il valore di mercato globale previsto per i prodotti cosmetici entro il 2023 Dato: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
Cosa offriamo per supportare i processi produttivi
Panoramica dei processi di produzione di cosmetici
Punti di misura nello stoccaggio di liquidi sfusi
Punti di misura nello stoccaggio di polveri sfuse
Punti di misura in un miscelatore batch
Punti di misura in un miscelatore in linea
Punti di misura nella linea di riempimento
Punti di misura nel processo di depurazione dell'acqua
Punti di misura nel processo di pulizia in linea (CIP)
Panoramica dei processi di produzione di cosmetici
Punti di misura nello stoccaggio di liquidi sfusi
Punti di misura nello stoccaggio di polveri sfuse
Punti di misura in un miscelatore batch
Punti di misura in un miscelatore in linea
Punti di misura nella linea di riempimento
Punti di misura nel processo di depurazione dell'acqua
Punti di misura nel processo di pulizia in linea (CIP)
Miglioramento del controllo delle scorte
I principi attivi nella produzione dei cosmetici sono costosi e devono essere conservati e monitorati correttamente per ridurre al minimo gli sprechi. Sono necessarie diverse tecnologie per misurare le scorte, come i sensori di pressione idrostatica, il livello radar e la misura della capacità.
La nostra expertise nel settore
Le nostre tecnologie integrate offrono soluzioni moderne e affidabili per la gestione delle scorte di magazzino e la riduzione degli sprechi, con una facile manutenzione e il monitoraggio in tempo reale.
- Ottimizzare la misura con strumentazione specifica per ogni applicazione
- Proteggete i processi di stoccaggio contro il riempimento eccessivo e le perdite grazie al nostro Liquiphant FTL50H
- Riducete gli sprechi e abbassate i costi utilizzando strumentazione intelligente
Miscelazione accurata
La miscelazione è il passo più impegnativo nella produzione di cosmetici e la chiave per determinare la qualità del prodotto finale. L'aggiunta e la miscelazione accurata delle materie prime, così come l'uso efficiente dell'energia e dell'acqua, è fondamentale per ridurre al minimo gli sprechi e ridurre i costi. Anche la manipolazione di prodotti a base di olio e prodotti appiccicosi con varie viscosità e densità può porre sfide significative.
La nostra expertise nel settore
I nostri servizi di progettazione e la nostra strumentazione intelligente e affidabile consentono una miscelazione accurata e ottimale per garantire la migliore qualità del prodotto.
- Fidatevi del nostro Promass I per una misura accurata della portata e della viscosità
- Scegliete Liquiphant e Liquipoint FTW33 per processi sicuri e fluidi con prodotti appiccicosi
- Ridurre al minimo le perdite di energia con soluzioni di monitoraggio e gestione dell'energia
Riempimento e dosaggio precisi
Garantire che l'esatta quantità di prodotto venga dosata ogni volta in modo preciso e continuo è indispensabile nel processo di produzione dei cosmetici. Inoltre, i componenti meccanici di riempimento e dosaggio possono sopportare elevati costi di manutenzione ed essere inaffidabili, provocando lunghe interruzioni del processo.
La nostra expertise nel settore
I nostri Misuratori di portata Coriolis portano un'elevata e affidabile precisione ai vostri processi di batch e di riempimento.
- Integrare i protocolli di comunicazione digitale
- Garantire lo stretto controllo dell'intero processo di riempimento
- Risparmiare sui costi evitando i componenti meccanici della strumentazione
Taratura e manutenzione rapida
Le attività di taratura e manutenzione possono comportare tempi di inattività della produzione lunghi e costosi. I periodi di fermo macchina devono essere ridotti al minimo assoluto se si vogliono rispettare i KPI di produttività.
La nostra expertise nel settore
In Endress+Hauser, la taratura è una delle nostre competenze chiave. Offriamo un portfolio completo di servizi di taratura in loco per ottimizzare le operazioni, garantire la piena conformità e ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.
- Ridurre al minimo i tempi di taratura con i banchi di taratura mobili di Endress+Hauser
- Affidarsi a strutture di taratura completamente tracciabili e accreditate
- Garantire la costante conformità della produzione grazie ad una taratura regolare e professionale
Conformità totale
Per identificare i problemi che possono influire sulla qualità dei vostri prodotti cosmetici, è fondamentale la conformità a norme come la ISO 17025 e la FDA Cosmetics GMP. La guida stabilisce che le apparecchiature devono essere tarate regolarmente o controllate secondo una SOP con i risultati documentati, se del caso.
La nostra expertise nel settore
I nostri prodotti, servizi e soluzioni vengono forniti con tutte le giuste certificazioni e documentazioni per le strutture regolamentate dalle GMP.
- Rispettate tutti gli standard necessari per le buone pratiche di produzione (GMP)
- Fidatevi dei professionisti della taratura di Endress+Hauser
- Tenete a portata di mano tutta la documentazione necessaria
Vantaggi
La cosmetica è un mondo in rapido movimento. Endress+Hauser ha oltre 65 anni di esperienza nel settore, durante i quali ha aiutato i clienti a migliorare la produzione con la sua conoscenza dei processi e il suo know-how specifico. Conosciamo bene i problemi delle aziende e ci impegniamo a trovare la soluzione migliore per le esigenze applicative dei clienti, per permettere loro di tenere sotto controllo i costi e di accelerare al massimo il time-to-market.
Fatti principali
100%
di copertura dei parametri di processo
Fatti principali
100%
di conformità agli standard di qualità
Fatti principali
10%
di riduzione dei costi dell'energia in 18 mesi in stabilimenti certificati ISO 50001
Come possiamo aiutarvi
Con il nostro portfolio completo di strumentazione per tutti i processi cosmetici, Endress+Hauser può aiutarvi a soddisfare le aspettative dei consumatori e gli standard di sicurezza, mitigando i rischi e raggiungendo gli obiettivi di efficienza e sostenibilità.
- Taratura in loco per la piena conformità e una migliore disponibilità
- Strumentazione innovativa per consumo di energia ridotto e perdite di materie prime ridotte al minimo
- Misura in linea dei parametri di qualità per un controllo ottimale della viscosità e della densità
- Flussimetri per un dosaggio e un riempimento accurato e continuo