Il sistema di analisi di gas MKAS è utilizzato per misurare un'ampia gamma di parametri dei gas di scarico. MKAS può essere configurato su misura per rispondere ai requisiti specifici per l'applicazione. Usato come sistema di monitoraggio continuo delle emissioni (CEMS) o come analizzatore di gas di processo (PGA), i suoi singoli componenti possono essere personalizzati con precisione per soddisfare le esigenze del cliente. MKAS è disponibile nella versione standard o compatta (e quindi poco ingombrante).
Misurazioni nel gas grezzo o pulito
Misurazioni nei gas di processo
Monitoraggio delle emissioni, in conformità alle attuali direttive UE
Proprietà del dispositivo:
Gli analizzatori e i parametri misurati possono essere installati in retrofit in qualsiasi momento
Disponibile nella versione standard o compatta (e quindi poco ingombrante)
Soddisfa i requisiti per un sistema di misurazione automatizzato (AMS) secondo gli standard UE
Bypass gas campione per tempi di risposta molto brevi
Vantaggi
Personalizzabile per l'attività di misurazione grazie alla progettazione modulare
I componenti collaudati del sistema garantiscono un'elevata affidabilità
Disponibili pacchetti di servizi completi (incl. installazione e messa in servizio)
Borealis monitora i gradi di polipropilene e polietilene durante le reazioni di polimerizzazione delle olefine nei reattori a ciclo continuo dell'industria chimica.
I nuovi analizzatori TDLAS si avvalgono di design aggiornati e più opzioni di connettività per
fornire un elevato grado di precisione e affidabilità senza i tradizionali problemi.
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range
Indoor: +5 °C ... +40 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
Degree of protection
Indoor: IP54 Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: IP34 Can be expanded on the system side if necessary Outdoor with cooling unit: IP56 Can be expanded on the system side if necessary
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Emission Monitoring Solutions – broad instrument portfolio and
longstanding experience
Brochure di competenza (CP)
Versione inglese - 01/2025
New version available in English
An overview brochure about emission monitoring, their measuring principles and technologies, global requirements and services, a selection guide and the measuring devices at a glance
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .