Campo di misura4 dm³/min ... 9600 m³/h (1 gal/min ... 44 000 gal/min)
Temperatura di processoMateriale di rivestimento PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Materiale di rivestimento PFA alte temperature: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Materiale di rivestimento PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Campo di pressionePN 40, Classe 300, 20K
Materiali delle parti bagnateRivestimento: PFA; PTFE Elettrodi: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino; Titanio
Campo di misuraDa 0 a 2 200 000 kg/h (da 0 a 80 840 lb/min)
Temperatura di processoStandard: da -50 a +150 °C (-58...+302 °F) Opzione: da -50 a +240 °C (-58...+464 °F) Opzione alta temperatura: da -50 a +350 °C (-58...+662 °F) Opzione: da -196 a +150 °C (da -320 a +302 °F)
Campo di pressionePN 100, classe 600, 63K
Materiali delle parti bagnateTubo di misura: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Connessione: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
Errore di misura massimoFlusso volumetrico: ±3% o.r. per DN 15 ±2% o.r. per DN 25 a DN 200 ±2% o.r. sopra DN 200
Campo di misuraDa 0 a 15 m/s (da 0 a 50 ft/s)
Temperatura di processoDN 15 a 65 (½ a 2½"): da -40 a +150°C (-40 +302 °F) DN da 50 a 4000 (da 2 a 160"): da -40 a +170°C (da -40 a +338 °F) DN da 50 a 600 (da 2" a 24"): da 150°C a 550°C (da +302 a +1022 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Campo di misuraDa 0,5 m3/h a 263000 m3/h (da 2,5 g/min a 1665 Mgal/d)
Temperatura di processoRivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F) Materiale rivestimento in poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F) Materiale rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F)
Campo di pressionePN 40, classe 300, 20K
Materiali delle parti bagnateRivestimento: Poliuretano; Gomma dura, PTFE Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio
Campo di misuraDa 0,5 m3/h a 263000 m3/h (da 2,5 g/min a 1665 Mgal/d)
Temperatura di processoMateriale del rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F) Materiale del rivestimento in poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F) Materiale del rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F)
Campo di pressionePN 40, Classe 300, 20K
Materiali delle parti bagnateMateriale rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F) Materiale rivestimento poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F) Materiale rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F) Elettrodi: 1.4435 (316L); Lega C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio.
Campo di misuraLiquido: da 0,2 a 2100 m³/h (da 0,15 a 1520 ft³/min) A seconda del fluido: acqua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Vapore, gas: da 1,5 a 28000 m³/h (da 0,9 a 16600 ft³/min) A seconda del fluido: vapore a 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aria a 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Temperatura di processoStandard: da -40 a +260°C (da -40 a +500°F) Alta/bassa temperatura (opzione): da -200 a +400°C (da -328 a +752°F)
Campo di pressionePN 100, Classe 600, 20K
Materiali delle parti bagnateTubo di misura: 1.4408 (CF3M); CX2MW simile ad Alloy C22, 2.4602
Hai bisogno di aiuto per selezionare e dimensionare il tuo prossimo dispositivo?
Seleziona, dimensiona e configura comodamente i prodotti più adatti per le tue attività di misurazione e applicazioni.
La qualità costante del prodotto, la sicurezza, l'ottimizzazione dei processi e la tutela dell'ambiente - sono solo alcuni dei motivi per cui la misura di portata industriale sta diventando sempre più importante. I misuratori di portata per acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati costantemente. Non esiste una sola tecnologia adatta a tutte queste applicazioni, per questo motivo il nostro portfolio comprende flussimetri e flussostati basati su diversi principi di misura per maglio adattarsi al vostro processo.
Vantaggi
Da un singolo punto di misura a soluzioni complete per sistemi di controllo di livello superiore: si può sempre contare sul fatto che noi personalizziamo i nostri prodotti per le vostre esigenze di processo.
Controllo di processo automatizzato e interfacce di comunicazione innovative (bus di campo) - i misuratori di portata negli ultimi anni si sono evoluti in diversi campi applicativi.
È possibile scegliere tra diversi principi di misura - misuratori di portata elettromagnetici, misuratori di portata massica basata sul principio di Coriolis o termico, misuratori di portata volumetrica Vortex o ad ultrasuoni.
Salvaguardate con un'adeguata taratura la qualità e la precisione dei vostri strumenti minimizzando l'interruzione dei processi.
I recenti sviluppi apportati ai misuratori di portata Promag aumentano l'accuratezza delle misure e forniscono informazioni sul processo, migliorando l'efficienza del processo, la qualità del prodotto e la pianificazione della manutenzione.
Per la massima flessibilità: flussimetri clamp-on per misure non invasive senza interruzioni di processo – esenti da manutenzione per l'intero ciclo di vita e molti altri vantaggi
La generazione dei nostri flussimetri Proline si basa su un concetto di dispositivo armonizzato, che consente di risparmiare tempo e denaro garantendo la massima sicurezza durante l'intero ciclo di vita dell'impianto.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .