IngressoCamera: • Fotocamera da 5 MP sul retro con autofocus e flash LED con 1500 mcd • Fotocamera da 2 MP sul lato anteriore Scanner: • Scanner per codici a barre 1D/2D
IngressoFotocamera: fotocamera da 8 MP sul retro con autofocus e flash LED con 1500 mcd Fotocamera da 2 MP sul fronte Scanner: Scanner di codici a barre 1D/2D
Endress+Hauser si impegnano a fornire un supporto a lungo termine per tutti i nostri prodotti.
Ci impegniamo a fornire supporto e assistenza dei nostri prodotti per un periodo di dieci anni dopo la notifica del ritiro del prodotto (fino a quando non sono più disponibili pezzi di ricambio).
Tuttavia ci riserviamo il diritto di offrire soluzioni alternative, incluso prodotti di sostituzione se ritenuti più appropriati.
Stato del prodotto
Radice del prodottoSMT77
NomeField Xpert SMT77
Stato del prodotto
In phase out
Data di eliminazione graduale11/2023
Stop all'ordinenot applicable
Sensore di riserva fino alnot applicable
Calibrazione fino alnot applicable
Disponibilità ricambi12/2025
Ripara fino al12/2025
Nuova alternativa
Consigli per la manutenzione
Tablet di configurazione dei dispositivi
Il nostro product finder vi aiuta nella ricerca di misuratori, software o componenti di sistema adatti in base alle caratteristiche dei prodotti. Applicator vi guida alla selezione di singoli prodotti mediante i parametri applicativi.
Field Xpert sono tablet PC universali ad alte prestazioni per la configurazione dei dispositivi in aree a rischio di esplosione (Ex Zona 1 e 2) e aree sicure. Consentono facile accesso ai dispositivi da campo Endress+Hauser e di terze parti. Progettati per essere impiegati con tutti i dispositivi da campo con comunicazione digitale, questi tablet forniscono supporto per impostazione, ricerca guasti e analisi dei dispositivi. Potete collegarli ai nostri servizi digitali Netilion Analytics e Netilion Library per cominciare il processo di digitalizzazione del vostro impianto.
Principio di funzionamento: Collegamento al dispositivo
Field Xpert è in grado di accedere ai dispositivi da campo in diversi modi. Create una connessione point-to-point direttamente sul dispositivo o dall'armadio di controllo mediante un'interfaccia USB o Bluetooth. È inoltre possibile accedere a un gateway specifico per stabilire una connessione point to-bus e accedere a diversi dispositivi mediante un singolo punto d'ingresso. L'accesso ai dispositivi in modalità wireless richiede un punto d'accesso Wi-Fi nel sistema, in alternativa è possibile accedere ai singoli dispositivi mediante connessione hotspot wireless.
Software di configurazione Field Xpert
I Field Xpert sono tablet open Windows dotati di un software per la configurazione dei dispositivi da campo con comunicazione digitale. Comprendono inoltre una libreria di DTM con oltre 2700 DTM per driver Endress+Hauser e di terze parti per un'esperienza preconfigurata unica nel mercato. Oltre alla configurazione dei dispositivi, Field Xpert consente la diagnostica dei dispositivi secondo lo standard NAMUR NE 107. Inoltre, ad ogni nuovo rilascio di DTM da parte di Endress+Hauser, è inoltre disponibile un aggiornamento automatico mensile gratuito.
Connessione ai servizi Netilion
La semplice connessione ai nostri servizi digitali Netilion Analytics e Netilion Library permette la digitalizzazione automatica del sistema e la memorizzazione dei report di configurazione dei dispositivi in una posizione centralizzata.
Vantaggi
Risparmiate tempo con un'esperienza utente moderna, semplice da usare e ottimizzata al tatto
Riducete i costi con l'utilizzo di un dispositivo singolo per HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus e interfacce service specifiche Endress+Hauser
Un solo clic, connessione rapida ai dispositivi grazie al rilevamento hardware automatico
Miglioramento della conformità: creazione di report di configurazione e verifica Heartbeat, illustrazione della curva eco e molto altro ancora
Miglioramento dell'efficienza grazie alle librerie driver dei dispositivi preinstallate per tutti i protocolli industriali rilevanti e all'aggiornamento automatico dei nuovi driver Endress+Hauser
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .