Campo di misura4 dm³/min ... 9600 m³/h (1 gal/min ... 44 000 gal/min)
Temperatura di processoMateriale di rivestimento PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Materiale di rivestimento PFA alte temperature: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Materiale di rivestimento PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Campo di pressionePN 40, Classe 300, 20K
Materiali delle parti bagnateRivestimento: PFA; PTFE Elettrodi: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino; Titanio
Errore di misura massimoPortata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Flusso di massa (gas): ±0,25 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.
Campo di misura0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Temperatura di processoStandard: –50...+150 °C (–58…+302 °F) Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F) Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F) Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Errore di misura massimoFlusso volumetrico: ±3% o.r. per DN 15 ±2% o.r. per DN 25 a DN 200 ±2% o.r. sopra DN 200
Campo di misuraDa 0 a 15 m/s (da 0 a 50 ft/s)
Temperatura di processoDN 15 a 65 (½ a 2½"): da -40 a +150°C (-40 +302 °F) DN da 50 a 4000 (da 2 a 160"): da -40 a +170°C (da -40 a +338 °F) DN da 50 a 600 (da 2" a 24"): da 150°C a 550°C (da +302 a +1022 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Campo di misuraDa 0,5 m3/h a 263000 m3/h (da 2,5 g/min a 1665 Mgal/d)
Temperatura di processoRivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F) Materiale rivestimento in poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F) Materiale rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F)
Campo di pressionePN 40, classe 300, 20K
Materiali delle parti bagnateRivestimento: Poliuretano; Gomma dura, PTFE Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio
Campo di misuraDa 0,5 m3/h a 263000 m3/h (da 2,5 g/min a 1665 Mgal/d)
Temperatura di processoMateriale del rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F) Materiale del rivestimento in poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F) Materiale del rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F)
Campo di pressionePN 40, Classe 300, 20K
Materiali delle parti bagnateMateriale rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F) Materiale rivestimento poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F) Materiale rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F) Elettrodi: 1.4435 (316L); Lega C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio.
Hai bisogno di aiuto per selezionare e dimensionare il tuo prossimo dispositivo?
Seleziona, dimensiona e configura comodamente i prodotti più adatti per le tue attività di misurazione e applicazioni.
La qualità costante del prodotto, la sicurezza, l'ottimizzazione dei processi e la tutela dell'ambiente - sono solo alcuni dei motivi per cui la misura di portata industriale sta diventando sempre più importante. I misuratori di portata per acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati costantemente. Non esiste una sola tecnologia adatta a tutte queste applicazioni, per questo motivo il nostro portfolio comprende flussimetri e flussostati basati su diversi principi di misura per maglio adattarsi al vostro processo.
Vantaggi
Da un singolo punto di misura a soluzioni complete per sistemi di controllo di livello superiore: si può sempre contare sul fatto che noi personalizziamo i nostri prodotti per le vostre esigenze di processo.
Controllo di processo automatizzato e interfacce di comunicazione innovative (bus di campo) - i misuratori di portata negli ultimi anni si sono evoluti in diversi campi applicativi.
È possibile scegliere tra diversi principi di misura - misuratori di portata elettromagnetici, misuratori di portata massica basata sul principio di Coriolis o termico, misuratori di portata volumetrica Vortex o ad ultrasuoni.
Salvaguardate con un'adeguata taratura la qualità e la precisione dei vostri strumenti minimizzando l'interruzione dei processi.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .