Taratura affidabile con gli idrocarburi
Wintershall Dea GmbH qualifica i misuratori di portata di Endress+Hauser
Wintershall Dea GmbH ricerca e produce gas naturale e petrolio greggio in tutto il mondo. L'azienda gestisce anche cave di petrolio greggio per la riserva nazionale tedesca. Per le operazioni di misura fiscale da eseguire allo stoccaggio o al prelievo di greggio e benzina vengono utilizzati misuratori di portata Promass tipo F. Con il nuovo banco di taratura di Endress+Hauser installato a Reinach (CH), Wintershall Dea potrà tarare i misuratori di portata Promass F 300 con gli idrocarburi secondo le norme di legge con costi nettamente inferiori a quelli della taratura sul posto.
Il risultato
Sensibile riduzione di tempi e costi rispetto alle verifiche in loco
Accettazione semplificata da parte del servizio di metrologia
Elevate prestazioni – banco di taratura per idrocarburi basato sulle norme nazionali, accreditato secondo ISO/IEC 17025
L'esigenza del cliente
In base alle leggi nazionali e alle norme internazionali sui processi di misura e verifica (OIML R117, API, ecc.), nel settore petrolifero è prassi comune che i punti di misura fiscale vengano tarati o verificati sul posto con l'uso di un'unità di riferimento – ad esempio, un Master Meter o un prover a pistone. Queste operazioni di misura sono spesso complesse, costose o impossibili per ragioni pratiche. Per questa ragione, Wintershall Dea era alla ricerca di una soluzione che le consentisse di evitare le verifiche in loco mantenendo l'osservanza delle norme di legge.
La soluzione
Con il banco di taratura per misuratori di portata per idrocarburi installato a Reinach (CH), Endress+Hauser ha potuto offrire a Wintershall Dea un'alternativa praticabile alle costose tarature sul posto. Le misure richieste per la taratura sono state rilevate con vari valori di portata e viscosità. Questo ha consentito di determinare i fattori di correzione in base alla portata (Q) e al numero di Reynolds (Re) per garantire il pieno rispetto dell'errore massimo ammissibile in loco.
Se volete saperne di più sulla nostra tecnologia di misura della portata Coriolis per l'industria petrolifera, date un'occhiata a questa brochure.
Dati tecnici – Banco di taratura per misuratori di portata per idrocarburi
Portata: 2 ... 1200 m3/h (13 ... 7548 bbl/ora)
Viscosità: 15 ... 300 cSt
Diametro nominale: DN 50 ... 400 (2 ... 16")
Incertezza di misura espansa: ±0,05% v.i.
Dispositivi di riferimento principali: prover a pistone
Dispositivi di riferimento secondari (master meter): misuratori di portata Coriolis "Promass"
Accreditato dallo Swiss Accreditation Service (SAS) secondo la norma ISO/IEC 17025
Taratura secondo OIML R117 o API MPMS Ch. 4.8
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
 Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base  | 
        
          Eccellenza tecnica
           | 
        
          Semplicità
           | 
      
          
 Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core  | 
        
          Eccellenza tecnica
           | 
        
          Semplicità
           | 
      
          
 Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative  | 
        
          Eccellenza tecnica
           | 
        
          Semplicità
           | 
      
          
 Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative  | 
        
          Eccellenza tecnica
           | 
        
          Semplicità
           Variabile  |