Per garantire condizioni igieniche e una qualità costante del prodotto, i processi di pulizia in linea (CIP) richiedono un monitoraggio affidabile della temperatura. iTHERM TrustSens consente l'autotaratura in linea durante i cicli CIP, riducendo il lavoro di taratura manuale ed evitando i fermi della produzione. Tutto questo con una documentazione tracciabile, pronta per gli audit, e una notevole riduzione del rischio di mancato rilevamento della deriva del sensore.
Vantaggi: riduzione degli interventi di taratura e maggiore affidabilità dei processi CIP
0%
rischi di mancato rilevamento della deriva del sensore
100%
conformità ai requisiti normativi e di qualità
iTHERM TrustSens di Endress+Hauser offre un approccio profondamente diverso alla taratura nelle applicazioni CIP. Integrando il termometro, gli operatori possono contare su una maggiore affidabilità della misura della temperatura perché l'autotaratura in linea durante i normali cicli di pulizia consente una validazione frequente dell'accuratezza rispetto alla tradizionale taratura periodica. La verifica continua durante il funzionamento riduce il rischio di mancato rilevamento della deriva del sensore e consente di ridurre la frequenza delle operazioni di taratura senza compromettere la conformità.
La sfida: monitoraggio affidabile della temperatura nei processi CIP senza tempi di fermo per la taratura
Per garantire un'efficace pulizia CIP e la conformità alle normative, i sensori di temperatura installati nei punti di controllo critici (CCP) devono fornire sempre misure accurate e affidabili. In genere, le soluzioni di taratura convenzionali richiedono la rimozione del sensore dal processo e l'interruzione della produzione, con il conseguente aumento degli interventi di manutenzione, dei tempi di fermo e dei costi. Inoltre è impossibile rilevare la deriva del sensore tra due intervalli di taratura, con potenziali rischi per la qualità del prodotto e la sicurezza del processo.
I processi CIP avvengono in diverse fasi che includono lavaggi a caldo con soluzioni caustiche e acide e fasi di risciacquo con acqua fredda:
Queste fasi sono caratterizzate da variazioni di temperatura rapide e ricorrenti, in particolare nella linea di ritorno CIP, dovute all'alternanza tra il lavaggio a caldo con fluidi detergenti e il risciacquo a freddo. Considerato questo, il corretto monitoraggio delle temperature di pulizia è fondamentale per garantire che i residui vengano rimossi perfettamente dall'intero sistema.
Punto di misura dei sensori di temperatura: nella linea di ritorno
Temperature di processo: 20 ... 70 °C (68 ... 158 °F)
Rapide variazioni di temperatura durante le fasi di risciacquo e raffreddamento
Ripetizione frequente dei cicli CIP in base ai programmi di produzione
La nostra soluzione: termometro RTD con funzione di autotaratura in linea
iTHERM TrustSens TM371 (sistema metrico) o TM372 (sistema imperiale) è stato specificamente sviluppato per affrontare queste sfide nelle applicazioni igieniche e regolamentate. Il dispositivo non si limita a confrontare due valori ma utilizza un sensore di riferimento fisico a punto fisso basato sull'effetto Curie.
Per le applicazioni CIP, si utilizza il punto di taratura a bassa temperatura a 39 °C (102 °F) che rientra nella tipica finestra di temperatura dei processi CIP. Il calo di temperatura durante le fasi di risciacquo è la condizione ricorrente più frequente nei processi CIP. La taratura automatica si attiva quando la temperatura supera il punto di taratura e il processo segue il profilo di temperatura descritto nelle informazioni tecniche e indicato nella figura sottostante.
Condizioni di processo per una corretta autotaratura
Fast, continuous hydrogen measurement in natural gas pipelines enables safe blending, quality compliance and dynamic control using Raman spectroscopy - without consumables or flaring
Biomethane quality analysis for safe and compliant gas injection
Ensure reliable biomethane quality with fast, accurate online measurement of H₂S, water dew point and critical parameters for safe grid injection and efficient operations.
Protect reverse osmosis membranes with online water quality monitoring for desalination
Reliable online water quality monitoring to protect RO (Reverse Osmosis) membranes, reduce cleaning effort, and extend membrane lifetime in desalination and water reuse applications
Rilevamento delle perdite nei serbatoi criogenici (LNG, etilene, LPG e ammoniaca)
Rilevate tempestivamente le perdite dei serbatoi criogenici e mantenete il controllo. Endress+Hauser consente di implementare un monitoraggio continuo e altamente affidabile della temperatura per proteggere persone, asset e infrastrutture critiche.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .