UscitaInterfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
UscitaInterfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: nominale 250 kBit/s Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM) Campo di trasmissione alle condizioni di riferimento: all'esterno 250 m, al coperto 50 m
Endress+Hauser si impegnano a fornire un supporto a lungo termine per tutti i nostri prodotti.
Ci impegniamo a fornire supporto e assistenza dei nostri prodotti per un periodo di dieci anni dopo la notifica del ritiro del prodotto (fino a quando non sono più disponibili pezzi di ricambio).
Tuttavia ci riserviamo il diritto di offrire soluzioni alternative, incluso prodotti di sostituzione se ritenuti più appropriati.
UscitaEthernet (10 BASE-T / 10 BASE TX) - Configurabile per la comunicazione HART IP e Modbus TCP RS-485 interfaccia seriale - Configurabile per la versione HART 7.0 o comunicazione MODBUS RTU
DisplayIntegrale mediante 5 LED
Soluzioni WirelessHART
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
WirelessHART fornisce un metodo di integrazione dei punti di misura nei sistemi di monitoraggio estremamente flessibile. Può essere utilizzato nei sistemi soggetti a normale espansione, ad esempio teste dei pozzi petroliferi, sistemi con movimento costante o su macchinari rotanti o mobili. I sistemi sono auto-organizzanti e richiedono pertanto un tempo minimo per l'impostazione, l'integrazione e la messa in servizio. Il concetto dell'adattatore Endress+Hauser consente inoltre di aggiungere rapidamente la comunicazione WirelessHART ai dispositivi da 4 a 20 mA esistenti.
Principio di funzionamento
Un sistema WirelessHART comprende un gateway connesso al sistema di monitoraggio e fino a 250 dispositivi da campo WirelessHART. L'adattatore Endress+Hauser consente a qualsiasi dispositivo HART o 4 - 20 mA di integrarsi nella rete wireless, così come specifici moduli display del dispositivo. Gli strumenti trasmettono i valori misurati al gateway a intervalli regolari, che li raccoglie e li mette a disposizione dell'applicazione collegata. Per configurare la rete è possibile utilizzare il software di configurazione del dispositivo FieldCare.
Vantaggi
Installazioni rapide e flessibili
Adatto a strumentazione di impianto mobile e rotante
Adatto a installazioni variabili e mobili
Supera gli ostacoli e consente l'integrazione di punti di misura di difficile accesso
Aggiorna le tecnologie esistenti
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .