Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Monitoraggio degli scarichi delle acque reflue 

Monitoraggio continuo e centralizzato dei parametri di scarico con dashboard, controllo della conformità, avvisi e reporting pronti agli audit per tutti i punti di scarico. 

Monitoraggio della qualità dell'acqua industriale in un moderno impianto di trattamento

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

Le acque reflue civili e industriali sono soggette a severi requisiti normativi che regolano il modo in cui devono essere trattate e scaricate. Dato che i limiti legali variano a seconda del paese e sono sempre più severi, i responsabili d'impianto devono conciliare la conformità normativa con la tutela delle persone e dell'ambiente migliorando, nel contempo, le prestazioni operative.
Il monitoraggio continuo di parametri critici quali pH, carichi organici e di nutrienti, portata, ecc. permette agli operatori di rilevare tempestivamente le anomalie, reagire rapidamente e garantire la conformità.

Connessa a Netilion Water, la soluzione assicura il monitoraggio continuo a distanza della quantità e della qualità degli effluenti, oltre che dello stato degli asset. Gli operatori possono visualizzare a livello centralizzato diversi siti, in modo da rispondere più rapidamente agli eventi con un minore impegno operativo.

I sistemi a pannello integrati possono semplificare questo compito riunendo tutta una serie di sensori analitici e dispositivi in un solo pannello, comodo e pronto all'uso, che rende più efficienti le operazioni di monitoraggio, uso e manutenzione.

Panoramica della soluzione:

Disponibile per:
Acqua, acque reflue e rifiuti
Alimentari e bevande
Chimica
Industria mineraria, minerali e metalli

Hardware e software:

  • Netilion Water: dashboard operative, dettagli degli asset, analisi avanzate, eventi e allarmi
  • Monitoraggio degli effluenti: controllo della qualità con sensori per l'analisi dei liquidi Endress+Hauser: torbidità, cloro, pH, redox, conducibilità, COD/TOC, ossigeno disciolto, SAC e nitrati. Pannelli, armadi e contenitori completamente assemblati, ad es. CDP20/50
  • Connettività e integrazione edge: SGC500/Edge Box – montaggio esterno CSOL / Liquiline Edge Module CYY7
  • Monitoraggio degli effluenti: misura della portata: Promag W400/W800 / misura della portata: Micropilot FMR20B + FMA90

Servizi:

  • Consulenza applicativa 
  • Gestione del progetto 
  • Ingegneria di base e dettagliata 
  • Servizi sul posto 
  • Documentazione e certificazione 
  • Test in fabbrica e sul posto (Site Acceptance Test) 
  • Servizi: taratura annuale e Smart Support 

Riduzione dei rischi di non conformità e contemporaneo miglioramento della trasparenza e dell'efficienza operativa 

Netilion Water monitora costantemente i parametri di scarico e assicura, a livello centralizzato, la visibilità di tutti i punti di scarico grazie a dashboard che aiutano gli operatori a rilevare tempestivamente le deviazioni, ridurre i rischi di non conformità e rispettare i limiti di scarico delle acque reflue.

Memosens e la Heartbeat Technology migliorano ulteriormente l'efficienza operativa consentendo la verifica a distanza delle condizioni e delle prestazioni degli strumenti, riducendo il lavoro di manutenzione e taratura, aiutando gli operatori a garantire l'affidabilità delle misure e supportando la conformità normativa.

Combinando diverse misure della qualità dell'acqua, pannelli di analisi dei liquidi consentono un monitoraggio affidabile e continuo dello scarico delle acque reflue.

I dati di processo in tempo reale aiutano gli operatori a dimostrare la conformità ai requisiti normativi, rilevare rapidamente le deviazioni e identificare le opportunità per ottimizzare i processi di trattamento e ridurre i costi operativi o di scarico. Un portfolio completo e collaudato sul campo consente di configurare i parametri giusti per ogni applicazione, mentre i pannelli preassemblati e pretarati semplificano l'installazione, la messa in servizio e il funzionamento continuo.

Miglioramento della trasparenza operativa

Le dashboard centralizzate consentono di conoscere, in tempo quasi reale, la quantità e la qualità degli effluenti, oltre che le condizioni degli asset, in tutti i punti di scarico

Ottimizzazione basata sui dati

Gli andamenti storici, l'analisi e la correlazione degli eventi aiutano a identificare le opportunità di miglioramento e supportano decisioni operative migliori

Conformità alle normative

Il monitoraggio continuo dei parametri critici di scarico aiuta ad assicurare il rispetto dei limiti legali delle acque reflue, riducendo il rischio di violazione dei permessi

Maggiore efficienza di trattamento delle acque reflue

La misura in tempo reale della qualità dell'acqua supporta il miglioramento dei processi e può contribuire a ridurre i costi di trattamento o le spese di scarico

Semplificazione di manutenzione e taratura 

Una strategia di manutenzione proattiva, basata sui dati e abilitata da Memosens e dalla Heartbeat Technology, riduce gli interventi manuali, semplificando le attività di manutenzione e taratura

Pianificazione più intelligente della manutenzione

Il continuo monitoraggio a distanza dello stato degli asset e degli strumenti supporta la manutenzione in base alle condizioni, riducendo al minimo le visite sul posto e gli interventi manuali

Prodotti correlati

/

Download

Esplora altre risorse

document icon
Portfolio Water, Wastewater & Waste PDF, 12.9 MB
download icon Download
document icon
Netilion Water eBrochure
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
download icon Download

Interessati alle nostre soluzioni? I nostri consulenti possono rispondere a tutte le vostre domande.

Note finali

Scoprite le altre soluzioni