Un obiettivo importante della gestione delle utility è quello di rendere più efficienti la produzione e la distribuzione del vapore, elemento essenziale di molti processi strategici. Le difficoltà operative sono molteplici: proteggere l'integrità delle caldaie, controllare i sistemi e le infrastrutture, ridurre la dispersione termica nella distribuzione e ottimizzare il consumo di combustibile e gli scambiatori di calore. Adottando processi di misura e monitoraggio accurati e affidabili, queste difficoltà possono essere superate ed è possibile migliorare l'efficienza operativa e di manutenzione.
Fatti principali
4.5
milioni di €
di perdite da evitare attraverso una reale valutazione dell'efficienza della caldaia su un periodo di funzionamento di 10 anni.
Punti di misura ottimali per una maggiore efficienza dei processi
Parametri delle applicazioni con vapore
Preparazione dell'acqua di alimento
Una fornitura regolare di acqua di alimento della massima qualità è essenziale non solo per una produttività ottimale delle caldaie, ma anche per evitare danni prematuri alle apparecchiature, costose interruzioni e fenomeni di corrosione.
La nostra expertise nel settore
Il misuratore di portata Prowirl F 200 e il termometro iTHERM TM131 di Endress+Hauser forniscono le informazioni e i dati essenziali per ottimizzare la preparazione dell'acqua di alimento e ridurre i costi operativi. Il nostro sistema di analisi per acqua/vapore (SWAS) permette di controllare in modo continuo la qualità dell'acqua di alimento.
- Massima qualità dell'acqua di alimento per una produzione di vapore efficiente
- Ottimizzazione dei materiali di consumo nella preparazione dell'acqua per una sensibile riduzione dei costi
- Protezione dell'infrastruttura e prolungamento della durata delle caldaie
Combustione e scarico del combustibile
La possibilità di misurare con precisione l'efficacia con cui il contenuto termico di un combustibile viene trasformato in energia utilizzabile è di importanza essenziale per ottimizzare le prestazioni delle caldaie. Non è facile, tuttavia, controllare la portata, la pressione, la temperatura dell'aria di combustione in ingresso e la temperatura di scarico.
La nostra expertise nel settore
La gamma Endress+Hauser offre soluzioni affidabili, sicure ed efficienti per misurare e monitorare portata, pressione e aria di combustione (temperatura e portata) in modo da massimizzare le prestazioni delle caldaie.
- Monitoraggio dei parametri chiave per una maggiore efficienza delle caldaie
- Rilevamento tempestivo degli errori critici
- Piena conformità ai codici ASME per i test di prestazioni (PTC 4-1998) e ad altre disposizioni normative
Generazione del vapore
L'adozione di idonei sistemi di controllo delle caldaie assicura un'alimentazione efficiente e una disponibilità ottimale del vapore, rendendo più efficace il funzionamento degli impianti per le utility.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre tecnologie collaudate, come quella a vortici, per misurare con precisione il flusso continuo durante la generazione del vapore e rendere possibile, in questo modo, un sensibile miglioramento dell'efficienza. I nostri prodotti e soluzioni di misura della portata sono studiati per migliorare la disponibilità e l'efficienza complessive. Le nostre soluzioni per la misura continua del livello dell'acqua nelle caldaie e i nostri interruttori di livello permettono di rispettare pienamente le norme di settore come la IEC 61511 e migliorare al contempo la sicurezza.
- Controlli precisi sulle caldaie per una generazione efficiente del vapore
- Massimizzazione del potenziale del combustibile a supporto della riduzione dei costi
- Prolungamento degli intervalli di taratura per ridurre i tempi di fermo degli impianti con l'innovativa Heartbeat Technology
Distribuzione del vapore
I principali fattori critici nella distribuzione del vapore dalla caldaia ai diversi punti di utilizzo riguardano la dispersione dell'energia durante il transito e la protezione dell'infrastruttura essenziale.
La nostra expertise nel settore
Per ovviare a queste difficoltà, Endress+Hauser ha creato l'offerta Energy Measurement Proving Service, con la quale i nostri tecnici esperti effettuano tarature in loco e verificano l'accuratezza delle misure di energia del vapore, permettendo di ottimizzare e sostenere l'efficienza dei sistemi di distribuzione del vapore.
- Corretto isolamento delle tubazioni
- Monitoraggio degli scaricatori di condensa e delle perdite di energia
- Riduzione dei rischi di colpi d'ariete per la protezione dell'infrastruttura
Consumo del vapore
Il vapore raggiunge lo scambiatore di calore in stato surriscaldato o con diversi gradi di umidità; tuttavia, per un trasferimento efficiente dell'energia, il vapore dovrebbe essere saturo e completamente secco. Inoltre, il vapore umido può far aumentare il rischio di colpi d'ariete e della conseguente usura dell'infrastruttura.
La nostra expertise nel settore
La strumentazione di Endress+Hauser permette di misurare in modo diretto il vapore umido e secco, aiutando a creare le condizioni ideali per un impiego efficiente dello scambiatore di calore. Il nostro misuratore di portata a vortici multivariabile Prowirl F 200 permette anche di compensare la pressione, la temperatura e la frazione secca del vapore per la determinazione di massa, energia e qualità del vapore.
- Strumentazione conforme alle norme del settore ((IAPWS- IF97/ASME)
- Maggiore affidabilità delle misure del vapore
- Ottimizzazione del consumo di vapore
Vantaggi
Potete sempre contare su di noi, sia per assistenza su un singolo strumento di misura sia per contratti di manutenzione relativi a vari prodotti, software e soluzioni. Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la sicurezza, l'efficienza e la disponibilità degli impianti a vapore e conosciamo bene le sfide che dovete affrontare nelle vostre attività di gestione dell'energia e delle utility. Il motto del nostro fondatore era "servire prima di guadagnare" e tutti i servizi dell'azienda sono tuttora basati su questo spirito.
Fatti principali
5 ... 15%
risparmi ottenibili con soluzioni di energy management
Fatti principali
20.000
risparmio annuo ottenibile utilizzando gli economizzatori, equivalenti a un costo annuale del carburante di 1 milione di euro.
Fatti principali
2%
tipico miglioramento dell'efficienza di una caldaia per ogni 10 °C (50 °F) di aumento della temperatura dell'acqua di alimento grazie all'utilizzo di economizzatori.
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser unisce una profonda conoscenza della gestione dell'energia e delle utility con un'ampia offerta di strumenti, servizi e soluzioni studiati per ottimizzare l'efficienza e la sicurezza della gestione del vapore. Si tratti di garantire la qualità e la disponibilità dell'acqua di alimento per migliorare l'efficienza e la durata delle caldaie, di determinare la precisione dei risultati di misura o di identificare e quantificare le perdite nel sistema del vapore, le nostre soluzioni permettono di ridurre al minimo i costi operativi e di manutenzione.
- Qualità e affidabilità ineccepibili, accesso diretto alle competenze del personale interno e a un ampio know-how industriale
- Manutenzione ottimizzata grazie al supporto locale per le problematiche più comuni
- Pieno rispetto delle norme in materia di protezione ambientale, gestione energetica e costruzione di caldaie e tubazioni