Le centrali idroelettriche e gli impianti di pompaggio-turbinaggio possono accumulare e fornire energia rinnovabile su richiesta, necessitano di pochi interventi di manutenzione e hanno bassi costi di esercizio. Tuttavia, possono essere costosi da realizzare e vulnerabili a eventi naturali e guasti causati da elevata umidità relativa, dall'acqua che può essere acida o contenere batteri, sabbia o detriti. Endress+Hauser mette a disposizione le proprie competenze di progettazione, apparecchiature affidabili e strumenti di alta precisione, che sono fondamentali per la sicurezza dell'impianto idroelettrico.
Fatti principali
200 anni
è la durata di vita tipica di un impianto idroelettrico. L'energia idroelettrica è la più grande fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica a livello globale. Si tratta di una fonte di energia abbondante e a basso costo, nonostante gli elevati costi iniziali di costruzione.
Monitoraggio della temperatura di turbine, generatori e alberi
L'accuratezza di misura della temperatura è fondamentale per l'efficienza di funzionamento di qualsiasi impianto idroelettrico. I punti caldi dei cuscinetti della turbina, dei cuscinetti dei generatori e dei cuscinetti di guida e di spinta devono essere identificati rapidamente per evitare dispersioni di energia dovute all'aumento dell'attrito, oltre che per proteggere l'impianto da danni e guasti.
La nostra expertise nel settore
I sensori di temperatura resistenti alle vibrazioni della gamma Pt 100 di Endress+Hauser, tra cui figura il termometro RTD iTHERM® StrongSens , assicurano un monitoraggio rapido e preciso della temperatura in ambienti gravosi come quelli degli impianti di produzione di energia.
- Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto
- Monitoraggio senza inconvenienti con trasmettitori funzionanti con protocolli di comunicazione comuni
- Riduzione degli interventi di manutenzione e dei fermi impianto grazie ai sensori di temperatura Omnigrad, affidabili, durevoli e resistenti alle vibrazioni
Controllo della velocità della turbina e monitoraggio del sistema frenante
La misura di livello nel serbatoio del regolatore di velocità/serbatoio di stoccaggio dell'olio idraulico e la misura della pressione dell'olio sono fondamentali per assicurare la velocità corretta della turbina, il funzionamento corretto dei sistemi di controllo dei freni e una riduzione dell'usura.
La nostra expertise nel settore
I misuratori radar a onde guidate, la tecnologia di misura di livello a principio capacitivo e i trasmettitori di livello o pressione differenziale di Endress+Hauser consentono di eseguire un monitoraggio di precisione del serbatoio del regolatore di velocità per assicurare un controllo ottimale della turbina e ridurre al minimo l'usura del sistema.
- Monitoraggio del livello dell'olio nel serbatoio del regolatore di velocità con Levelflex FMP51 per assicurare l'efficienza di funzionamento dell'intero sistema
- Misura di livello affidabile (DP) e collaudata con Deltabar S PMD75 in caso di densità stabile
- Sicurezza operativa indipendentemente dalla forma del serbatoio grazie alla nostra gamma di prodotti Liquicap
Monitoraggio della temperatura nelle aree ad alta tensione
Le temperature ambiente elevate che caratterizzano le aree di trasformazione e trasmissione dell'energia possono comportare un aumento del rischio di incendio a causa degli archi elettrici. Monitorando costantemente la temperatura in queste aree, e contemporaneamente installando degli allarmi antincendio, è possibile aumentare la sicurezza dell'impianto.
La nostra expertise nel settore
Il sensore di temperatura ambiente RTD TST434 di Endress+Hauser, abbinato a trasmettitori di ultima generazione, è stato specificamente progettato per essere impiegato in questo tipo di situazioni.
- Monitoraggio della temperatura ambiente nella bus-bar per evitare il rischio di compresenza di alta tensione e alta temperatura
- Compatibilità elettromagnetica (EMC) conforme a tutti i requisiti applicabili
- Tutti i vantaggi dell'isolamento galvanico ottimizzato e dell'interfaccia Bluetooth® integrata per il controllo remoto mediante dispositivi mobili
Misura del livello dell'acqua nelle vasche per l'uso di pompe di drenaggio
Gli allarmi basati sul livello dell'acqua, allarme allagamento e di evacuazione sono fondamentali per la sicurezza operativa di qualsiasi impianto idroelettrico. Qualsiasi guasto al sistema di misura di livello che controlla le pompe di drenaggio potrebbe avere conseguenze catastrofiche. I sistemi meccanici con galleggianti oppure i sistemi di misura di livello a principio conduttivo possono essere vulnerabili all'umidità elevata e alla corrosione, comportando un aumento del rischio di guasto.
La nostra expertise nel settore
I dispositivi di misura di livello a ultrasuoni, radar a spazio libero e a principio idrostatico di Endress+Hauser rappresentano un'alternativa affidabile ai dispositivi di monitoraggio di livello di tipo meccanico.
- Prevenzione dei guasti alle apparecchiature dovuti a umidità e corrosione
- Maggiore sicurezza dell'impianto grazie al monitoraggio di livello affidabile
- Possibilità di adottare piani antiallagamento che prevedono la chiusura automatica delle paratoie di presa o delle valvole a monte, permettendo di mantenere in funzione le turbine
Misura di livello nei serbatoi di espansione
La funzione principale di un serbatoio di espansione è quella di tenere sotto controllo le variazioni di pressione dovute a brusche variazioni della velocità dell'acqua. Le misure si rendono necessarie per ridurre i colpi d'ariete che potrebbero danneggiare la turbina o comportare un aumento delle sollecitazioni. Ciò assicura la continuità di produzione dell'energia. Con le alte temperature delle aree di alta tensione si può avere un aumento del rischio d'incendio a causa degli archi elettrici. Il monitoraggio costante della temperatura, abbinato all'installazione di allarmi antincendio, contribuisce ad aumentare la sicurezza dell'impianto.
La nostra expertise nel settore
Gli esperti Endress+Hauser possono consigliarvi la soluzione ottimale per ogni punto di controllo principale, per proteggere il serbatoio di espansione e assicurare un funzionamento ottimale, proponendo anche soluzioni opzionali per il monitoraggio indipendente della fornitura di energia e per la trasmissione di segnali wireless.
- Installazione di robusti sensori in ceramica resistenti al sovraccarico a elevata purezza per un controllo di livello affidabile
- Tutti i vantaggi del radar a spazio libero senza contatto con angolo di emissione ridotto per un'indicazione affidabile del livello
- Possibilità di impostazione di valori soglia per finalità operative e di sicurezza
Monitoraggio della posizione delle valvole di controllo
Tradizionalmente per monitorare la posizione delle valvole si usano sistemi a pressione differenziale che impiegano linee di impulso oppure sistemi DP capillari. Le linee di impulso però si intasano spesso in presenza di impurità, e durante l'avviamento o lo spegnimento degli impianti idroelettrici si possono anche verificare colpi d'ariete che possono interferire con questa misura, che è fondamentale per la sicurezza di funzionamento delle turbina (Francis, Kaplan, Pelton, ecc.). Il serbatoio di espansione inoltre contribuisce a scaricare la tensione nel tubo.
La nostra expertise nel settore
La soluzione proposta da Endress+Hauser è rappresentata da Deltabar FMD71, un sistema di pressione differenziale elettronico insensibile alle impurità presenti nelle linee di impulso, che è praticamente immune ai colpi d'ariete o alle variazioni di temperatura rispetto ai trasmettitori DP con capillari riempiti di olio.
- Efficienza di misura: si evitano anche i problemi connessi ai sistemi di misura di pressione differenziale di tipo tradizionale con connessioni bagnate e diaframmi
- Accuratezza di misura: soluzione non influenzata da colpi d'ariete o variazioni di temperatura
- Nessun compromesso per quanto riguarda la posizione di installazione: è richiesto un semplice cavo elettrico tra i sensori e il trasmettitore
- Operatività senza pensieri nei campi elettromagnetici
Vantaggi
I nostri tecnici commerciali e addetti all'assistenza altamente qualificati saranno al vostro fianco per valutare i vantaggi offerti da sistemi di misura e automazione di alta qualità, che vi permetteranno di migliorare la sicurezza e l'efficienza e di ridurre al minimo i fermi impianto. I nostri progettisti e project manager seguiranno tutte le fasi del processo di miglioramento degli impianti, offrendovi un'esperienza e competenze che vanno ben al di là della semplice fornitura degli strumenti di misura.
Fatti principali
> 10
anni di esperienza con impianti idroelettrici, inclusa la progettazione di impianti con oltre 14.500 MW di capacità installata
Fatti principali
Un unico fornitore.
Offriamo la gamma più completa di strumenti, con servizi di assistenza e project management in loco
Come possiamo aiutarvi
Endress+Hauser offre un'ampia gamma di apparecchiature e una rete di esperti (ingegneri, tecnici commerciali e tecnici dell'assistenza) con una conoscenza approfondita del settore dell'energia, che possono assistere gli operatori delle centrali idroelettriche aiutandoli a massimizzare il potenziale del loro impianto in sicurezza, durante tutto il suo ciclo di vita.
- Tecnologie e apparecchiature standardizzate per un'integrazione facile
- Esperienza nella modernizzazione per l'ottimizzazione degli impianti
- Automazione dei processi per un funzionamento efficiente
- Prestazioni massime grazie a efficienza e funzionalità