iTHERM TrustSens RTD per uso igienico dotato di autotaratura
La vincente tecnologia dei sensori RTD aiuta a ridurre i rischi e a migliorare la sicurezza dei processi in applicazioni igieniche critiche
Endress+Hauser ha sviluppato il primo sensore di temperatura con autotaratura al mondo, specificamente progettato per applicazioni igieniche che richiedono una stretta conformità alle normative FDA e GMP. Il sensore combina un RTD Pt100 standard con un elemento di riferimento a punto fisso altamente accurato che sfrutta l'effetto della temperatura di Curie per generare un segnale di taratura affidabile. La premiata tecnologia aiuta a minimizzare i rischi e le incertezze di misura nei processi critici.
Affidabile, preciso e accurato: Ripetibilità e tracciabilità della catena di misura Riferimento fisico integrato attraverso il sensore RTD Pt100 Abbinamento sensore-trasmettitore per la massima precisione di misura Integrazione del sistema: Uscita da 4 a 20 mA e protocollo HART®, Bluetooth® opzionale e WirelessHART® (richiede FieldPort SWA50) Monitoraggio della taratura con data manager Memograph M RSG45 disponibile com bundle di prodotti Integrazione nel sistema Siemens SIMATIC ET 200SP Certificato da istituzioni indipendenti: TÜV, Università tecnica di Ilmenau Certificato di taratura di fabbrica Certificato del punto di Curie come riferimento a punto fisso integrato Bassa invasività: Elemento sensore miniaturizzato dotato di autotaratura (inserto da 3 mm, pozzetto da 6 mm) in un dispositivo igienico compatto
Con il trasmettitore HART® integrato e la Heartbeat Technology, iTHERM TM371 e TM372 è il primo sensore RTD al mondo che si tara da solo, in maniera totalmente automatizzata in loco. Questa innovazione brevettata è stata ampiamente collaudata e verificata durante prove in laboratorio e sul campo. Man mano che i clienti di tutto il mondo si stanno convertendo alla nuova tecnologia, i risultati si stanno rivelando anche superiori alle aspettative, sia in termini di accuratezza di misura che di stabilità.
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 40 bar (580 psi)
Range di misura / operativitàPt100: da 40 °C a 160 °C (da -40 °F a 320 °F), opzionale fino a 190 °C (374 °F) Punto di riferimento per la calibrazione automatica.
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 900,00 mm (35,4'')
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .