Variabili misurateConcentrazione Punto di rugiada Pressione cella Temperatura cella
Approvazioni per aree pericoloseATEX / IECEx /UKEx Zona 1 PESO / KCs / JPNEx Zone 1 INMETRO Zona 1 CNEx Zona 1 CSA Classe I, Divisione 1 CSA Classe I, Zona 1
Analita e campi di misuraH2S (acido solfidrico): 0... 10 ppmv 0... 500 ppmv altri campi su richiesta
Approvazioni per aree pericoloseATEX/IECEx/UKex Zona 1 PESO / KTL / JPNEx Zona 1 INMETRO Zona 1 CNEx Zona 1 CSA Classe I, Divisione 1 CSA Classe I, Zona 1
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Hai bisogno di aiuto per selezionare e dimensionare il tuo prossimo dispositivo?
Seleziona, dimensiona e configura comodamente i prodotti più adatti per le tue attività di misurazione e applicazioni.
A proposito di analisi ottica delle proprietà chimiche
Il monitoraggio, la misura e il controllo del vostro processo chimico sono importanti per accelerare lo sviluppo del processo stesso, migliorarne l'efficienza, massimizzarne la sicurezza e garantire la qualità del prodotto. I nostri sistemi di analisi ottica leader a livello mondiale supportano i clienti nell'ottimizzazione dei processi industriali chiave e in un monitoraggio più affidabile della qualità dei prodotti in tempi record. Le tecnologie principali del nostro portfolio includono la spettroscopia Raman, la spettroscopia di assorbimento con diodi laser accordabili (TDLAS) e la fluorescenza Quenched (QF).
Vantaggi
Trasparenza del processo: le nostre tecnologie di analisi avanzate assicurano una visione nitida dei vostri processi. Eliminate il fattore ipotesi dai vostri processi chimici e prendete decisioni migliori avvalendovi dei dati.
Misura in tempo reale: grazie alla misura online e in linea 24/7 delle variabili di processo, i nostri strumenti forniscono i dati in tempo reale. Questo vi consente di ridurre al minimo i tempi di inattività, controllare i costi operativi e mitigare proattivamente i rischi per la sicurezza.
Qualità e affidabilità: controllate con precisione i parametri di qualità e miglioratei vostri rendimenti con misure ripetibili e accurate. I nostri analizzatori all'avanguardia compatibili con IIoT consentono un rapido accesso ai dati e all'applicazione di soluzioni PAC/PAT.
Scalabilità: i nostri sistemi Raman condividono una tecnologia comune che permette un facile trasferimento dei protocolli dal laboratorio di R&S all'ambiente di produzione. Questo vi permette di incrementare e ridurre rapidamente e senza soluzione di continuità l'ambiente di processo.
Alta disponibilità dell'impianto: i nostri sistemi compatibili con IIoT, facili da installare e utilizzare, vi forniscono i dati che vi consentono di aumentare l'automazione, ridurre i tempi di ciclo e facilitare una produzione a batch o continua senza interruzioni.
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Misura affidabile dell'H2S per migliorare la qualità del gas, il controllo dei processi e l'integrità delle risorse nell'industria petrolifera e del gas.
Ottimizzate la sicurezza e la disponibilità dell'impianto. Gli analizzatori TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) misurano rapidamente, in modo affidabile e in tempo reale le concentrazioni nei flussi di gas di processo.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .