Sintesi delle specifiche
-
Temperatura ambiente
Campo:
-40...70°C / -40...158°F -
Cavo in fibra ottica
Lunghezza: 5000 mm / 196.86 inch (disponibilità di lunghezze personalizzate)
Raggio di curvatura: 152,4 mm / 6 inch
Campo applicativo
Il cavo in fibra ottica Raman KFOC1 collega analizzatori e sonde Raman con un assemblaggio certificato CSA che combina componenti di interblocco ottici ed elettrici. Classificato per uso interno/esterno, garantisce connessioni sicure e protette. Sebbene questo cavo rimanga ampiamente utilizzato, il nuovo modello di cavo in fibra ottica Raman KFOC1B offre una certificazione aggiornata e una maggiore flessibilità. Entrambi i cavi sono dotati di connettori elettro-ottici (EO) e sono disponibili in varie lunghezze con prolunghe per una facile installazione e analisi remota.
Impiego in installazioni di analizzatori integrati Rxn Raman
Supporto dell'analisi a distanza per misure sia in laboratorio sia di processo
Utilizzo in molteplici settori: industria farmaceutica, chimica, Oil & Gas, alimentare e delle bevande
Vantaggi
Semplice design "plug and lock"
Interblocco di sicurezza integrato per evitare l'esposizione al laser
Certificazione per l'uso in aree pericolose
Cavo omologato per l'uso all'interno/all'esterno - rinforzo interno ignifugo, resistente ai funghi
Disponibilità in diverse lunghezze per soddisfare le vostre esigenze di installazione
Selezione Extended
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
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche sui cavi in fibra ottica Raman
Struttura del sistema e specifiche per cavi in fibra ottica Raman
EN IT 08/09/202517/12/2024Lingua:
Italiano
Versione:
08/09/2025
Dimensione del file:
303 KB
Nome del file:
TI01641CIT_0325.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cavi in fibra ottica Raman Istruzioni di funzionamento
Dettagli su messa in servizio, funzionamento e manutenzione
dei cavi in fibra ottica RamanEN IT 08/09/202517/12/2024Lingua:
Italiano
Versione:
08/09/2025
Dimensione del file:
510.9 KB
Nome del file:
BA02177CIT_0325.pdf
-