Lunghezza d'onda laserCon ottica senza contatto e ad immersione: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Con sistema ottico bIO-Optic o Raman per monouso: 785 nm, 1000 nm Con bio-optic multiuso e bio-manicotto o armatura a deflusso Raman: 785 nm
Materiali corpo e finestraCorpo sonda Rxn-10: alluminio 6061, acciaio inox 316L e acciaio inox 303
Materiali parti bagnateCorpo: acciaio inox 316L Finestra: materiale proprietario, ottimizzato per i bioprocessi Connessione al processo: PG13.5 per corpi sensore standard del settore, disponibilità di attacchi saldati Finitura superficiale: Ra 15 con elettrolucidatura Adesivo: compatibile USP Classe VI e ISO993
Gli analizzatori Raman forniscono, in modo affidabile e preciso, quei dati di misura indispensabili a salvaguardare la sicurezza e l'efficienza delle operazioni critiche. Apprezzati per la loro capacità di eseguire analisi chimiche e di composizione con precisione ineguagliabile, i nostri analizzatori Raman forniscono tutte le misure in tempo reale necessarie al laboratorio e sono economicamente scalabili per essere inseriti anche nell'ambiente di produzione. Scoprite il nostro portfolio completo attraverso lo strumento di ricerca dei prodotti.
Come selezionare un analizzatore Raman
Utilizzabili nelle industrie del settore farmaceutico, alimentare, chimico e Oil & Gas, gli analizzatori e le sonde Raman che produciamo sono strumenti ottimizzati per solidi, liquidi, gas e fluidi torbidi in grado di assicurare prestazioni elevate sia in laboratorio che negli ambienti di processo. Installati nel punto di campionamento Raman più adatto in base all'applicazione o alla configurazione dell'impianto, forniscono un'analisi chimica affidabile in qualsiasi ambiente di installazione.
Portfolio spettrometri Raman Rxn
spettrometri Raman Rxn
Configurabili per misurare fino a quattro canali
Lunghezze d'onda di 532 nm, 785 nm o 1000 nm
Software integrato di uso intuitivo con touchscreen o interfaccia web
Facile possibilità di trasferimento del metodo dal reparto R&S/laboratorio all'ambiente di produzione
Certificazioni: CSA, ATEX, IECEx
Sonde ed elementi ottici Raman Rxn
Capacità di misura flessibile - in-line, on-line, at-line
Materiali di contatto di alta qualità e resistenti alla corrosione
La tecnologia Raman utilizza determinate lunghezze d'onda della luce laser che interagiscono con le molecole provocando la diffusione della radiazione. Una piccola quantità di luce laser si sposta a causa del trasferimento di energia (spostamento Raman). I fotoni retrodiffusi vengono raccolti e filtrati mediante separazione della luce Raman. Un rilevatore CCD identifica l'esclusiva "impronta digitale" dei componenti chimici e ne calcola la quantità, rendendo questa tecnica ideale per un'analisi accurata della composizione.
Componenti di un sistema Raman
Un sistema Raman è composto da quattro elementi: analizzatore, sonde, software e analisi dei dati.
L'analizzatore Raman, contenente un laser, il motore spettroscopico e un controller, è il "cuore" del sistema. Le sonde sono gli "occhi" o le finestre sul processo. Il software è il "cervello" del sistema che controlla la generazione dei dati. E infine, i dati grezzi vengono "tradotti" in informazioni significative dallo strumento di analisi dei dati. Tutti e quattro questi componenti lavorano insieme per formare un sistema Raman completo.
Vantaggi
Software di controllo integrato: misura facile e in tempo reale in-line, on-line o at-line con connettività permanente.
Dal laboratorio al processo: informazioni sul processo, incremento dell'efficienza e garanzia di qualità del prodotto grazie alla possibilità di trasferire l'analisi chimica dal laboratorio all'ambiente di produzione.
Soluzioni di campionamento per una vasta serie di applicazioni: stabilità di misura a lungo termine per prodotti chimici, polimeri, Oil&Gas, alimenti e prodotti farmaceutici, oltre che monitoraggio in loco dei bioprocessi (coltura cellulare, fermentazione e applicazioni a valle).
Campionamento di ogni tipo di prodotto: analisi chimica di solidi, liquidi e gas in qualsiasi ambiente di installazione, grazie alle nostre specifiche sonde di campionamento in fibra ottica.
Sistemi collaudati di verifica della conformità e di gestione: transizione fluida al sistema cGMP grazie alla collaborazione con l'unico produttore di strumenti Raman ad essere registrato ISO:9001:2015 e certificato in base alle norme ISO14001:2015 e ANSI Z10-2012.
Download
Esplora altre risorse
Analizzatori spettroscopici Raman
Analizzatori spettroscopici Raman - Misura ottica della composizione chimica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .