Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Energy manager e application manager

Energy manager e application manager per il monitoraggio dei valori di processo

Energy manager e application manager per il monitoraggio dei valori di processo

Il riscaldamento e il raffrescamento sono processi a elevato consumo energetico. I costi dell'energia sono in costante aumento e, a seconda del settore industriale, possono rappresentare fino al 40% dei costi totali di produzione, per questo l'ottimizzazione energetica è un tema molto attuale. Alla base dell'ottimizzazione risiede la registrazione della portata energetica. È questo l'ambito in cui entrano in azione i nostri energy e application manager, che si avvalgono di portata, temperatura e/o pressione per il calcolo del contenuto energetico di liquidi e vapore.

5 Prodotti
Filtra

You've viewed 8 of 32 products

Energy manager e application manager

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Descrizione del portfolio

Il nostro portfolio di energy manager comprende:

  • Energy manager: elaboratore di vapore e calore per il calcolo energetico industriale del vapore e dell'acqua
  • Flow and energy manager: elaboratore di portata ed energia di gas, liquidi e vapore
  • EngyCal: computer per il calcolo dell'energia termica ed elaboratore di vapore per il calcolo e la gestione dell'energia


Il nostro application manager comprende:

  • Application manager: Memograph M con pacchetto energia calcola le portate di massa ed energia nelle applicazioni di acqua e vapore

Principio di misura

I sistemi di registrazione dati sicuri misurano i segnali di ingresso collegati ed estraggono le informazioni necessarie per le singole applicazioni. Tali informazioni vengono poi visualizzate sullo schermo del dispositivo e memorizzate internamente o su supporto di memorizzazione dati intercambiabile. Le informazioni di processo possono essere memorizzate a lungo termine mediante trasmissione a sistemi superiori (ad es. PC), in modo da essere sempre disponibili con un semplice pulsante.


Elementi in comune tra tutti questi dispositivi sono l'assenza di usura e il funzionamento virtuale (senza supporti cartacei), che consentono un risparmio in termini di tempo e denaro.

Tali dispositivi, inoltre, possono essere integrati in topologie all'avanguardia per la registrazione dei dati misurati e l'automazione di processo, grazie alle diverse forme e interfacce. Le visualizzazioni grafiche consentono di utilizzare gli energy e application manager per sequenze di processo front end, ottenendo quindi una reazione in loco immediata.


Le combinazioni matematiche e logiche consentono calcoli complessi e l'analisi automatica del segnale misurato.

Vantaggi

  • Per applicazioni di gestione dell'energia in tutti i settori industriali
  • Elevata sicurezza dei dati
  • Calcolo energetico di massa, quantità di calore, quantità netta, differenziale di calore in applicazioni con gas, liquidi, vapore e acqua
  • Calcolo simultaneo fino a sei applicazioni per dispositivo
  • Funzione di logbook per i messaggi di errore e le variazioni dei parametri con data e ora