Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Foto della soluzione costituita da SWA50 e iTHERM TrustSens TM37x

Integrazione Bluetooth e WirelessHART di iTHERM TrustSens

Soluzione affidabile per la misura della temperatura: termometro iTHERM TrustSens, adattatore FieldPort SWA50

71555090
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano

Termometro compatto iTHERM TrustSens TM371

La pluripremiata sonda di temperatura intelligente con trasmettitore HART® integrato e Heartbeat Technology è dotata del primo sensore RTD al mondo con autotaratura automatica in situ. Elimina efficacemente il rischio di non conformità non rilevate, riduce i tempi di fermo produzione e aumenta la sicurezza dei prodotti e l'efficienza dei processi nelle applicazioni dell'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica. Il dispositivo è pienamente conforme alle normative FDA 21 CFR Part 11 e alle norme GMP.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio di misura

    Termoresistenza

  • Caratteristica / Applicazione

    dotato di autotaratura
    stile metrico
    sonda di temperatura compatta
    design igienico
    induustria farmaceutica, alimentare e delle bevande

  • Pozzetto termometrico

    senza
    incluso pozzetto
    incluso pozzetto a T-/ellbow

  • Ingresso / Sonda

    senza inserto sostituibile

  • Diametro esterno tubo di protezione/Inserto

    6.0 mm (0.24'')
    9.0 mm (0.35'')
    12.7 mm (0.5'')

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 900,00 mm (35,4'')

  • Materiale tubo di protezione/pozzetto

    1.4435 Delta Ferrite < 1%
    316L

  • Attacco al processo

    attacco a compressione
    attacco a saldare
    connessioni a morsetto secondo ISO 2852
    giunto per tubo avvitato secondo DIN 11851
    giunto a vite asettico per tubi secondo DIN 11864-1
    Sistema di tenuta metallica
    Filettatura secondo ISO 228 per adattatore Liquiphant
    APV Inline
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    TT411 pozzetto a gomito DIN 11865

  • Forma della punta

    dritto
    ridotto

  • Rugosità della superficie Ra

    0,76 μm (29,92 μin)
    0,38 μm (14,96 μin)
    0.38 μm (14.96 μin) elettrolucidato

  • Range di misura / operatività

    Pt100:
    da 40 °C a 160 °C (da -40 °F a 320 °F),
    opzionale fino a 190 °C (374 °F)
    Punto di riferimento per la calibrazione automatica.

  • Max pressione di processo a 20°C

    a 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Miglior tempo di risposta

    t50 = 2,5 s
    t90 =9,5s

  • Trasmettitore da testa

    no (4…20mA segnale, HART)

  • Approvazioni Ex

    ATEX IECEx Ex ia
    CSA C/US IS
    UKCA Ex ia

FieldPort SWA50

FieldPort SWA50 converte il segnale HART del dispositivo da campo HART collegato in un segnale Bluetooth® o WirelessHART affidabile e crittografato. La app SmartBlue o Field Xpert di Endress+Hauser serve a configurare FieldPort SWA50 e a visualizzare i valori misurati e lo stato del dispositivo da campo HART collegato. I dispositivi da campo HART possono essere collegati a Netilion Cloud tramite FieldPort SWA50 e un dispositivo FieldEdge .

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principio di misura

    WirelessHART

  • Funzione

    Modulo di interfaccia intelligente WirelessHART per il collegamento a dispositivi 4...20 mA/HART

  • Certificazione

    Area sicura, ATEX, IEC Ex

  • Ingresso

    Collegamento punto a punto con dispositivo HART ,
    Collegamento punto a punto con un dispositivo 4...20 mA, oppure
    Fino a quattro dispositivi di campo HART collegati in modalità multidrop con un'unità di potenza ad ampio raggio

  • Uscita

    Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione:
    Nominale 250 kBits/s,
    Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM),
    Campo di trasmissione in condizioni di riferimento,
    All'aperto 250 m, all'interno 50 m

  • Alimentazione ausiliaria/Loop di alimentazione

    Speciale batteria speciale al Litio Thionylchloride lunga vita

  • Dimensioni (lxpxh) in mm

    L x A x P: 111,5 mm x 189,9 mm x 92,8 mm Dimensioni in mm 25,4 mm = 1 pollice

  • Software

    Software interno per il controllo, l'alimentazione e la lettura da dispositivi di campo HART 4...20 mA

  • Operazione

    Integrale tramite DIP-switch,
    Configurazione tramite telefono cellulare con SmartBlue App e Bluetooth®,
    Configurazione Field Xpert via Bluetooth® o HART-modem,
    Configurazione da PC tramite FieldCare e modem HART,
    Configurazione da PC tramite FieldCare e gateway WirelessHART

  • Tensione di esercizio

    24 V DC (min. 4 V DC, max. 30 V DC): min. 3,6 mA di corrente di circuito richiesta per l'avviamento
    Caduta di tensione se la resistenza di comunicazione HART interna è disattivata:
    3,2 V in funzione, < 3,8 V all'avvio
    Caduta di tensione se la resistenza di comunicazione HART interna è attivata (270 Ohm):
    < 4,2 V con corrente di circuito 3,6 mA, < 9,3 V con corrente di circuito 22,5 mA