Essendo una tecnologia single-use, Promass U 500 non consente la taratura combinata dei due componenti (unità di base riutilizzabile fissa e componente monouso). Questi componenti sono fabbricati in modo indipendente e non sono sottoposti insieme alla taratura di fabbrica. La prima volta che vengono assemblati in un'unità completa è durante la messa in servizio in loco.
Rispetto alle tecnologie tradizionali, questo approccio rappresenta un cambiamento di paradigma per quanto riguarda le prassi di taratura. Diversamente dai misuratori di portata multiuso, i sensori single-use non possono essere tarati in linea, perché l'immissione dei fluidi di taratura nel percorso della portata comprometterebbe la sterilità e costituirebbe un rischio di contaminazione.
La parte monouso è tipicamente utilizzata solo per un breve periodo di tempo e non richiede controlli ripetuti (ri-taratura). Per confermare la validità della taratura di fabbrica, viene quindi utilizzata la Verifica Heartbeat in campo. L'unità di base rimane in funzione per un tempo prolungato (10 anni e più) e deve essere inclusa nella strategia di gestione del ciclo di vita dell'impianto.
Messa in servizio con Heartbeat Technology
La messa in servizio in loco è tipicamente la prima volta che unità di base e tubo di portata monouso vengono assemblati in un'unica unità combinata. Durante questo processo, la procedura Verifica Heartbeat oltre a confermare la validità della taratura di fabbrica del tubo di portata monouso controlla l'intero misuratore di portata, comprendendo unità di base, trasmettitore e componente monouso.
Questo passaggio è completamente automatizzato: ogni dispositivo monouso è dotato di un codice QR crittografato che contiene tutte le informazioni rilevanti sui componenti. Dopo l'inserimento in qualsiasi unità di base, il set di dati viene caricato automaticamente nell'elettronica del sensore. Elettronica del sensore e impostazioni del trasmettitore vengono regolate automaticamente per l'abbinamento al set di tubi.