Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Offerte monouso supplementari per le applicazioni biofarmaceutiche

Oltre al misuratore di portata Promass U 500, Endress+Hauser propone strumenti di analisi per spettroscopia Raman e un rilevatore di schiuma capacitivo per applicazioni monouso nel settore biofarmaceutico.

Rilevatore di schiuma capacitivo Liquicap FTZ61
Misura di livello

Rilevamento della schiuma Liquicap FTZ61

Insieme al sensore monouso autoadesivo FZZ61, Liquicap FTZ61 offre una soluzione semplice per rilevare tutti i tipi di schiuma in contenitori non conduttivi e sacche monouso per colture cellulari, senza rischio di contaminazione. A questo scopo, il sensore monouso viene semplicemente fissato all'esterno della sacca monouso durante i processi di fermentazione critici, regolato in base al tipo di schiuma e gettato via con la sacca dopo l'uso.

Grazie a Liquicap FTZ61, è possibile controllare il dosaggio dell'agente antischiuma, impedendo alla schiuma indesiderata di attraversare o intasare le barriere sterili. Il dispositivo determina la variazione capacitiva in base a quanto la parte attiva del sensore è coperta di schiuma.

La regolazione di vuoto è generalmente sufficiente per adattare la misura alle effettive condizioni di processo: il rilevatore di schiuma memorizza il valore di capacitanza del sensore quando non c'è schiuma a coprire il campo del sensore. La regolazione di vuoto può essere eseguita facilmente premendo un pulsante.

Scoprite di più su Liquicap FZT61 nella brochure online.

Analisi ottica

Portfolio di strumenti spettroscopici Raman per applicazioni monouso

Endress+Hauser offre anche sistemi Raman monouso in diverse configurazioni che si interfacciano a tutta una serie di bioreattori e circuiti fluidici di tipo e marchio differenti. Ogni tipo utilizza gli stessi elementi ottici di alta qualità, finestre a basso rumore di fondo e lente con messa a fuoco automatica brevettata per assicurare la compatibilità dei dati Raman in tutte le configurazioni.

Questi sistemi Raman monouso sono stati sviluppati per essere utilizzati per uno o più batch prima di essere sostituiti, eliminando la necessità di ulteriori operazioni di pulizia, sterilizzazione e convalida dei componenti. Ciò consente anche di ridurre consumo di materiali, costi, rischi di contaminazione incrociata e tempi di produzione.

Scoprite di più sui sistemi Raman monouso nella brochure online.

/

Volete saperne di più?

Contattateci tramite il modulo sottostante.

Note finali

Ulteriori informazioni