l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile
Le nostre soluzioni per il bunkeraggio di LNG standardizzate sono progettate per l'attività di bunkeraggio di LNG sia a terra sia a mare. Grazie alla disponibilità di svariate opzioni per soddisfare le esigenze di operatori marittimi e di bunkeraggio, supportano un'ampia gamma di dimensioni e condizioni di portata.
Solution overview:
Available for:
Petrolio e gas
Settore marittimo
Hardware & Software:
Misuratori di portata massica Coriolis (soprattutto Proline Q Promass)
Analizzatore Raman (Rxn4), sonda Raman Rxn-41 e cavo in fibra ottica (fino a 500 m max)
Sensori di temperatura
Sensori di pressione
Sistema di controllo completamente integrato con calcoli energetici, comprendente flow computer e HMI
Fornitura di quantità massica di LNG e BOG
Energia totale trasferita di LNG e BOG
Valore calorifico lordo e valore calorifico netto (in base alla massa)
Indice di Wobbe lordo e netto
Numero di metano (metodo di calcolo selezionabile AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)
Services:
Consulenza applicativa e ispezione in loco
Project management & engineering
FAT e SAT
Messa in servizio e avvio del progetto
Servizi di verifica delle prestazioni del sistema
Life Cycle Services
Formazione del cliente
Prima soluzione sul mercato
che calcola i trasferimenti di energia del carburante LNG in tempo reale
La soluzione per il bunkeraggio di LNG di Endress+Hauser è la prima a fornire analisi della composizione e misura in tempo reale. Ciò consente una misura affidabile della qualità del carico trasferito e di conseguenza una misura del contenuto energetico dell'LNG precisa come mai prima. Questo è essenziale per mantenere sicurezza ed efficienza dell'attività di bunkeraggio, sia a terra sia a mare, e per bastimenti cisterna di tutti i tipi – dalle navi ai pontoni.
Endress+Hauser intende supportare la transizione energetica marittima fornendo soluzioni per il bunkeraggio di LNG all'avanguardia, aiutandovi ad abbandonare i sistemi di misura ad alta manutenzione basati sulla gascromatografia. Che la vostra attività si svolga presso terminali di bunkeraggio dedicati o esegua trasferimenti da nave a nave, le nostre soluzioni si integrano perfettamente nella vostra infrastruttura, garantendo la misura affidabile e costante di composizione, energia e portata massica dell'LNG nonché del gas di evaporazione (BOG - boil-off gas).
Approfittate della massima precisione durante la misura delle quantità di LNG grazie a misure massiche dirette e altamente precise con i misuratori di portata Coriolis, che eliminano la necessità di complessi calcoli di misura nei serbatoi garantendo un bunkeraggio affidabile e trasparente
Monitoraggio della composizione dell'LNG in tempo reale con la tecnologia brevettata Raman e un sistema di controllo completamente integrato con calcoli energetici, che permette la misura precisa del contenuto energetico, il rilevamento di impurità e la conformità agli standard internazionali
Riduzione dei costi operativi complessivi grazie alla strumentazione di misura a bassa manutenzione
Garanzia di un'efficiente gestione dello spazio a bordo del pontone nel rispetto delle normative sulla riduzione delle emissioni – tutto grazie all'installazione non ingombrante con una minore impronta carbonica complessiva rispetto ai tradizionali sistemi che usano gascromatografi
Approfittate di un unico fornitore per tutte le attrezzature
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Aumentate l'efficienza della manutenzione e raggiungete l'eccellenza della taratura attraverso i servizi di analisi delle prestazioni di misura Endress+Hauser.
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni industriali Endress+Hauser per applicazioni accurate e sicure di misure fiscali di prodotti liquidi su camion e vagoni ferroviari
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Scoprite come la misura della composizione dell'LNG con i sistemi di analisi Raman Endress+Hauser può ottimizzare il processo di liquefazione e migliorare la sicurezza di stoccaggio.
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Scoprite come le soluzioni di Endress+Hauser per l'analisi di H2S e CO2 apportano efficienza, riducono i costi e migliorano la stabilità operativa a lungo termine nei processi di addolcimento del gas dell'industria Oil & Gas.
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Ogni giorno, nei serbatoi delle imbarcazioni, vengono pompate grandi quantità di olio combustibile. E anche la più piccola imprecisione di misura provoca ammanchi nel "registro di cassa". La nostra soluzione assicura la massima trasparenza.
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Scoprite in che modo la tecnologia di misura Raman vince la sfida di fornire letture sempre rapide e accurate durante le operazioni di carico delle autocisterne di LNG.
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura nei serbatoi e sicurezza operativa per l'inventory management di LNG
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Scoprite come misurare con precisione la composizione di LNG per le operazioni di carico e scarico con finalità fiscali
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .