Lo stoccaggio e la distribuzione nelle operazioni del settore Oil & Gas sono importanti per la competitività delle aziende. L'intensa rivalità sul mercato impone l'ottimizzazione degli impianti come mai prima. È indispensabile ottimizzare la capacità dei serbatoi, controllare rigorosamente le scorte e migliorare i processi di carico e trasferimento. Tutto ciò comporta un aumento dei rischi per gli operatori e l'ambiente rendendo, di conseguenza, fondamentale garantire anche la sicurezza operativa. Il portfolio di Endress+Hauser consente di implementare operazioni semplici e sicure, con prestazioni ottimali.
Fatti principali
75%
della flotta mondiale per il trasporto di prodotti petroliferi appartiene a proprietari indipendenti. Inoltre, per quanto riguarda il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, vengono utilizzate tubazioni interstatali di proprietà di un'ottantina di società, per più di un centinaio di impianti di stoccaggio sotterranei. Di conseguenza, lo stoccaggio e il trasporto rappresentano un labirinto che necessita di controlli rigorosi, norme di conformità e regole.
Rendete più sicure le vostre aree di stoccaggio e distribuzione
Stoccaggio e distribuzione
Un sistema intelligente e funzionalmente autonomo per il monitoraggio sicuro dei serbatoi e la protezione del troppopieno.
Rendete le vostre transazioni più efficienti, affidabili e sicure con un sistema di misura fiscale per il carico navale.
Sistemi di misura fiscale sicuri e affidabili per operazioni di carico e scarico di autocarri e vagoni.
Rifornimento accurato di bunker: misura diretta della massa senza conversione del volume, e maggiore sicurezza grazie alla tenuta stagna dei singoli dispositivi e alla protezione dell'intero sistema di misura contro le manomissioni accidentali.
Stoccaggio e distribuzione
Un sistema intelligente e funzionalmente autonomo per il monitoraggio sicuro dei serbatoi e la protezione del troppopieno.
Rendete le vostre transazioni più efficienti, affidabili e sicure con un sistema di misura fiscale per il carico navale.
Sistemi di misura fiscale sicuri e affidabili per operazioni di carico e scarico di autocarri e vagoni.
Rifornimento accurato di bunker: misura diretta della massa senza conversione del volume, e maggiore sicurezza grazie alla tenuta stagna dei singoli dispositivi e alla protezione dell'intero sistema di misura contro le manomissioni accidentali.
Misura fiscale accurata e sicura
I processi di carico e scarico fanno spesso sorgere discussioni su quantità e qualità. Tali situazioni possono essere evitate con i più alti livelli di precisione e trasparenza offerti da soluzioni di misura fiscale certificate.
La nostra expertise nel settore
Altamente precisi e affidabili, i misuratori di portata Coriolis di Endress+Hauser possono misurare numerosi parametri con esigenze minime in termini di manutenzione e ritaratura. La capacità di trasferimento può essere aumentata garantendo trasparenza, accuratezza e sicurezza del processo.
- Aumento dei volumi di movimentazione grazie a misuratori più grandi
- Processo di carico più sicuro grazie all'elevata tolleranza del contenuto d'aria rispetto ai misuratori meccanici
- Miglioramento delle prestazioni e dell'efficienza dell'impianto
- Eccellenza operativa a lungo termine, fin dall'inizio, con la gestione della messa in servizio del sito
Misura affidabile del combustibile in bunker
La possibilità di errori nei calcoli di conversione del volume in massa e la presenza di sacche d'aria nel carburante possono rendere la misura del rifornimento dei bunker un processo costoso e incerto.
La nostra expertise nel settore
Sostituire i metodi tradizionali di misura della quantità con sistemi di misura del combustibile in bunker come il misuratore di portata Coriolis di Endress+Hauser può aumentare la trasparenza. Durante il rifornimento, è possibile monitorare simultaneamente numerosi parametri di processo su un pannello di controllo. Inoltre, nei risultati di misura, vengono considerate e corrette le sacche d'aria che si formano durante lo svuotamento del serbatoio.
- Aumento della redditività
- Miglioramento dei risultati di misura
- Rafforzamento del rapporto di fiducia tra acquirenti e fornitori
Prevenzione del troppopieno del serbatoi di stoccaggio
Quando si movimentano prodotti combustibili o petrolchimici, la tracimazione dei serbatoi può aumentare notevolmente rischi e pericoli. I sistemi di prevenzione del troppopieno svolgono un ruolo essenziale nella mitigazione di tali rischi.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser ha collaborato con Rockwell Automation per sviluppare un pacchetto di soluzioni preconfigurate con certificazione di sicurezza indipendente per l'intero circuito di sicurezza della strumentazione, dalle operazioni di misura e controllo alla correzione degli elementi. La soluzione è conforme alle best practice e alle norme di settore API 2350 e IEC 61511.
- Aumento dell'affidabilità e riduzione dei rischi operativi
- Ottimizzazione dei tempi di progettazione e messa in servizio
- Ottimizzazione delle spese di manutenzione grazie alla verifica Heartbeat, alla verifica degli strumenti e/o ai test di verifica funzionale
Gestione versatile ed efficace dei terminal
L'evoluzione del mercato, la maggiore concorrenza e i cambiamenti a livello normativo e sociale sono tutti fattori che spingono verso una maggiore automazione dei terminal.
La nostra expertise nel settore
Che si tratti di banchine di carico per il trasporto su strada, ferrovia, chiatte e navi o di depositi e terminal, Endress+Hauser propone sistemi di automazione per siti di qualsiasi dimensione e per ogni applicazione, senza dimenticare la gestione dei sottosistemi di processo e le connessioni ai sistemi aziendali.
- Riduzione dei costi di installazione, esercizio e manutenzione
- Skid di misura per uso fiscale conformi ad API e MID
- Maggiore precisione nella misura di massa e volume
Vantaggi
Ottimizziamo continuamente i nostri processi e utilizziamo tecnologie innovative che ci consentono di estendere i confini delle applicazioni di misura, controllo e ingegneria dell'automazione. E i clienti traggono vantaggio da soluzioni sicure ed efficienti.
Fatti principali
<5 min
è il tempo richiesto per condurre una verifica funzionale su 16 serbatoi
Fatti principali
17+
anni di applicazione delle norme sulla sicurezza funzionale IEC 61508 (qualità, sicurezza e affidabilità)
Fatti principali
24/7
è la visibilità che ottenete con le nostre soluzioni di monitoraggio degli stock
Come possiamo aiutarvi
Per la misura precisa ed efficiente in silos e serbatoi, la misura fiscale di alta precisione e l'automazione dei terminal, Endress+Hauser offre una gamma completa di tecnologie e installazioni che, combinate a pacchetti software scalabili, creano soluzioni operative e di sicurezza coerenti che assicurano prestazioni elevate nella massima semplicità.
- Conformità a norme e raccomandazioni riconosciute a livello internazionale: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
- Linee di prodotto certificate in base alle norme per le zone pericolose: ATEX, FM, TIIS Safety by Design
- Utilizzo di tecnologie avanzate - (IEC 61508 fino a SIL 2 e SIL 3 per l'applicazione ridondante omogenea)