Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura di pressione differenziale
Deltatop DO63C

Camera anulare per misura della portata con il metodo della pressione differenziale

  • Deltatop DO63C ©Endress+Hauser
  • Principio di misura della pressione differenziale attraverso misuratori di portata

Deltatop DO63C è parte del sistema per la misura di pressione differenziale universale con elementi primari e trasmettitori dP Deltabar. Si tratta di un orifizio a tre pezzi con anelli portanti in forma compatta o separata e accessori inclusi.

Vantaggi

  • Versione selezionabile a seconda dell'applicazione: versione compatta o versione separata modulare

  • Ottimizzato per perdita di pressione minima, elevata precisione e ottime dinamiche di misura

  • Campo di misura del trasmettitore di pressione differenziale Deltabar regolabile su richiesta

  • Metodo di misura standardizzato a livello globale, secondo ISO 5167

  • Orifizio simmetrico opzionale per misure bidirezionali

  • Design robusto, nessuna parte in movimento

Campo applicativo

Misura della portata di gas, vapore e liquidi

  • Diametri nominali a partire da DN50 (2") fino a DN1000 (40")

  • Temperature del prodotto da -200°C (-328°F) a 1000°C (1830°F)

  • Pressione fino a 420 bar (6300 psi)

  • Secondo DGRL 97/23/EC

  • Materiali in accordo con le norme NACE

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Predecessore / Successore

Predecessore: Deltaset DPO51A, Deltaset DPO51E

Storie di successi

Contatti

Endress+Hauser Italia S.p.A.
Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53
Invia e-mail

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi