Il Gruppo Endress+Hauser

Spazio per la stampa

Eventi

"La vostra carriera con Endress+Hauser"

Assistenza sempre con voi

Online Shop

Inserite il vostro login personale per accedere al servizio di Shop Online. Potete inserire il vostro ordine 24/7. Inoltre, potete controllare i prezzi dei prodotti, i tempi di consegna, e richiedere un preventivo in ogni momento.

Online Shop

E-direct Shop

Un canale di vendita economico e diretto: il miglior rapporto qualità-prezzo per una selezione di dispositivi Endress+Hauser

E-direct Shop

Misura di pressione differenziale
Deltatop DN62S

Ugello (a lungo raggio) per sistemi di pressione differenziale con normalizzazione internazionale

  • Deltatop DN62S ©Endress+Hauser
  • Principio di misura della portata tramite misuratore di pressione differenziale

Deltatop DN62S è parte del sistema per la misura di pressione differenziale universale con elementi primari come: tubi Venturi, ugelli, piastre forate e trasmettitori dP Deltabar S/M. Sono disponibili diversi tubi Venturi, così come una grande varietà di ugelli. Questi ugelli possono essere standardizzati o sviluppati in linea con le specifiche del costruttore. Entrambe le versioni possono essere fornite da Endress+Hauser. Un ugello consiste in una sezione convergente con profilo arrotondato e una gola cilindrica.

Vantaggi

  • Misuratori di portata per applicazioni specifiche in base al metodo di misura della pressione differenziale, come ad esempio basse perdite di carico, alta resistenza all'abrasione, misuratore tarabile, ampia gamma di diametri nominali e riduzione della pressione controllata

  • Ottimizzato per perdite di pressione minime, massima precisione ed elevato turndown

  • Campo di misura del trasmettitore di pressione differenziale Deltabar regolato al momento della consegna

  • Applicazione degli standard internazionali (ad esempio ISO 5167)

  • Design robusto, senza parti in movimento

Campo applicativo

Misura della portata di gas, vapore e liquidi

  • Diametri dei tubi da DN10 (3/8 ") a DN2000 (80")

  • Temperature medie da -200°C (-328°F) a 1000°C (1832°F)

  • Pressione fino a 420 bar (6300 psi)

  • Conforme alla Direttiva PED 97/23/CE

  • Materiali compatibili con le normative NACE

Caratteristiche e specifiche

Documenti/Manuali/Software

Accessori / Parti di ricambio

Storie di successi

Contatti

Endress+Hauser Italia S.p.A.
Via Fratelli Di Dio 7 20063 Cernusco sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53
Invia e-mail

Notizie correlate

Tool online

Questo sito utilizza cookie. Continuando a esplorare il sito, accettate l'utilizzo dei cookie. Maggiori informazioni qui Chiudi