Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Spettroscopia Raman - Tecnologia avanzata di analisi ottica

Per la misura in tempo reale e ad alte prestazioni della composizione chimica e della qualità, dagli ambienti di laboratorio a quelli di processo

Che cos'è la spettroscopia Raman?
La spettroscopia Raman utilizza specifiche lunghezze d'onda della luce laser che, interagendo con le molecole, provocano la diffusione della luce. Una piccola quantità di luce laser si sposta a causa del trasferimento di energia (spostamento Raman). I fotoni retrodiffusi vengono raccolti e filtrati mediante separazione della luce Raman. Un rilevatore CCD identifica l'esclusiva "impronta digitale" dei componenti chimici e ne calcola la quantità, rendendo la spettroscopia Raman ideale per un'analisi accurata della composizione.

Vantaggi

  • Implementazione rapida Software di uso intuitivo compatibile con i sistemi di automazione, un partner affidabile e altamente competente in materia di spettroscopia Raman e una vasta rete globale di assistenza ai clienti
  • Ottimizzazione dell'efficienza del processo Acquisizione più rapida dei dati di misura, altamente accurati e in tempo reale, e scalabilità semplificata dal laboratorio al processo
  • Maggiore sicurezza Tecniche di misura affidabili e non invasive che minimizzano l'intervento umano riducendo, di conseguenza, i rischi
  • Migliore qualità del prodotto Conformità più semplice alle normative di settore grazie alla maggiore visibilità dei processi e al controllo più rigoroso dei parametri critici di qualità
  • Riduzione dei costi
    Minimizzazione degli sprechi di prodotto e delle esigenze di manutenzione e pulizia, con il parallelo aumento della resa e della disponibilità dell'impianto

Sistemi Raman pienamente scalabili
I sistemi Raman di Endress+Hauser sfruttano la potenza della spettroscopia Raman per effettuare misure chimiche continue e in tempo reale in qualsiasi ambiente, senza dover estrarre, preparare o distruggere il campione nativo. Grazie a un ampio portfolio, frutto di oltre 40 anni di esperienza, i nostri clienti possono acquisire informazioni di natura chimica che semplificano lo sviluppo del prodotto, assicurano la scalabilità delle funzioni di analisi e garantiscono la qualità del prodotto attraverso l'automazione di processo.

3 Prodotti
Filtra X icon

Download

Esplora altre risorse

document icon
Analizzatori spettroscopici Raman
Analizzatori spettroscopici Raman - Misura ottica della composizione chimica
download icon Download
document icon
Sonde spettroscopiche Raman
Sonde spettroscopiche Raman e accessori - Misura ottica robusta della composizione chimica
download icon Download
document icon
Tecnologia Raman single-use per il bioprocesso
Tecnologia Raman single-use per il bioprocesso - Analisi della composizione in tempo reale per lo sviluppo e la produzione biofarmaceutica
download icon Download