Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Dispositivi evoluti per l'ottimizzazione dei processi e il monitoraggio delle condizioni
Mantenere alta la produttività e allo stesso tempo ridurre i costi operativi e di manutenzione vi suona come una sfida familiare? Volete rispettare i requisiti legali e garantire la qualità del prodotto e la sicurezza delle operazioni? Per sostenervi in tutte queste situazioni, abbiamo sviluppato Heartbeat Technology. Composta da funzioni di diagnostica, verifica e monitoraggio, rende la nostra strumentazione intelligente ancora più intelligente, fornendovi informazioni affidabili e approfondite sul sensore e sul processo.
Heartbeat Technology per strumenti di misura di portata, livello, pressione, analisi e temperatura
Heartbeat Technology per strumenti di misura di portata, livello e temperatura e per misure analitiche
Rapporto di verifica Heartbeat Technology con risultati chiari basati su un concetto di verifica certificata e tracciabile
Heartbeat Technology integrata in un ambiente connesso per trasformare i dati in conoscenza, ad esempio con l'aiuto dell'ecosistema Netilion IIoT
Heartbeat Technology per strumenti di misura di portata, livello, pressione, analisi e temperatura
Heartbeat Technology per strumenti di misura di portata, livello e temperatura e per misure analitiche
Rapporto di verifica Heartbeat Technology con risultati chiari basati su un concetto di verifica certificata e tracciabile
Heartbeat Technology integrata in un ambiente connesso per trasformare i dati in conoscenza, ad esempio con l'aiuto dell'ecosistema Netilion IIoT
Vantaggi
Maggiore affidabilità e sicurezza di misura Massima fiducia nelle prestazioni del dispositivo in varie condizioni operative grazie all'eccezionale copertura diagnostica e alla conformità dello sviluppo agli standard internazionali (Heartbeat Diagnostics)
Efficienza e tempi di attività dell'impianto aumentati Operazioni efficienti attraverso messaggi diagnostici tempestivi, chiari e standardizzati secondo NAMUR NE 107, che forniscono raccomandazioni facili da seguire per azioni correttive (Heartbeat Diagnostics)
Verifica certificata degli strumenti di misura Procedura guidata per la verifica in situ e tracciabile degli strumenti di misura secondo ISO 9001 premendo un pulsante, senza interrompere il processo - con il minimo sforzo e senza rimozione del dispositivo (Heartbeat Verification)
Maggiore produttività assicurando allo stesso tempo la conformità Il concetto di verifica certificata da terzi e i rapporti di verifica generati automaticamente permettono di ottimizzare i cicli di taratura e di prova in modo conforme (Heartbeat Verification)
Misure predittive, intelligenti e tempestive Capacità di monitoraggio delle condizioni per l'ottimizzazione del processo e la previsione tempestiva delle esigenze di manutenzione (Heartbeat Monitoring)
Tutti questi vantaggi e funzionalità sono disponibili in tutto il nostro portfolio di prodotti e offrono informazioni facilmente comprensibili sul dispositivo e sul processo, ad esempio il rilevamento della formazione di depositi, che consente l'ottimizzazione degli intervalli di pulizia. Una volta che i nostri strumenti intelligenti sono collegati al vostro sistema di controllo, al sistema di gestione o al cloud, è possibile ottenere comodamente ulteriori dati. Inoltre, la verifica Heartbeat può essere eseguita centralmente per numerosi dispositivi di campo, e molto altro ancora.
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Errore di misura massimoPortata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione) Portata volumetrica (liquido): ±0,10 % Flusso di massa (gas): ±0,25 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³.
Campo di misura0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
Temperatura di processoStandard: –50...+150 °C (–58…+302 °F) Opzione: –50...+240 °C (–58…+464 °F) Opzione per alte temperature: –50...+350 °C (–58…+662 °F) Opzione: –196...+150 °C (–320...+302 °F)
Campo di misuraDa 0,5 m3/h a 263000 m3/h (da 2,5 g/min a 1665 Mgal/d)
Temperatura di processoMateriale del rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F) Materiale del rivestimento in poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F) Materiale del rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F)
Campo di pressionePN 40, Classe 300, 20K
Materiali delle parti bagnateMateriale rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F) Materiale rivestimento poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F) Materiale rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F) Elettrodi: 1.4435 (316L); Lega C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio.
PrecisioneSonda ad asta :± 2 mm (0.08") Sonda a fune <= 15 m (49 ft): ± 2 mm (0.08") Sonda a fune > 15 m (49 ft): ± 10 mm (0.39") Sonda coassiale: ± 2 mm (0.08")
Temperatura di processo-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressioneVuoto ... 40 bar (Vuoto … 580 psi)
Distanza massima di misuraAsta: 10 m (33 ft) DK min. >1,6 Fune: 25 … 30 m (82 … 98 ft) DK min. >1,6; 30 … 45 m (98 … 148 ft) DK min. >1,9 Sonda coassiale: 6 m (20 ft) DK min. >1.4
Parti bagnateSonda ad asta: 316L, Alloy C, Ceramica Sonda ad asta: 316, 316L, Alloy C, Ceramica Sonda coassiale: 316L, Alloy C, Ceramica, PFA
Variabili misurateConcentrazione Punto di rugiada Pressione cella Temperatura cella
Approvazioni per aree pericoloseATEX / IECEx /UKEx Zona 1 PESO / KCs / JPNEx Zone 1 INMETRO Zona 1 CNEx Zona 1 CSA Classe I, Divisione 1 CSA Classe I, Zona 1
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 40 bar (580 psi)
Range di misura / operativitàPt100: da 40 °C a 160 °C (da -40 °F a 320 °F), opzionale fino a 190 °C (374 °F) Punto di riferimento per la calibrazione automatica.
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 900,00 mm (35,4'')
Endress+Hauser si impegnano a fornire un supporto a lungo termine per tutti i nostri prodotti.
Ci impegniamo a fornire supporto e assistenza dei nostri prodotti per un periodo di dieci anni dopo la notifica del ritiro del prodotto (fino a quando non sono più disponibili pezzi di ricambio).
Tuttavia ci riserviamo il diritto di offrire soluzioni alternative, incluso prodotti di sostituzione se ritenuti più appropriati.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .