Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Dual Seal – Rilevamento del 100% delle perdite

Valvola di sicurezza a pressione per applicazioni termometriche critiche

I processi industriali prevedono spesso la presenza di sostanze pericolose o esplosive che richiedono robusti meccanismi di sicurezza per minimizzare i rischi. Nel tempo, tuttavia, i pozzetti termometrici possono creparsi per abrasione o corrosione, consentendo la fuoriuscita di materiali pericolosi durante i processi attivi o la manutenzione. La funzione brevettata Dual Seal inclusa nei termometri industriali iTHERM ModuLine fornisce una barriera di sicurezza aggiuntiva in caso di guasto o rottura del pozzetto termometrico.

Vantaggi

  • Nessun rischio di perdite pericolose
  • Maggiore sicurezza per il personale di manutenzione, l'impianto e l'ambiente
  • Monitoraggio dello stato e segnalazione al PLC in caso di attivazione
  • Ulteriori informazioni sulle condizioni dal dispositivo di misura
  • Contenimento immediato dei fluidi pericolosi

Il meccanismo Dual Seal rileva una potenziale perdita di integrità del pozzetto termometrico e sigilla immediatamente l'inserto del sensore, impedendo la fuoriuscita del fluido di processo nella testa terminale, nell'armadio o nell'ambiente. Il trasmettitore di temperatura trasmette il messaggio di rottura del pozzetto termometrico al sistema di controllo del processo. Queste informazioni vengono poi utilizzate per riportare l'impianto in condizioni di sicurezza e prevenire pericoli per le persone e per l'ambiente.

3 Prodotti
Filtra X icon

Download

Esplora altre risorse

document icon
Maggiore sicurezza nella produzione di polimeri
iTHERM ModuLine TM131 con tecnologia Dual Seal non solo fornisce una seconda barriera al processo, ma segnala anche la presenza di un guasto, garantendo la sicurezza del personale operativo.
download icon Download