Sistemi per la misura della pressione differenziale elettronica
Affidabili. Sicuri. Convenienti
Con la misura della pressione differenziale elettronica, offriamo una soluzione superiore con eccellenti valori per la misura del livello in serbatoi pressurizzati e sottovuoto. Deltabar FMD71/FMD72 vi aiuta a risolvere i problemi legati alla misura della pressione differenziale meccanica convenzionale che impiega linee di impulso o capillari ad olio. Con pressione differenziale elettronica è possibile ridurre al minimo i rischi legati alla sicurezza e ottimizzare i costi totali di gestione grazie alla riduzione dei tempi di installazione, dei fermi impianto per la manutenzione e della necessità di parti di ricambio
Video che dimostra i vantaggi della misura pd elettronica
Video che dimostra i vantaggi della misura pd elettronica
Vantaggi
Elimina i tradizionali problemi meccanici (perdite dai nastri, ostruzioni dei tubi, congelamento dei tubi, incoerenze lato secco/umido) con conseguenti maggiori disponibilità e affidabilità del processo
Disponibile con moduli sensore in ceramica o metallico
Costi totali di gestione al minimo grazie a ridotti tempi di installazione, manutenzione, fermi di impianto e necessità di parti di ricambio
Misura di livello multivariabile: pressione differenziale, altezza piezometrica e temperature dei sensori con un unico sistema e protocollo HART. Indicazione continua del corretto funzionamento di tutto il sistema tramite diagnostica HART
Riproducibilità e stabilità elevate
Il sistema è composto da due moduli sensore e un trasmettitore. Un modulo sensore misura il livello di pressione idrostatica (alta pressione, compresa altezza piezometrica) mentre il secondo misura l'altezza piezometrica (bassa pressione). Il livello è calcolato dal trasmettitore, che utilizza questi due valori. Il sistema per la misura pd elettronica elimina le derive di misura dovute ai cambiamenti della temperatura ambiente fino al 95%.
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Precisione0,075% del singolo sensore, "PLATINO" 0,05% del singolo sensore
Temperatura di processo–40 … +125 °C (–40 … +257 °F)
Campo di misura della pressione400 mbar … 10 bar (6 … 150 psi)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione160 bar (2400 psi)
Parti bagnate316L, Alloy C
Materiale della membrana di processo316L, AlloyC,
Cella di misura400 mbar...10 bar (6 psi...150 psi)
Download
Esplora altre risorse
I Dp elettronici migliorano precisione, installazione e manutenzione
Scoprite come la società Lucite International ha guadagnato in precisione e affidabilità quando ha sostituito il loro trasmettitore di pressione differenziale tradizionale con capillari con il nostro trasmettitore dp elettronico.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .