Analita e campi di misuraH2S (acido solfidrico): 0... 10 ppmv 0... 500 ppmv altri campi su richiesta
Approvazioni per aree pericoloseATEX/IECEx/UKex Zona 1 PESO / KTL / JPNEx Zona 1 INMETRO Zona 1 CNEx Zona 1 CSA Classe I, Divisione 1 CSA Classe I, Zona 1
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Hai bisogno di selezionare il tuo sistema di analisi ottica?
Ti aiutiamo a scegliere e configurare i prodotti più adatti alle tue attività di misura e alle tue applicazioni.
A proposito di analisi ottica delle proprietà chimiche
Il monitoraggio, la misura e il controllo del vostro processo chimico sono importanti per accelerare lo sviluppo del processo stesso, migliorarne l'efficienza, massimizzarne la sicurezza e garantire la qualità del prodotto. I nostri sistemi di analisi ottica leader a livello mondiale supportano i clienti nell'ottimizzazione dei processi industriali chiave e in un monitoraggio più affidabile della qualità dei prodotti in tempi record. Le tecnologie principali del nostro portfolio includono la spettroscopia Raman, la spettroscopia di assorbimento con diodi laser accordabili (TDLAS) e la fluorescenza Quenched (QF).
Vantaggi
Trasparenza dei processi: i dati ottenuti dall'analisi ottica garantiscono la trasparenza dei processi, consentendo un processo decisionale più efficace
Misura in tempo reale: le misurazioni in pochi secondi o minuti consentono agli utenti di ridurre al minimo i tempi di inattività e controllare i costi operativi nei processi industriali
Qualità e affidabilità: i sistemi di analisi ottica aiutano i clienti a ottimizzare i processi industriali chiave e a monitorare in modo affidabile la qualità dei prodotti
Misura non invasiva e senza contatto: l'analisi ottica in linea consente misurazioni sicure, efficienti e non distruttive senza preparazione o manipolazione dei campioni.
Elevata disponibilità dell'impianto: l'elevata disponibilità dell'impianto è ottenuta grazie all'installazione di sistemi ottici facili da utilizzare e da manutenere.
Conformità: per ridurre al minimo le emissioni in modo mirato, è necessario analizzare e monitorare in modo affidabile le concentrazioni di gas.
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Misura affidabile dell'H2S per migliorare la qualità del gas, il controllo dei processi e l'integrità delle risorse nell'industria petrolifera e del gas.
Ottimizzate la sicurezza e la disponibilità dell'impianto. Gli analizzatori TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) misurano rapidamente, in modo affidabile e in tempo reale le concentrazioni nei flussi di gas di processo.
/
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .