Memosens 2.0: Tecnologia dei sensori all'avanguardia
Aumentare la sicurezza dei processi e rimanere connessi con la tecnologia digitale Memosens 2.0.
Ammonio:
0 a 1000 mg/l (NH4-N)
Nitrato:
0 a 1000 mg/l (NO3-N)
Potassio:
1 a 1000 mg/l
Cloruro:
1 a 1000 mg/l
Da 2 °C a 40 °C (da 36 a 104 °F)
Sovrapressione massima consentita: 500 mbar (200 in H₂O)
Il sensore ISE Memosens CAS41E fornisce una misura continua ed economica di ammonio, nitrati, potassio o cloruro per un controllo affidabile dei processi di nitrificazione e denitrificazione. Contribuisce a ridurre il consumo energetico legato all'aerazione e supporta un trattamento delle acque reflue stabile ed efficiente entro i limiti. La sua soluzione di taratura intelligente, basata sulla valutazione automatica e sulla taratura multipunto durante il processo, consente l'ottimizzazione continua dei sensori con un ridotto impegno di manutenzione.
Sviluppato per applicazioni di trattamento biologico delle acque reflue, in particolare nelle vasche di aerazione dei depuratori civili. Può essere utilizzato anche in applicazioni di trattamento di una serie di acque reflue industriali e di monitoraggio delle acque di superficie.
Sensore multiparametro compatto per un monitoraggio efficiente: tre slot di elettrodi configurabili consentono combinazioni flessibili degli elettrodi di misura e compensazione in un unico sensore, riducendo il lavoro di installazione e la complessità del sistema.
Installazione diretta nel processo con design completamente stagno: monitoraggio in tempo reale e ottimizzazione dinamica dei processi utilizzando la tecnologia Memosens.
Configurazione modulare con slot liberamente assegnabili: consente la configurazione personalizzata del sensore e un adattamento semplice a nuove attività di misura in qualsiasi momento.
Semplice sostituzione degli elettrodi per una manutenzione semplificata: consente la sostituzione rapida e semplice dei singoli elettrodi.
Taratura multipunto intelligente nel processo per un funzionamento affidabile: supporta l'ottimizzazione continua del sensore grazie a valutazione automatica, autovalutazione integrata e taratura senza interruzione del processo.
Prodotti di fascia alta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti semplici
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti standard
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti di fascia alta
Eccellenza tecnica
Semplicità
Prodotti speciali
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
| Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
|---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
|
Versione italiana - 07/2026 |
Sensore ISE per la misura continua di ammonio, nitrato, potassio e cloruro
| EN | IT | ||
|
21/07/2026
|
|
|
|
Lingua: |
Italiano |
|
Versione: |
21/07/2026 |
|
Dimensione del file: |
1.7 MB |
|
Nome del file: |
BA02619CIT_0126-00.pdf |
|
Versione italiana - 07/2026 |
Sensore ISE per la misura continua di ammonio, nitrato, potassio e cloruro
| EN | IT | ||
|
21/07/2026
|
|
|
|
Lingua: |
Italiano |
|
Versione: |
21/07/2026 |
|
Dimensione del file: |
1.7 MB |
|
Nome del file: |
BA02619CIT_0126-00.pdf |
ISE sensor for the continuous measurement of ammonium, nitrate, potassium and chloride
| EN | IT | ||
|
30/09/2026
|
|
|
|
Lingua: |
Inglese |
|
Versione: |
30/09/2026 |
|
Dimensione del file: |
1.3 MB |
|
Nome del file: |
TI01899CEN_0126-00.pdf |
Sensore ISE per la misura continua di ammonio, nitrato, potassio e cloruro
| EN | IT | ||
|
21/07/2026
|
|
|
|
Lingua: |
Italiano |
|
Versione: |
21/07/2026 |
|
Dimensione del file: |
1.7 MB |
|
Nome del file: |
BA02619CIT_0126-00.pdf |
Combined spare parts instructions
| EN | IT | ||
|
20/07/2026
|
|
|
|
Lingua: |
Inglese |
|
Versione: |
20/07/2026 |
|
Dimensione del file: |
611.4 KB |
|
Nome del file: |
EA01842CEN_0126-00.pdf |
Wear parts
| EN | IT | ||
|
01/07/2026
|
|
|
|
Lingua: |
Inglese |
|
Versione: |
01/07/2026 |
|
Dimensione del file: |
849.1 KB |
|
Nome del file: |
EA01756CEN_0126-00.pdf |
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
| EN | IT | ||
|
05/10/2026
|
|
|
|
Lingua: |
Inglese |
|
Versione: |
05/10/2026 |
|
Dimensione del file: |
576.2 KB |
|
Nome del file: |
XA03761CEN_0126-00.pdf |
Memosens CAS41E provides compact,
continuous measurement for wastewater
and water applications.
|
Lingua: |
Inglese |
|
Versione: |
13/08/2026 |
|
Dimensione del file: |
5.6 MB |
|
Nome del file: |
IN01481CEN_Memosens_CAS41E_Real-time_data_for_stable_processes_eBrochure.pdf |
Memosens CAS41E ermöglicht kompakte
und kontinuierliche Messungen in
Abwasser- und Wasseranwendungen
| EN | IT | ||
|
10/06/2026
|
|
|
|
Lingua: |
Inglese |
|
Versione: |
10/06/2026 |
|
Dimensione del file: |
5.6 MB |
|
Nome del file: |
IN01481CDE_Memosens_CAS41E_Echtzeitdaten_fuer_stabile_Prozesse_eBrochure.pdf |
Dati in tempo reale
per processi affidabili
Memosens CAS41E offre una soluzione
compatta per la misura continua in
applicazioni relative alle acque reflue e all'acqua potabile
|
Lingua: |
Italiano |
|
Versione: |
02/10/2026 |
|
Dimensione del file: |
7.4 MB |
|
Nome del file: |
IN01481CIT_Memosens_CAS41E_eBrochure.pdf |
Product root: CAS41E-
Declaration number: ЕАЭС KZ.7500525.13.12.10690
Manufacturer specification: EMC
|
Lingua: |
Russo |
|
Versione: |
04/08/2026 |
|
Dimensione del file: |
1.1 MB |
|
Nome del file: |
EAC KZ.7500525.13.12.10690.pdf |
Product root: CAS41E-
Declaration number: HE_02300_01.26
Manufacturer specification: Operating conditions
Additional information: MTBF
|
Lingua: |
Inglese |
|
Versione: |
27/07/2026 |
|
Dimensione del file: |
93.9 KB |
|
Nome del file: |
HE_02300_01.26_CAS41E_MTBF_sign_.pdf |