Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Modulo analizzatore DPD CA75 per cloro totale e cloro libero nelle acque potabili, reflue e di processo

Modulo analizzatore DPD CA75 per cloro totale e cloro libero

Modulo analizzatore colorimetrico per il monitoraggio online delle acque potabili, reflue e di processo

CA75
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Campo di misura

    Da 0 a 10 mg/l di cloro libero o da 0 a 10 mg/l di cloro totale
    LOD: 0,018 mg/l

  • Temperatura di processo

    Da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)

  • Pressione di processo

    Da 0,3 bar (4,4 psi) a 5,2 bar (75,4 psi), fino alla fase di preparazione del campione.

  • Metodo di misura

    Metodo DPD (N,N-dietil-p-fenilendiammina) in conformità con US EPA 40 CFR 141.74, US EPA 40 CFR 136.3, US EPA 334.0, ISO 7393-2 e 4500-CL-G

Campo applicativo

Il modulo analizzatore DPD CA75 consente il monitoraggio affidabile del cloro totale o del cloro libero nelle applicazioni in cui è richiesta una misura precisa e assoluta. È conforme alle normative che impongono l'uso del metodo DPD standardizzato e ufficialmente riconosciuto.

  • Acqua potabile: per garantire una disinfezione affidabile senza rischio di sovradosaggio

  • Depuratori: per il monitoraggio degli effluenti e il riutilizzo dell'acqua

  • Acqua di processo: per il rilevamento affidabile del cloro e la prevenzione dei possibili danni

  • Industria alimentare: per l'acqua di lavaggio che assicura processi di riempimento igienici e un'elevata qualità del prodotto, oltre che per la protezione delle membrane nei sistemi a osmosi inversa

  • Piscine: per un dosaggio efficace del disinfettante

Nota: CA75 deve essere sempre affiancato a un trasmettitore Liquiline CM44x.

Vantaggi

  • Conformità ai requisiti normativi a livello globale - grazie al metodo DPD ufficialmente riconosciuto.

  • Riduzione dell'ingombro e dei costi: possibile espansione del punto di misura con altri sensori Memosens (ad es. per la misura di pH o torbidità).

  • Integrazione senza problemi grazie a protocolli di bus di campo come Modbus RTU, PROFIBUS DP, EtherNet/IP e altri.

  • Messa in servizio semplice: collegamento del modulo analizzatore DPD a un trasmettitore Liquiline CM44x identico a quello di un sensore plug-and-play.

  • Bassi requisiti di manutenzione grazie alla taratura di fabbrica: nessuna necessità di taratura periodica e ottimizzazione dell'OPEX grazie a intervalli di misura regolabili.

  • Livelli dei reagenti immediatamente visibili: sportello trasparente per un rapido controllo visivo.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products