Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Memosens CUS71E

Sensore di interfase a ultrasuoni
Memosens CUS71E

Sensore a immersione Memosens per processi di sedimentazione in acqua, acque reflue, scavi e utility

CUS71E
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Campo di misura

    0.3 ... 30 m (1 ... 100 ft)

  • Temperatura di processo

    5 ... 80 °C (41 ... 176 °F)

  • Pressione di processo

    0 ... 1 bar (0 ... 14,5 psi)

Campo applicativo

Memosens CUS71E è un sensore a ultrasuoni per il monitoraggio dei sedimenti in vasche, serbatoi e cisterne. L'individuazione precisa del livello di interfase tra acqua e sedimenti consente un controllo affidabile del processo. Le misure manuali non sono più necessarie, la disponibilità del sistema è maggiore e la pulizia integrata del sensore garantisce risultati di misura coerenti. Il fattore unico di sedimentazione serve da indicatore di qualità del processo di precipitazione e ottimizza il dosaggio chimico.

Memosens CUS71E misura lo strato di interfase tra acqua e sedimenti per supportare l'automazione dei processi di sedimentazione nelle seguenti applicazioni:

  • Trattamento delle acque reflue

  • Trattamento dell'acqua potabile

  • Attività mineraria

  • Generazione di energia idroelettrica

Vantaggi

  • Rendere visibile l'invisibile per un migliore controllo del processo: Memosens CUS71E misura gli strati di interfase anche a grande profondità e in ambienti gravosi per il controllo affidabile e l'ottimizzazione del vostri processi.

  • Elevata disponibilità dell'impianto grazie a operazioni affidabili di misura e pulizia: misura automatizzata e pulizia integrata aumentano la disponibilità del sistema e, al tempo stesso, forniscono risultati di misura coerenti con il minimo sforzo manuale.

  • Ampia gamma operativa per ambienti difficili: monitoraggio degli strati di interfase in un'ampia gamma di applicazioni. Dall'acqua potabile alle aree pericolose, con il supporto di una soluzione completa comprendente armatura e trasmettitore per un funzionamento sicuro.

  • Risultati affidabili in condizioni difficili: in assenza di una compensazione adeguata, alte temperature e fluidi salini causano deviazioni della misura. La compensazione integrata di temperatura e fluido garantisce misure stabili in condizioni di processo variabili.

  • Semplicità di integrazione e facilità di messa in servizio: la procedura guidata per la messa in servizio consente una rapida integrazione anche in condizioni non note.

  • Ottimizzazione del dosaggio chimico con un fattore unico di sedimentazione: informazioni sul processo fornite dal fattore di sedimentazione come indicatore di qualità. Ottimizzazione dell'uso di precipitanti e riduzione dei costi operativi senza compromissione della stabilità del processo.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore