Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Cerabar S PMP75

Product picture of: Cerabar S PMP75

Selezione rapida

Scegli tra le opzioni suggerite
Prezzo di vendita
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configurazione individuale

Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
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
Misura di pressione, compatta,
con sensore metallico piezoresistivo,
predisposto per montaggio separatore.
Applicazione: Pressione/Livello.
Membrana di processo: metallica, saldata
minimizzato il volume d'olio.
:: Minimizzati effetti della temperaura
:: Massima affidabilità grazie alle
funzioni di autodiagnosi
:: Elevata robustezza meccanica
:: Trasmettitore modulare

Caratteristiche e specifiche

Indietro

Details

  • Principio di misura

    Pressione assoluta e relativa

  • Caratteristica

    Trasmettitore digitale con sensore piezoelettrico e separatore
    Trasmettitore modulare
    Elevata stabilità
    Connessione al processo per volume minimo dell'olio
    Elevata sicurezza grazie alle funzioni di autodiagnostica
    Barriera di processo secondaria

  • Alimentazione / Comunicazione

    4...20 mA HART

    10,5...45V DC (Non Ex):

    Ex ia: 10,5...30V DC

    PROFIBUS PA:

    9...32 V DC (Non Ex)

    FOUNDATION Fieldbus:

    9...32 V DC (Non Ex)

  • Precisione

    0,075% + influenza del separatore

  • Stabilità a lungo termine

    0,05 % del fondo scala/anno

    0,07 % del fondo scala/ 5 anni

    0,1 % del fondo scala/ 10 anni.

  • Temperatura di processo

    -70 °C...400 °C
    (-94 °F...752 °F)

  • Temperatura ambiente

    -50°C...85°C
    (-58°F...185°F)

  • Cella di misura

    400 mbar…400 bar
    (6 psi…6000 psi)

    relativa/assoluta

  • Campo minimo tarabile

    5 mbar (0.075 psi)

  • Resistenza a depressione

    10 mbar (0.15 psi)

  • Turndown max.

    100:1

  • Sovrapressione massima

    1050 bar (15.750 psi)

  • Attacco al processo

    Filettatura:

    G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, NPT1/2...NPT1

    Flangia:

    DN25...DN100,

    ASME 1"...4",

    JIS 10K

    Separatore

  • Igienico

    Tri-Clamp

    DIN11851

    NEUMO

    Varivent

    SMS

    DRD

    Adattatore universale

  • Materiale della membrana di processo

    316L, AlloyC,

    Tantalio

    Rodio> oro

    PTFE

  • Materiale della guarnizione

    Nessuno, membrana saldata

  • Fluido di riempimento

    Olio siliconico,

    Olio inerte,

    Olio vegetale,

    Olio ad alta temperatura,

    Olio a bassa temperatura,

  • Materiale della custodia

    Alluminio pressofuso,

    AISI 316L

  • Comunicazione

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificati / Approvazioni

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Approvazioni di sicurezza

    SIL

  • Approvazioni costruzione

    EN10204-3.1

    NACE MR0103

  • Approvazioni igieniche

    3A, EHEDG

  • Certificazioni navali

    GL/ ABS

  • Specialità

    Funzioni diagnostiche

    Membrana TempC

  • Successore

    PMP71B

  • Principio di misura

    Pressione assoluta e relativa

  • Caratteristica / Applicazione

    Trasmettitore digitale con sensore piezoresistivo e separatore
    Trasmettitore modulare
    Stabilità elevata
    Minimo volume d'olio
    Maggiore sicurezza grazie a funzioni di autodiagnostica
    Barriera di processo secondaria

  • Specialità

    funzionalità diagnostiche

    software in differenti lingue

  • Alimentazione / Comunicazione

    4-20 mA HART:
    10,5 … 45 V c.c.
    Ex ia: 10,5 … 30 V c.c.
    PROFIBUS PA /
    Fieldbus Foundation:
    9 … 32 V c.c.

  • Precisione

    0,075% + influenza del separatore

  • Stabilità a lungo termine

    0,05% URL/anno

  • Temperatura ambiente

    -50°C...85°C
    (-58°F...185°F)

  • Temperatura di processo

    -70 … 400 °C
    (-94 … 752 °F)

  • Pressione assoluta di processo / limite massimo di sovrapressione

    1050 bar (15200 psi)

  • Campo di misura della pressione

    400 mbar … 400 bar
    (6 … 6000psi)

  • Parti bagnate

    Alloy C276
    316L
    Monel
    Tantalio
    PTFE

  • Attacco al processo

    Filettature
    Flange (DIN, ASME, JIS) con membrana flush
    Tri-Clamp ISO02852
    Connessioni igieniche

  • Distanza massima di misura

    7000 m (22 966ft) H2O

  • Comunicazione

    4-20 mA HART
    PROFIBUS PA
    Fieldbus Foundation

  • Certificati / Approvazioni

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Approvazioni di sicurezza

    SIL

  • Approvazioni costruzione

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

  • Approvazioni igieniche

    3A, EHEDG

  • Certificazione navale

    GL/ ABS

  • Opzioni

    HistoROM/M-DAT
    Display digitale a 4 righe
    Custodia in acciaio inox o alluminio
    Custodia separata

  • Successore

    PMP71B

  • Limiti applicativi

    Cella di misura: metallo
    saldato

    Se in pressione, usare se
    possibile la misura di pressione
    differenziale con due
    trasmettitori di pressione
    (dp elettronico). Rispettare
    il rapporto pressione di testa/
    pressione idrostatica

Documenti / Manuali / Software

Accessori / Parti di ricambio

Nr
Order code
Specification
  • 13
    • Nr 13 Order code 52022418

      Push button housing, PA/FF

      Consists of: push button, cover + screws. Usage: external operation, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52022419

      Push button housing, HART, version 1

      Composto da: pulsante, coperchio + viti. Colore grigio chiaro. Uso: funzionamento esterno. FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52024110

      Push button housing, HART, version 2

      Consiste in: pulsante, coperchi + viti. Colore grigio scuro. Per operazioni esterne. Per: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75.

  • 15
    • Nr 15 Order code 52020760

      Pressacavo M20, guarnizione

      Consiste di: pressacavo M20. O-ring 18,72x2,62 VMQ. Per: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020761

      Cable entry G1/2, gasket, adapter

      Consists of: gasket 18.72x2.51 NBR. Adapter M20 > G1/2. O-ring 18.77x1.78 NBR. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020762

      Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

      Consists of: harting plug set. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 52020763

      Plug 3-pole, M12, gasket

      Per: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 71111056

      Custodia filtroVA,EPDM,F15/31/T14/17,1pz

      Composto da: Vent vite 304, filtro di compensazione pressione, O-ring EPDM, coperchio di protezione. Per: Custodia T14, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72. Custodia F31, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55. Custodia F15 senza B1, BB, BD, BF, GA, ID, I1, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55.

    • Order code 71219639

      Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pz.

      Composto da: Vite Vent 304, filtro di compensazione della pressione, O-ring QMV, coperchio protezione. Per: Custodia T17 PMC71, PMP71 / PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Custodia F15 per B1, BB, BD, BF, GA, ID, I1,FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52020432

      Cover T14/T15 Alu, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52020433

      Coperchio T14/T15 Alu, Ex d, guarnizione

      Materiale: alluminio, rivestito. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Per: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52028310

      Copertura T14 316L, Ex d, EPDM

      Materiale: 316L. O-ring EPDM, FDA. Testato singolarmente, EEx d/XP. Per: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002774

      Cover T17 316L, gasket

      Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002810

      Cover T17 316L, sight glass, gasket

      Material: 316L. Sight glass: mineral glass. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. For approval 2,3,4,7,8,Q,W. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. For approval BC,BD,IB. Usage: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71002811

      Coperchio T17 316L,fin. vetro PC, guarn.

      Materiale: 316L Finestra in vetro: Policarbonato PC Guarnizione piana EPDM, anello di centraggio, avvitato Approvazione A,E,F,H,I,R,S,U,1,6. Per FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Approvazione AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA. Per: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71206965

      Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

      Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71206968

      Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ

      Material: 316L. Sight glass: mineral glass,coated. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71245247

      Coperchio T14/T15 Alu, vetro, guarniz.

      Materiale: Alluminio, rivestito. Vetro, rivestito. O-ring EPDM, FDA. Non per EEx d / XP. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72, FMB70.

    • Nr 20 Order code 71245249

      Coper. T14/T15 Alu,Exd,vetro,guarniz.

      Materiale: Alluminio. Vetro minerale, rivestito. O-ring EPDM, FDA. Testato singolarmente, Ex d/XP. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71245250

      Copert T14 316L, Ex d, vetro, EPDM

      Materiale: 316L. Vetro, rivestito. O-ring EPDM, FDA. Testato singolarmente, EEx d/XP. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72.

  • 21
    • Nr 21 Order code 52020429

      Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

      Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15.

    • Nr 21 Order code 71206971

      Set guarnizioni FVQM, T14, 5 pz.

      Si compone di: 5x O-ring 75,87x2,62 FVMQ. Per: custodia T14.

    • Order code 71290825

      Terminale di terra T14/T15/T17, F30/F31

      Composto da: rondella, vite, maniglia, morsetto. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD71/FMD72, FMD77/FMD78, FMB70, custodia T14/T15/T17. PMC51, PMP51/PMP55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53,PMD55, custodia F30/F31.

  • 25
    • Nr 25 Order code 52020432

      Cover T14/T15 Alu, gasket

      Material: aluminium, coated. O-ring EPDM, FDA. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 52020433

      Coperchio T14/T15 Alu, Ex d, guarnizione

      Materiale: alluminio, rivestito. O-ring EPDM, FDA. EEx d/XP. Per: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 52028310

      Copertura T14 316L, Ex d, EPDM

      Materiale: 316L. O-ring EPDM, FDA. Testato singolarmente, EEx d/XP. Per: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 71002774

      Cover T17 316L, gasket

      Material: 316L. Flat gasket EPDM, centering ring, screw. Not for EEx d/XP. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 71206965

      Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

      Material: 316L. O-ring FVMQ. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75.

  • 30
    • Nr 30 Order code 52024111

      Elettronica HART Ex, ext. p. b., v2.0

      4-20mA, version 2.0. Pulsantiera sulla custodia. Per FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 52024400

      Elettronica HART Ex, v2.0

      4-20mA, versione 2.0 Pulsante sull'elettronica Per: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71026358

      Electronica HART Ex, v2.10

      4-20mA, versione 2.1 pulsanti sull'elettronica Cerabar S PMC71,PMP71/PMP75 Deltabar S PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78 Deltapilot S FMB70

    • Nr 30 Order code 71026359

      Elettronica HART Ex,pulsanti est., v2.10

      4-20mA, versione 02.10.zz. Pulsante esteno sulla custodia. Per: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71196092

      Elettronica HART Ex, v2.11

      4-20mA, versione 02.11.zz. Pulsante su elettronica. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Non adatto per certificato parti MID (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71196093

      Elettronica HART Ex, ext. p. b.,v2.11

      4-20mA, versione 2.11.zz. Pulsante sulla custodia. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Non ideoneo per MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71263933

      Elettronica HART Ex, v2.20

      4-20mA. Versione software 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Premere il bottone sull'elettronica. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD75, FMD77/FMD78, FMB70. Non utilizzabile per certificato marino. Non utilizzabile per certificato parti MID(PMP71).

    • Nr 30 Order code 71263934

      Elettronica HART Ex, ext. p. b., v2.20

      4-20mA. Versione software 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Accensione sulla custodia. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD75, FMD77/FMD78, FMB70. Non idoneo per MID parts certificate (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71386147

      Elettronica HART Ex, v2.30

      4-20mA. Versione software 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Pulsante sull'elettronica. Per: FMB70, FMD77 / FMD78, PMC71, PMD75, PMP71 / PMP75. Non per certificato MID (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71386153

      Elettronica HART Ex, ext. p. b., v2.30

      4-20 mA. Versione software 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Pulsante sulla custodia. Per: FMB70, FMD77 / FMD78, PMC71, PMD75, PMP71 / PMP75. Non per parti MID (PMP71).

    • Order code 52026762

      Upgrade electronics HART Ex, v2.1

      Consists of: electronics HART Ex, version 2.1. Push button on electronics. Display housing. Usage: conversion electronics 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 52026763

      Upgrade electr. HART Ex,ext.push b.,v2.1

      Consists of: electronics HART Ex, version 2.1. Push button external. Push button, housing HART version 2. Display housing. Usage: conversion electronics 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 30
    • Nr 30 Order code 71071824

      Elettronica PA, HW02.00, SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/- 1mA. Push button on electronics. Usage: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71071825

      Elettronica PA, ext.p.b., HW02.00, SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware versione 02.00. Software versione 04.00.zz. consumo corrente 13mA +/- 1mA. Pulsanti sulla custodia. Per PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71071826

      Electronica FF, HW02.00, SW3.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware vers. 02.00. Software vers. 03.00.zz. Current consumption 15mA +/- 1mA. Pulsanti sull'eletronica. Per: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71071827

      Elettronica FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 03.00.zz. consumo corrente 15mA +/- 1mA. Pulsantiera sulla custodia Per PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71214057

      Elettronica PA, Ex, HW2.00, SW3.00

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware versione 02.00. Software versione 03.00.zz. Consumo corrente 13mA +/-1mA. Bottone sull'elettronica. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78.

    • Nr 30 Order code 71214064

      Elettronica PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware versione 02.00. Software versione 03.00.zz. Consumo corrente 13mA +/-1mA. Pulsante sulla custodia. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78.

    • Nr 30 Order code 71214066

      Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on housing. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214069

      Electronics FF, HW2.00, SW2.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Hardware version 02.00. Software version 02.00.zz. Current consumption 15mA +/-1mA. Push button on electronics. Usage: FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71214890

      Elettronica FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Versione Hardware02.00. Versione Software 04.00.zz, FF, DevRev07. Consumo corrente 15mA +/-1mA. Pulsanti su custodia. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Non idoneo per SIL.

    • Nr 30 Order code 71214892

      Elettronica FF, HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Versione Hardware 02.00. Versione Software 04.00.zz. Consumo di corrente 15mA + /-1mA. Pulsante sull'elettronica. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, Non adatto per certificato marino e SIL.

    • Nr 30 Order code 71224775

      Elettronica PA, HW02.00, SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. Versione Hardware 02.00. Versione Software 04.01.zz. Consumo di corrente 13mA +/-1mA. Pulsante sull'elettronica. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Non adatto per certificato marino.

    • Nr 30 Order code 71224776

      Elettronica PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware versione 02.00. Software versione 04.01.zz. Consumo corrente 13mA +/-1mA. Pulsante sulla custodia. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Non utilizzabile per certificato marino.

  • 31
    • Nr 31 Order code 52027785

      HistoROM / M-DAT, 16K

      Software di Setup-/diagnostica Per: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 35
    • Nr 35 Order code 52027691

      Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex

      RFI-filter. FOUNDATION Fieldbus. Per: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71028475

      Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex

      Overvoltage protection, RFI-filter. PROFIBUS PA. Usage: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71028476

      Terminale 2 poli, RFI, FF, OVP, Ex

      protezione di sovratensione, filtro RFI. FOUNDATION Fieldbus. Per: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 35 Order code 71121574

      Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex

      RFI filtro. PROFIBUS PA. Per: FMB70, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, Non per TIIS.

    • Nr 35 Order code 71191892

      Terminal 3-poli,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd

      RFI filtro. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70, FMD71/FMD72. Non adatto per TIIS Ex ia, TIIS Ex d.

    • Nr 35 Order code 71191894

      Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd

      Protezione da sovratensione, filtro RFI. Per: PMC71/PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70, FMD71/FMD72. Non per TIIS Ex ia, TIIS Ex d.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71002865

      Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

      Display digitale con snapped bracket lingua: DE/EN/FR/ES/IT/NL/JA/ZH. per elettronica HART da software versione 02.01.zz; Lingua: DE/EN/FR/ES/IT/JA/ZH/RU, per elettronica HART da software versione 02.11.zz; per elettronica PROFIBUS PA Da software versione 04.00.zz; per elettronica PROFIBUS PA. da software versione 03.00.zz; Per elettronica FOUNDATION Fieldbus FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. Da software version 01.00.zz; Per elettronica HART, FMD71/FMD72.

    • Order code 71102216

      Kit montag. Cerabar,Deltapilot,Levelflex

      Materiale: 304. Per montaggio a parete/palina (2"), PMC71, PMP71/75, FMB70, PMC51, PMP51/55, FMB50/51/52/53. FMP50/51/52/53/54/55/56/57.

    • Order code 71304770

      Mountingset, housing T14, special

      Material: 316L. Usage: mounting kit to attach the own mounting bracket / weather protection cover, FMB70, PMC71, PMP71/PMP75.

    • Order code 71043886

      Cavo PE, L=2m/80inch, custodia separata

      Collegamento cavo sensore, custodia separata Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB50/FMB51/FMB52/FMB70, PMC51/PMP51/PMP55.

    • Order code 71043888

      Cavo PE, L = 5m/200inch, custodia separ.

      Cavo di collegamento sensore > custodia separata. Per: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB50/FMB51/FMB52/FMB70, PMC51/PMP51/PMP55.

    • Order code 71043889

      Cavo PE, L=10m/400inch, cust. separata

      Cavo di collegamento sensore>custodia separata. Per: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 71070738

      Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing

      Connection cable sensor>sep. housing. Usage: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 52023572

      Guarnizione in silicone, 5 pezzi

      Listato FDA. Per FMB50, FMB70, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55, PMC51.

    • Order code 52002041

      Adattatore a saldare DRD DN50, 316L

      Montaggio a filo dei dispositivi con flangia DRD. Materiale: 316L Guarnizione: PTFE piatta Conforme alla normativa FDA Per:FMB50, FMB70, FMD78, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP75.

    • Order code 214880-0002

      Weld-in adapter UNI D65, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52006262

      Weld-in adapter UNI D85, 316L

      Attacco montaggio a filo. Foro centrale: 85mm Materiale: 316L Per: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FMP52, FMB70, FMB50, PMC51, PMP55, PMP75.

    • Order code 52010173

      Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1

      Attacco al processo montaggio a filo. Foro centrale: 85mm. Materiale 316L Guarnizione: silicone, FDA, EHEDG, 3A. EN10204-3.1 certificato ispezione materiali. Per: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FMP52, FMB70, FMB50, PMC51, PMP55, PMP75.

    • Order code 52010174

      Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1

      Attacco al processo montaggio a filo. Foro centrale: 65mm Materiale: 316L Guarnizione: silicone. FDA, EHEDG, 3A. EN10204-3.1 certif. ispez. materiali. Per: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FMP52, FMB70, FMB50, PMC51, PMP55, PMP75.

    • Order code 52024469

      Adattatore a saldare G1-1/2, 316L

      attacco al processo G1-1/2 Materiale: 316L Installazione corretta solo con preforma Per: PMC71, PMP71, PMP75, FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, PMC51, PMP51/PMP55.

    • Order code 52024470

      Adattatore a saldare G1-1/2, 316L 3.1

      attacco al processo G1-1/2 Materiale: 316L. EN10204 - 3.1 certif. ispez. materiali Per: PMC71, PMP71, PMP75, FMB50/51/52, FMB70, PMC51, PMP51, PMP55.

    • Order code 71377369

      Flushing ring NPS 1" Cl. 150-2500, 316L

      Consiste in: 2x anello di collegamento lavaggio. Filettatura ASME FNPT 1/2. Per: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377370

      Anello lavaggio NPS 2" Cl.150-2500, 316L

      Composto da: 2x attacco ad anello di lavaggio. Filetto ASME FNPT 1/2. Per: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377371

      Anello lavaggio NPS 3" Cl.150-2500 316L

      Composto da: 2x connessione anello di lavaggio. Filetto ASME FNPT 1/2. Per: FMB70, FMD71 / FMD72 / FMD77 / FMD78, PMC71, PMP55, PMP71 / 75.

    • Order code 71377379

      Flushing ring DN25, PN16-400, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMD71/FMD72, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377380

      Anello di pulizia DN50, PN16-400, 316L

      Consiste di: 2x connessione ad anello di pulizia. Filettatura ASME FNPT 1/2. Per: FMB70, FMD71/FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71377383

      Flushing ring DN80, PN16-400, 316L

      Consists of: 2x flushing ring connection. Thread ASME FNPT 1/2. Usage: FMB70, FMD71/FMD72/FMD77/FMD78, PMC71, PMP55, PMP71/75.

    • Order code 71007843

      ToF Adapter FXA291

      Usage: connection Micropilot M, Micropilot S, Levelflex M, Prosonic M, Tank Side Monitor, Deltabar S, Cerabar S, Gammapilot M, Micropilot I, to Commubox FXA291.

    • Order code 71000221

      Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

      Tool di connessione RS232 (52013675) / adattatore ToF FXA291 (71007843). Per:FMG60, FMD77/FMD78, FMR230/ FMR231, FMR240/FMR244/FMR245, FMR250, FMU40/FMU41/FMU42/FMU43/FMU44, NRF590, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.