Sensori di temperatura compatti e modulari in costruzione igienica per processi sterili e applicazioni nel settore farmaceutico e nell'industria alimentare
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 40 bar (580 psi)
Range di misura / operativitàPt100: da 40 °C a 160 °C (da -40 °F a 320 °F), opzionale fino a 190 °C (374 °F) Punto di riferimento per la calibrazione automatica.
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 900,00 mm (35,4'')
Precisioneclasse A secondo IEC 60751 classe AA secondo IEC 60751
Miglior tempo di rispostaa seconda della configurazione iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 40 bar (580 psi)
Range di misura / operativitàPT100: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) iTHERM StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) iTHERM QuickSens: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Soluzione automatizzata di misura della temperatura - conformità al 100%, senza alcuno sforzo
Non disponibile nella tua regione
Affidabile e semplice:
Riduzione dei costi e dei cicli di taratura
Tutti i componenti necessari in un unico pacchetto, nulla escluso
Conformità al 100% e documentazione a prova di audit:
Taratura completamente tracciabile con documentazione automatizzata
Archiviazione dei dati a prova di manomissione, secondo FDA CFR 21 parte 11
Manutenzione predittiva
Taratura con marcatura oraria
Riduzione dei rischi ed eliminazione dei problemi non rilevati:
Maggiore trasparenza del processo
Maggiore sicurezza del prodotto
Termometri igienici
Il nostro Product Finder aiuta nella ricerca di misuratori, software o componenti di sistema in base alle caratteristiche dei prodotti. Applicator guida alla selezione di singoli prodotti mediante i parametri applicativi.
I nostri strumenti di misura della temperatura in costruzione igienica assicurano le massime prestazioni di misura e soddisfano i rigorosi requisiti regolamentari delle industrie alimentare e farmaceutica. Il nostro completo portfolio di termometri compatti e modulari, corredato di certificati e approvazioni internazionali, è disponibile con un'ampia gamma di connessioni al processo standard del settore, trasmettitori di temperatura intelligenti e sensori di alta gamma.
La nostra vasta gamma di termometri sanitari standardizzati, compatti e modulari offre i seguenti vantaggi:
Design compatto e costruzione modulare
Connessioni al processo igieniche – clamp, sistemi di tenuta metallici, adattatori a saldare, Varivent, giunti a compressione…
Sensori RTD di diverso tipo – base o ad alte prestazioni
Termometri con pozzetto – operazioni semplici e sicure di sostituzione / ritaratura
Termometri senza pozzetto – contatto diretto con il fluido: tempi di risposta rapidissimi e massima precisione
Termometri con o senza trasmettitore
Termometri con o senza display
Pozzetti igienici – anche a T e a gomito
Termometri igienici modulari
La nostra famiglia iTHERM ModuLine è l'ultima generazione di termometri modulari per applicazioni industriali e igieniche. Con un numero limitato di prodotti, possiamo soddisfare quasi ogni esigenza. Una serie di tecnologie innovative apporta valore aggiunto migliorando, ad esempio, l'efficienza dei processi o la sicurezza degli impianti e dei prodotti. iTHERM QuickSens e iTHERM QuickNeck ne sono due esempi. L'offerta è completata dalla conformità a standard internazionali e dalle relative certificazioni.
Vantaggi
Design modulare: flessibilità nella scelta dei prodotti per costruire la soluzione più adatta a ogni applicazione
Oltre 50 connessioni al processo igieniche in versione standard
Selezione dei protocolli di comunicazione in base alle esigenze di integrazione, ad es. 4...20 mA, HART®, IO-Link
iTHERM QuickSens: tempi di risposta rapidissimi per il controllo ottimale del processo, t90: 1,5 s
iTHERM QuickNeck: il collo a sgancio rapido consente la rimozione senza attrezzi dell'inserto di misura per la ritaratura
Certificati e approvazioni internazionali, ad es. protezione dal rischio di esplosione secondo ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; standard di progettazione igienica secondo 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificato di idoneità TSE
Misura accurata e rapida della temperatura - iTHERM TM411 (sistema metrico) / TM412 (sistema in pollici)
iTHERM ModuLine
Termometri modulari per applicazioni igieniche e asettiche
iTHERM QuickNeck
Collo separabile a sgancio rapido per una ritaratura più semplice e sicura
iTHERM TM411 (sistema metrico) / TM412 (sistema in pollici) con display digitale opzionale TID10
Misura accurata e rapida della temperatura - iTHERM TM411 (sistema metrico) / TM412 (sistema in pollici)
iTHERM ModuLine
Termometri modulari per applicazioni igieniche e asettiche
iTHERM QuickNeck
Collo separabile a sgancio rapido per una ritaratura più semplice e sicura
iTHERM TM411 (sistema metrico) / TM412 (sistema in pollici) con display digitale opzionale TID10
Termometri igienici compatti
La nostra famiglia iTHERM CompactLine è stata sviluppata per eliminare la complessità superflua e raggiungere un rapporto equilibrato tra prezzo e prestazioni. Pronti all'uso e versatili, questi strumenti sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni del settore farmaceutico, in quello alimentare e nell'industria di processo in generale. Con iTHERM TrustSens, Endress+Hauser ha sviluppato il primo sensore di temperatura che si tara da solo, con una tecnologia specificamente studiata per le applicazioni igieniche che richiedono il rispetto rigoroso delle norme FDA e GMP.
Vantaggi
Design compatto: trasmettitore integrato, dimensioni ridotte ed efficienza costi
Oltre 50 connessioni al processo igieniche in versione standard
Selezione dei protocolli di comunicazione in base alle esigenze di integrazione, ad es. 4...20 mA, HART®, IO-Link
Certificati e approvazioni internazionali, ad es. protezione dal rischio di esplosione secondo ATEX/IECEx, CSA; standard di progettazione igienica secondo 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificato di idoneità TSE
iTHERM CompactLine TM311 - compatto, preciso e versatile
iTHERM CompactLine TM311 - ideale per applicazioni igieniche critiche nell'industria farmaceutica e in quella alimentare
iTHERM TrustSens TM371 (sistema metrico) / TM372 (sistema in pollici) con sensore Pt100 dotato di funzione di autotaratura
iTHERM QuickNeck
Collo separabile a sgancio rapido per una ritaratura più semplice e sicura
Funzione di autotaratura di iTHERM TrustSens
Utilizzo della temperatura di Curie
iTHERM CompactLine TM311 - compatto, preciso e versatile
iTHERM CompactLine TM311 - ideale per applicazioni igieniche critiche nell'industria farmaceutica e in quella alimentare
iTHERM TrustSens TM371 (sistema metrico) / TM372 (sistema in pollici) con sensore Pt100 dotato di funzione di autotaratura
iTHERM QuickNeck
Collo separabile a sgancio rapido per una ritaratura più semplice e sicura
Funzione di autotaratura di iTHERM TrustSens
Utilizzo della temperatura di Curie
Pozzetti a T e a gomito
I pozzetti igienici Endress+Hauser sono concepiti senza saldature o spazi morti e ciò li rende facili da pulire e ideali per applicazioni igieniche e asettiche. Vengono saldati nelle tubazioni di processo, non sono scomponibili e sono ricavati da un unico pezzo di acciaio inox. Anche con lunghezze di immersione molto ridotte, questi pozzetti sono ideali per tubi, recipienti o serbatoi igienici o asettici.
Tecnologia, costruzione e vantaggi dei rilevatori di termoresistenza (RTD) nella misura della temperatura.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .