Omnigrad M TC15
Termometro modulare

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Tecnologia di misura completa e comune della temperatura per quasi tutti i settori industriali

Robusto termometro modulare applicabile in quasi tutti i settori. Un trasmettitore da testa opzionale, dotato di tutti i più comuni protocolli di comunicazione, rende il dispositivo pronto per l'uso con una maggiore precisione e affidabilità di misura rispetto ai sensori a cavo fisso. Una varietà di connessioni al processo, dimensioni e materiali offrono flessibile possibilità di applicazione.

Selezione rapida

Scegli tra le opzioni suggerite
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configurazione individuale

Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
  • Vantaggi

    • Elevato grado di flessibilità grazie al design modulare con teste terminali standard, secondo DIN EN 50446 e lunghezze di immersione specifiche del cliente

    • Elevato grado di compatibilità dell'inserto e design secondo DIN 43772

    • Collo di estensione per...

Caratteristiche e specifiche

Indietro

Details

  • Principio di misura

    Termocoppia

  • Caratteristica / Applicazione

    stile metrico

    dispositivo di temperatura modulare

    campo applicativo universale

    idoneità per aree pericolose

    idoneità per alte pressioni di processo

    connessione al processo flangiata

    con collo

    pozzetto/tubo di protezione (metallo) compreso

  • Testina terminale

    TA20A - alluminio - coperchio con viti

    TA20B - plastica - coperchio a vite

    TA20D - alluminio - coperchio alto incernierato

    TA20J - SS - imbutito con/senza display

    TA20R - SS - lavorato a macchina con coperchio a vite

    TA20W - alluminio - coperchio con chiusura a scatto

    TA21E - alluminio - coperchio a vite con catena

    TA30A - E+H, alluminio - coperchio basso - con/senza display

    TA30D - E+H, alluminio - coperchio alto

  • Pozzetto termometrico

    da barra (perforata)

  • Ingresso / Sonda

    isolamento minerale (MI), flessibile

  • Diametro esterno tubo di protezione/Inserto

    18,0 mm (0,71'')

    24,0 mm (0,94'')

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 30.000,00 mm (1,181.10'')

  • Materiale tubo di protezione/pozzetto

    1.0460 (A105)

    1.4571 (316Ti)

    1.7335 (13CrMo4-5; F-11)

    Alloy C276 (2.4819)

    Duplex SAF 2205 (1.4462)

    Titanio Gr2 (3.7035 )

  • Rivestimento opzionale

    Non definito

  • Attacco al processo

    versione a saldare

    flangia:

    DN25 PN40 B1 (EN1092)

    DN40 PN40 B1(EN1092)

    DN50 PN40 B1 (EN1092)

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

  • Forma della punta

    rastremato

  • Rugosità della superficie Ra

    0,8 µm (31,5 µin.)

  • Range di misura / operatività

    Tipo K:

    -40 … 1100 °C

    (-40 … 2012 °F)

    Tipo J:

    -40 … 750 °C

    (-40 … 1382 °F)

  • Max pressione di processo a 20°C

    a 20 °C: 400 bar (5.802 psi)

  • Precisione

    classe 1 secondo IEC 60584

  • Miglior tempo di risposta

    dipende dalla configurazione

  • Trasmettitore da testa

    sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Approvazioni Ex

    ATEX II

    NEPSI

    IECEx

  • Certificazione

    Metrologia Gost

    SIL (solo trasmettitore)

Documenti / Manuali / Software

Accessori / Parti di ricambio

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
    • Nr A Order code TPC100-

      Inserto TPC100

      Termocoppia costruita con cavo isolato in ossido minerale. In accordo con i seguenti std. industriali: EN 60584, DIN43735, ANSI MC96.1. Range di misura tipo J: -40...750oC; Range di misura tipo K: -40...1100oC.

  • E
    • Nr E Order code TN15-

      Collo di estensione per pozzetti TN15

      Estensione ricavata da tubo, con attacco filettato per testa DIN B completa di connessioni per pozzetti.

    • Order code TA115-

      WELDING SOCKET TA115

      Adattatore a saldare per pozzetti cos- truiti in accordo alle DIN 43772 form 4. Ricavato da barra diam.50mm, L=50mm.

  • F
  • B
    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Trasmettitore da testa PA

      Doppio ingresso di sensore Diagnostica avanzata: controllo sensore. Isolamento galvanico 2kV. Applicazione: RTD, TC, Ohm, mV. Assorbimento corrente: 11 mA. Montaggio: testa forma B, DIN43729. Impostazione in fabbrica: CH1: Pt100, 3-fili, oC CH2: inattivo Configurazione opzionale selezionabile.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      Trasmettitore di temperatura con doppio ingresso e diagnostica avanzata per monitoraggio sensore. Protocollo FOUNDATION Fieldbus (ITK 5.0.1). Isolamento galvanico 2 kV (ingresso sensore all'uscita). Applicazione: RTC, TC, Ohm, mV. Consumo corrente: 11 mA. Montaggio: testa forma B, DIN43729. Impostazione in fabbrica: CH1: Pt100, 3-fili, oC CH2: inattivo Configurazione differente da selezionare.

    • Nr B Order code TID10-

      Display per trasmettitore TID10

      ad innesto. Dot-Matrix visualizza il valore misurato. 12 DIP-switches tasto laterale. Parametri: FF: Simulatzione, Write Lock. PA: Bus adress, Write Lock. Compatibile: TMT85, TMT84, TMT82.

  • D
    • Nr D Order code TA20A-

      Testa terminale TA20A

      Materiale: alluminio rivestito resina epossidico. Area di temperatura : max. +100 oC; ATEX: +95 oC.

    • Nr D Order code TA20B-

      TESTA TERM. DIN B IN POLIAMMIDE TA20B

      Temperatura massima 80oC, IP65.

    • Nr D Order code TA20D-

      Testa terminale TA20D

      Testa di collegamento per montaggio inserto di misura con due trasmettitori o una basetta ceramica e un trasmettitore. Per montaggio su armature o manicotto di protezione. Materiale: Alluminio verniciato Temperatura ambiente: max. +100 oC; ATEX: +95° C. Protezione: IP66.

    • Nr D Order code TA20R-

      Testa terminale TA20R

      DIN B in acciaio inossidabile AISI 316L W 1.4404. Max temperatura 100 oC; ATEX: +95 oC. Protezione IP66/IP67

    • Nr D Order code TA20W-

      Testa terminale TA20W

      COPERCHIO SEMISFERICO INCERNIERATO Temperatura massima 100oC; ATEX: +95 oC, Protezione IP66.

    • Nr D Order code TA21E-

      Testa di connessione TA21E

      Testa di connessione coperchio avvitato Adatta al montaggio con termometri completi di trasmettitore o morsettiera. Grado di protezione: IP65 Materiale: Alluminio pressofuso Temperatura ambiente: max +100 oC; ATEX: +95 oC. Protezione: IP65

    • Order code READWIN-

      SOFTWARE READWIN

      Per la configurazione e la consultazione dei dati

    • Order code TXU10-

      Kit di configurazione TXU10-

      per trasmettitori configurabili con PC, programma di setup, cavo di interfaccia con porta USB e connettore 4 pin

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem per la connessione di dispositivi da campo HART a personal computer con porta USB, per la messa in servizio dei dispositivi mediante tool software. :: idoneo per segnali a sicurezza intrinseca :: Sil2, IEC61508

  • D
    • Nr D Order code TA30A-

      Testa terminale TA30A

      Adatta per morsettiera ceramica o trasmettitore da testa + display opzionale. Coperchio: basso, con cerniera, finestra opzionale. Materiale: alluminio. Rivertimento: poliestere sabbiato. Colore: corpo blu, coperchio grigio. Temp. ambiente: -50...150 oC (custodia). Protezione: IP66/68, NEMA 4X (custodia).

    • Nr D Order code TA30D-

      Testa terminale TA30D

      Adatta per 2 trasmettitori da testa morsettiera ceramica. Coperchio: alto, con cerniera. Materiale: alluminio. Rivertimento: poliestere sabbiato. Colore: corpo blu, coperchio grigio. Temp. ambiente: -50...150 oC (custodia). Protezione: IP66/68, NEMA 4X (custodia).

  • B
    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, trasmettitore da testa PCP

      Trasmettitore intelligente di temp., da testa, programmabile via PC. Ingressi universali programmabili per RTD, TC, Ohm e mV. Tecnologia a 2 fili, uscita 4...20 mA. Isolamento galvanico e comportamento in anomalia in accordo a NE43. Per montaggio in teste tipo B, in accordo a Din 43729

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, trasmetitore da testa HART

      Trasmettitore intelligente, di temperatura, da testa. Configurabile via protocollo HART come RTDs, TCs, Ohm e mV. Tecnologia a 2 fili, uscita 4...20 mA, SIL, isolamento galvanico e comportamento in anomalia in accordo a NE43. Per montaggio in teste tipo B, in accordo a DIN 43729.

    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Trasmettitore HART

      Trasmettitore di temperatura 2 fili. Isolamento galvanico 2kV (ingresso/uscita). Applicazione: RTD, TC, Ohm e mV.

  • D
    • Nr D Order code TA30P-

      Testa terminale TA30P

      Adatta per 2 trasmettitori da testa o morsettiera ceramica. Coperchio: alto, con cerniera Materiale: poliammide PA12 antistatico. Colore: nero Temp. ambiente: -40...120 oC (custodia). Protezione: IP65 (custodia).