Endress+Hauser si impegnano a fornire un supporto a lungo termine per tutti i nostri prodotti.
Ci impegniamo a fornire supporto e assistenza dei nostri prodotti per un periodo di dieci anni dopo la notifica del ritiro del prodotto (fino a quando non sono più disponibili pezzi di ricambio).
Tuttavia ci riserviamo il diritto di offrire soluzioni alternative, incluso prodotti di sostituzione se ritenuti più appropriati.
Stato del prodotto
Radice del prodottoPMC51
NomeMisuratore di pressione assoluta e
relativa
Cerabar PMC51
Endress+Hauser si impegnano a fornire un supporto a lungo termine per tutti i nostri prodotti.
Ci impegniamo a fornire supporto e assistenza dei nostri prodotti per un periodo di dieci anni dopo la notifica del ritiro del prodotto (fino a quando non sono più disponibili pezzi di ricambio).
Tuttavia ci riserviamo il diritto di offrire soluzioni alternative, incluso prodotti di sostituzione se ritenuti più appropriati.
Stato del prodotto
Radice del prodottoPMC71
NomeMisuratore di pressione assoluta e relativa
Cerabar PMC71
Endress+Hauser si impegnano a fornire un supporto a lungo termine per tutti i nostri prodotti.
Ci impegniamo a fornire supporto e assistenza dei nostri prodotti per un periodo di dieci anni dopo la notifica del ritiro del prodotto (fino a quando non sono più disponibili pezzi di ricambio).
Tuttavia ci riserviamo il diritto di offrire soluzioni alternative, incluso prodotti di sostituzione se ritenuti più appropriati.
Endress+Hauser si impegnano a fornire un supporto a lungo termine per tutti i nostri prodotti.
Ci impegniamo a fornire supporto e assistenza dei nostri prodotti per un periodo di dieci anni dopo la notifica del ritiro del prodotto (fino a quando non sono più disponibili pezzi di ricambio).
Tuttavia ci riserviamo il diritto di offrire soluzioni alternative, incluso prodotti di sostituzione se ritenuti più appropriati.
Parliamo di sensori di pressione relativa e assoluta
La misura continua della pressione assoluta e relativa o gli interruttori di pressione garantiscono un'elevata sicurezza di misura in varie applicazioni con liquidi e gas. I trasduttori di pressione Cerabar e i pressostati Ceraphant consentono un controllo affidabile del livello in applicazioni alimentari. Questi dispositivi vengono proposti con varie approvazioni igieniche. L'affidabilità di misura è garantita anche nell'industria di processo con certificati di protezione dal rischio di esplosione e SIL. Scoprite l'ampia gamma di Misuratori di pressione CerabarCeraphant facendo clic sul pulsante sotto.
La misura della pressione relativa e assoluta con cella in ceramica/al silicio o separatore è una soluzione ideale per varie applicazioni igieniche e per l'industria di processo. Endress+Hauser è in grado di offrirvi la tecnologia del sensore e i dispositivi più adatti all'applicazione. Qualunque sia la soluzione adottata (interruttore di pressione o trasmettitore di pressione), il nostro gruppo vi propone trasduttori di pressione con setup rapido, o anche in versione plug & play per una messa in servizio semplice, per ridurre i costi e risparmiare tempo.
Principio di misura della pressione
Sensori di pressione relativa e assoluta: principio di misura
Cella al silicio: la pressione operativa determina una flessione della membrana di processo e un fluido di riempimento trasferisce questa pressione a un ponte resistivo (tecnologia dei semiconduttori). Il sistema misura ed elabora la variazione della tensione di uscita del ponte, che dipende dalla pressione.
Pressostato: l'interruttore di pressione apre o chiude un contatto PNP elettrico al raggiungimento di una determinata pressione preimpostata. Inoltre, è disponibile anche un'uscita 4 ... 20 mA.
Vantaggi
Cella al silicio: per pressioni di processo fino a 700 bar (10,500 psi), connessioni al processo a filo di piccole dimensioni, resistenza al sovraccarico garantita, effetti termici minimi
Separatore: ampia varietà di materiali speciali e connessioni al processo, temperature di processo da -70 a +400 °C (-94 ... +752 °F)
Interruttore di pressione: controllo funzionale e visualizzazione di informazioni on-site tramite LED e display digitale; operatività e visualizzazione anche tramite PC; custodia in acciaio inox e targhetta con incisione laser
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .