Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro elettromagnetico Proline Proline Promag W 400 / 5W4C per l'industria delle acque e delle acque reflue

Proline Promag W 400
Misuratore di portata elettromagnetico

Flussimetro standard versatile per l'industria delle acque e delle acque reflue

5W4C
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Elettromagnetico

  • Nome del prodotto

    Flussimetro standard versatile per l'industria delle acque e delle acque reflue.
    Misura affidabile con precisione costante con 0 x DN in ingresso e nessuna perdita di pressione.
    Ideale per la misura dell'acqua, ad es. acqua potabile, acque di servizio e acque reflue industriali e comunali.

  • Caratteristiche del sensore

    Ingegneria flessibile - sensore con connessioni al processo fisse o con giunti a valle. Idoneità all'applicazione - EN ISO 12944 protezione anticorrosione per installazioni interrate o sommerse.. Migliore disponibilità dell'impianto - sensore conforme ai requisiti specifici del settore.
    Approvazioni internazionali per acqua potabile. Grado di protezione IP68 (custodia Type 6P). Approvato per transazioni commerciali a MI-001/OIML R49.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Funzionamento sicuro – nessuna necessità di aprire il dispositivo grazie al display con Touch Control e retroilluminazione. Funzionamento locale senza software e hardware aggiuntivi – web server integrato. Verifica integrata - Heartbeat Technology.
    Custodia del trasmettitore in policarbonato di lunga durata o alluminio. Accesso WLAN. Memoria dati integrata: monitoraggio dei valori misurati.

  • Diametro

    DN 25 a 3000(1 a 120")

  • Materiali delle parti bagnate

    Materiale rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F)
    Materiale rivestimento poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F)
    Materiale rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F)
    Elettrodi: 1.4435 (316L); Lega C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio.

  • Variabili misurate

    Portata volumetrica, conducibilità, portata massica

  • Errore di misura massimo

    Portata volumetrica (standard): ±0,5% v.i. ±1 mm/s (0.04 "/s)
    Portata volumetrica (opzione): ±0,2 % v.i. ±2 mm/s (0.08 "/s), Flat Spec

  • Campo di misura

    Da 0,5 m3/h a 263000 m3/h (da 2,5 g/min a 1665 Mgal/d)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 20K

  • Temperatura di processo

    Materiale del rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F)
    Materiale del rivestimento in poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F)
    Materiale del rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F)

  • Temperatura ambiente

    Rivestimento in gomma dura: 0 ... +80 °C (32 … 176 °F)
    Rivestimento in poliuretano: -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F)

  • Materiale del corpo del sensore

    DN 25 a 300 (da 1 a 12"): AlSi10Mg, rivestito
    DN 25 a 2000 (da 1 a 78"): Acciaio al carbonio con vernice protettiva
    Vano connessioni sensore (standard): AlSi10Mg, rivestito
    Vano connessioni sensore (opzione): Policarbonato

  • Materiale della custodia del trasmettitore

    Policarbonato; AlSi10Mg, rivestita

  • Protezione elettronica

    Versione compatta: IP66/67, custodia Type 4x
    Sensore in versione separata (standard): IP66/67, custodia Type 4x
    Sensore in versione separata (opzionale): IP68, custodia Type 6P, con vernice protettiva
    Secondo EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/ lm3
    Trasmettitore in versione separata: IP66/67, custodia Type 4x

  • Display / Operazione

    Display a 4 righe retroilluminato con touch control (controllo dall'esterno)
    Configurazione eseguibile mediante display locale, web browser web e tool operativi

  • Uscite

    3 uscite:
    0-20 mA/4-20 mA HART (attiva)
    Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva)
    Uscita impulsi/frequenza (passiva)
    Uscita contatto (passiva)

  • Ingressi

    Ingresso di stato

  • Comunicazione

    HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485

  • Alimentazione

    100…240 V c.a./24 V c.a./c.c.

  • Approvazioni Ex

    cCSAus

  • Certificati e approvazioni metrologiche

    Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
    Transazioni commerciai secondo MI-001 o OIML R49 (classe I opzionale in combinazione con tratti in ingresso 0DN)

  • Certificati e approvazioni per pressione

    CRN

  • Certificati dei materiali

    Certificato materiali 3.1

  • Certificati e approvazioni igieniche

    Approvazione per acqua potabile: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920