Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro elettromagnetico Proline Proline Promag W 400 / 5W4C per l'industria delle acque e delle acque reflue

Proline Promag W 400
Misuratore di portata elettromagnetico

Flussimetro standard versatile per l'industria delle acque e delle acque reflue

5W4C
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata volumetrica (standard): ±0,5% v.i. ±1 mm/s (0.04 "/s)
    Portata volumetrica (opzione): ±0,2 % v.i. ±2 mm/s (0.08 "/s), Flat Spec

  • Campo di misura

    da 9 dm³/min a 162 000 m³/h (da 2,5 gal/min a 100 000 gal/d)

  • Temperatura di processo

    Materiale del rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F)
    Materiale del rivestimento in poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F)
    Materiale del rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300, 20K

  • Materiali delle parti bagnate

    Materiale rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F)
    Materiale rivestimento poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F)
    Materiale rivestimento PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F)
    Elettrodi: 1.4435 (316L); Lega C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio.

Campo applicativo

Con le sue omologazioni internazionali per transazioni commerciali e per acqua potabile, Promag W offre la più ampia gamma di applicazioni. È disponibile sia in versione compatta che remota. Promag W 400 consente di risparmiare tempo e costi grazie all'ampia funzionalità del suo trasmettitore ottimizzato per l'acqua e le acque reflue.Inoltre, Heartbeat Technology garantisce l'affidabilità della misura e la verifica della conformità.

  • Il principio di misura bidirezionale è virtualmente indipendente da pressione, densità, temperatura e viscosità

  • Ideale per la misura dell'acqua, ad esempio acqua potabile, utility, acque reflue industriali e comunali

Caratteristiche del dispositivo

  • Omologazioni internazionali per acqua potabile

  • Grado di protezione IP68 (Tipo 6P)

  • Approvato per misure fiscali secondo le norme MI-001/OIML R49

  • Resistente custodia del trasmettitore in policarbonato o alluminio

  • Accesso WLAN

  • Data logger integrato: monitoraggio dei valori misurati

Vantaggi

  • Misura affidabile con precisione costante con 0 x DN in ingresso e nessuna perdita di pressione

  • Ingegneria flessibile - sensore con attacchi al processo fissi o lap-joint

  • Idoneità all'applicazione - EN ISO 12944 protezione anticorrosione per installazioni interrate o subacquee

  • Migliore disponibilità dell'impianto - sensore conforme ai requisiti specifici del settore

  • Funzionamento sicuro - non è necessario aprire il dispositivo

  • Funzionamento locale senza software e hardware aggiuntivi – webserver integrato

  • Funzione di verifica integrata e rilevamento di accumuli – Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products