Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata in volume (standard): ±0,5% o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Campo di misura
da 9 dm³/min a 162 000 m³/h (da 2,5 gal/min a 100 000 gal/min)
-
Temperatura di processo
Materiale del rivestimento in poliammide: da 0 a +60°C (da +32 a +140°F)
-
Campo di pressione
PN 40, Classe 300, 20K
-
Materiali delle parti bagnate
Materiale del rivestimento in poliammide: da 0 a +60°C (da +32 a +140°F)
Elettrodi: 1.4435 (316L)
Campo applicativo
Il misuratore di portata Promag D in versione wafer è destinato a tutte le applicazioni di base di gestione dell'acqua con problemi di carenza di spazio. Grazie al suo semplice design hardware e software, Promag D 10 semplifica ogni fase del ciclo di vita, dallo sviluppo alla manutenzione, garantendo la tradizionale qualità di Endress+Hauser. La Heartbeat Technology assicura l'affidabilità delle misure e ne verifica la conformità.
Principio di misura bidirezionale sostanzialmente indipendente da pressione, densità, temperatura e viscosità.
Per applicazioni di base di gestione dell'acqua; ottimizzato per spazi limitati e tubi in plastica
Proprietà del dispositivo
Lunghezza di installazione ridotta e peso contenuto
Dischi di messa a terra integrati in acciaio inox
Approvazioni internazionali per l'impiego con acqua potabile
Integrazione del sistema con HART, Modbus RS485
Funzionamento flessibile con app e display opzionale
Vantaggi
Centraggio del sensore semplice e veloce – costruzione innovativa della custodia
Misura di portata con risparmio energetico - nessuna perdita di carico dovuta alla sezione del tubo
Nessuna parte in movimento - esente da manutenzione
Usabilità ottimale – funzionamento con dispositivi mobili e la app SmartBlue o display con touchscreen
Messa in servizio semplice e rapida – parametrizzazione guidata, previamente e sul campo
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
-
Proline 10 – indiscutibilmente semplice
-
Principio elettromagnetico per la misura della portata
Selezione Lean
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
Predecessore
-
Principio di misura
Elettromagnetico
-
Nome del prodotto
Misuratore di portata wafer altamente economico con un concetto di funzionamento semplice per l'utente.
Per applicazioni idriche di base, ottimizzato per spazi limitati e installazioni in tubi di plastica. -
Caratteristiche del sensore
Centraggio del sensore semplice e veloce – costruzione innovativa della custodia. Misura di portata a risparmio energetico - nessuna perdita di pressione dovuta alla costrizione della sezione trasversale. Nessuna manutenzione - nessuna parte in movimento.
Lunghezza face-to-face ridotta e peso contenuto. Dischi rettificati integrati in acciaio inossidabile. Approvazioni internazionali per acqua potabile. -
Caratteristiche del trasmettitore
Utilizzo ottimale - funzionamento con dispositivi mobili e SmartBlue app o display con touch screen. Messa in servizio semplice e rapida - parametrizzazione guidata in anticipo e sul campo. Verifica integrata - Heartbeat Technology.
Display a 2 linee con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata. HART. -
Diametro
DN 25 a 100 (da 1 a 4")
-
Materiali delle parti bagnate
Materiale del rivestimento in poliammide: da 0 a +60°C (da +32 a +140°F)
Elettrodi: 1.4435 (316L) -
Variabili misurate
Flusso volumetrico, conducibilità, portata massica
-
Errore di misura massimo
Portata in volume (standard): ±0,5% o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Campo di misura
da 9 dm³/min a 162 000 m³/h (da 2,5 gal/min a 100 000 gal/min)
-
Campo di pressione
PN 40, Classe 300, 20K
-
Temperatura di processo
Materiale del rivestimento in poliammide: da 0 a +60°C (da +32 a +140°F)
-
Temperatura ambiente
da -40 a 60°C (da -40 a 140°F)
-
Materiale del corpo del sensore
DN 25 a 100 (da 1 a 12"): AlSi10Mg, rivestito
-
Materiale della custodia del trasmettitore
Policarbonato; AlSi10Mg, rivestito
-
Protezione elettronica
Versione compatta: IP66/67, custodia tipo 4X
Versione remota del sensore (standard): IP66/67, custodia tipo 4X -
Display / Operazione
Display LCD con tocco e rotazione automatica
-
Uscite
4-20 mA HART (attivo/passivo), uscita a impulsi/frequenza/interruttore
Modbus RS485, 4-20 mA -
Comunicazione
HART, MODBUS RS485
-
Alimentazione
DC 24 V
AC 100 a 230 V
AC 100 a 230 V / DC 24 V (area non pericolosa) -
Approvazioni Ex
CSA, GP
-
Sicurezza del prodotto
Sicurezza del prodotto
-
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita in strutture di taratura accreditate (secondo ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology soddisfa i requisiti di tracciabilità delle misure secondo ISO 9001:2015 - Sezione 7.1.5.2 a (attestazione TÜV SÜD) -
Certificati e approvazioni igieniche
Certificati e approvazioni igieniche
Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto
Scegli tra le opzioni suggerite
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Cerchi altre opzioni? Usa il configuratore individuale per continuare.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prezzi per pezzo
-
<%range%><%price%>
-
- Add-on opzionali
Configurazione individuale
Acquistati spesso insieme
Accessori
Prodotti correlati