Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Misuratore di portata elettromagnetico - Dosimag

Dosimag
Misuratore di portata elettromagnetico

Flussimetro con design igienico, massima ripetibilità e sensore ultracompatto

5BH
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    ±0,25% v.i. ±1 … 4 m/s (3.3 … 13 ft/s)
    ±0,5% v.i. ±1 mm/s (0.04 "/s)
    ±5% v.i.

  • Campo di misura

    0,14 … 1,66 l/s (0.035 … 0.44 gal/s)

  • Temperatura di processo

    Materiale di tenuta EPDM: -20 … +130 °C (-4 … 266 °F)
    Materiale di tenuta silicone: --20 … +130 °C (-4 … 266 °F)
    Materiale di tenuta Viton: 0 … +150 °C (32 … 302 °F)

  • Campo di pressione

    PN 16

  • Materiali delle parti bagnate

    Rivestimento: PFA
    Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio;
    Platino

Campo applicativo

Dosimag è progettato appositamente per applicazioni di riempimento e imbottigliamento di liquidi conduttivi. Misura il volume direttamente. Progettato per applicazioni dove lo spazio è ridotto, Dosimag è la scelta ideale per gli integratori di sistemi, costruttori di skid e produttori di apparecchiature.

  • Il principio di misura bidirezionale è virtualmente indipendente da pressione, densità, temperatura e viscosità.

  • Per applicazioni di dosaggio e riempimento impegnative.

Proprietà del dispositivo

  • Materiali bagnati adatti a cicli di pulizia CIP e SIP

  • Diametro nominale: DN 4 a 25 (1/8 a 1")

  • Dispositivo di misura conforme alle norme FDA

  • Uscita impulsi/frequenza/commutazione, Modbus RS485

  • Approvazione per transazioni commerciali (MID, NTEP)

  • Trasmettitore eccellente e facile da pulire

Vantaggi

  • Sicurezza del processo elevata – grande accuratezza di misura e ripetibilità con tempi di riempimento molto ridotti

  • Nessuna perdita di carico grazie alla sezione di passaggio completamente libera

  • Esigenze di manutenzione minime – assenza di parti mobili

  • Connettore ad innesto - cablaggio versatile che consente risparmio di tempo

  • Ottimizzato per l'industria - design ultracompatto

  • Conforme ai requisiti igienici - custodia in acciaio inox

Video

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore