La serie Compact Line assicura prestazioni elevate in una costruzione compatta. Il portfolio di prodotti include Micropilot FMR43, un dispositivo radar compatto per misure di livello senza contatto a 80 GHz o 180 GHz, il collaudato sensore di livello Liquiphant FTL43 e l'affidabile Cerabar PMP43 per la misura della pressione e del livello idrostatico. Appositamente sviluppate per soddisfare i requisiti delle applicazioni igieniche, le nostre soluzioni aumentano la produttività, la sicurezza e la semplicità dei processi.
Vantaggi in breve
- Massima semplicità grazie all'assistenza digitale
- Maggiore flessibilità grazie al design compatto
- Prodotti e processi più sicuri grazie alla costruzione igienica
- Massima produttività grazie alla Heartbeat Technology
- Standardizzazione favorita da un'unica interfaccia utente
Prestazioni rispondenti ai requisiti igienici del settore
Compact Line per la misura di livello e pressione
Incredibilmente compatta, straordinariamente scalabile
Dal primo batch alla commercializzazione, i prodotti vengono sottoposti a vari processi, in recipienti di diverse dimensioni e con diverse esigenze. Con Compact Line, è possibile utilizzare una linea di prodotti coerente sia nei piccoli recipienti di stoccaggio e processo che nei serbatoi e nei silos di grandi dimensioni. Ciò favorisce la standardizzazione e migliora, quindi, omogeneità, efficienza costi, facilità di manutenzione e scalabilità. Utilizzate gli stessi strumenti di misura nelle diverse fasi di sviluppo del prodotto, dai processi su piccola scala alle applicazioni su grande scala.
Incredibilmente performante, straordinariamente efficiente
Le operazioni di manutenzione possono provocare ritardi o fermi impianto a loro volta causa di perdite economiche rilevanti. Anche in questo caso, Compact Line non scende a compromessi quando si tratta di migliorare le prestazioni dell'impianto e ridurre i costi operativi. Con la Heartbeat Technology è possibile richiedere ed effettuare in meno di tre minuti una verifica tracciabile e documentata secondo ISO9001, senza interrompere il processo.
Incredibilmente igienica, straordinariamente conforme
Per ottimizzare la sicurezza, l'efficienza e i costi del prodotto e del processo nelle applicazioni igieniche, è molto importante poter contare su operazioni di pulizia semplici e sicure. Grazie alla sua costruzione igienica, Compact Line è compatibile con i sistemi in linea di sterilizzazione (SIP) e pulizia (CIP).. Tutte le parti a contatto con il processo soddisfano i requisiti delle certificazioni EHEDG, 3-A e ASME BPE. La tracciabilità di tutti i materiali a contatto con il processo, assicurata e completamente documentata, soddisfa i requisiti di FDA, EC1935/2004 o cGMP.
Incredibilmente capace, straordinariamente semplice
Per configurare e utilizzare i dispositivi Compact Line non occorre uno specialista. Il display tattile a colori assicura un'ottima visibilità ed è utilizzabile in modo estremamente facile e intuitivo. Le operazioni di messa in servizio e manutenzione sono supportate da procedure guidate che aiutano a prevenire gli errori. La app SmartBlue permette di accedere agli strumenti tramite smartphone o tablet con la tecnologia Bluetooth®. Grazie a una sola interfaccia utente per tutte le tecnologie di misura, è possibile risparmiare sui costi di formazione.
Industria farmaceutica
I vostri processi richiedono una costruzione assolutamente asettica e prestazioni massime anche in spazi di installazione limitati? Oltre che la precisione di misura, Compact Line assicura conformità, compattezza ed efficienza di livello superiore. Aumentate la produttività e riducete i tempi di commercializzazione standardizzando sul portfolio più completo a tutti i livelli.
Leggete l'intervista agli esperti del settore farmaceutico e scoprite che cosa pensano di Compact Line.
Industria alimentare
Nella produzione di bevande analcoliche o alcoliche, latticini, oli o altri alimenti, la riduzione dei costi operativi rappresenta un vantaggio competitivo decisivo. Considerando che la sicurezza alimentare non può essere in alcun modo trascurata e che è fondamentale disporre di processi di produzione affidabili ed economicamente vantaggiosi, Compact Line può supportarvi mettendo a vostra disposizione i migliori dispositivi di misura per applicazioni igieniche, rispondenti a tutti i requisiti del settore.
Leggete l'intervista agli esperti del settore alimentare e scoprite cosa pensano di Compact Line.