Minicap FTC262

Product picture of: Minicap FTC262

Interruttore di livello capacitivo.
Sonda a fune.
Applicazione: polvere, solidi.
Materiale sensore: PPS, corda: HD-PE.
:: Compensazione attiva.
:: Indipendente dalle caratteristiche
dei solidi.
:: Senza parti in movimento.
:: Semplice accorciamento fune.

Caratteristiche e specifiche

Indietro

Details

  • Principio di misura

    Capacitivo/Solidi

  • Caratteristica / Applicazione

    Nessuna taratura all'avvio
    Compensazione attiva dei depositi
    Meccanicarobusta
    La sonda a fune può essere accorciata
    (perfetto adattamento al punto di misura)

  • Specialità

    Parti per accorciamento della fune previste dal cliente

  • Alimentazione / Comunicazione

    10,8 … 45 V c.c., c.c. PNP a 3 fili
    20 … 253 V c.a. o
    20 … 55 V c.c., uscita relè

  • Temperatura ambiente

    -40 … 80 °C
    (-40 … 176 °F)

  • Temperatura di processo

    -40 … 80 °C
    (-40 … 176 °F)

  • Pressione assoluta di processo / limite massimo di sovrapressione

    -1 ... 6 bar (-14.5 ... 90 psi)

  • Parti bagnate

    PPS = polifenilensolfuro
    (contenuto di fibra di vetro ca. 40%)

  • Carico di rottura

    3000 N

  • Attacco al processo

    R 1 1/2
    NPT 1 1/2

  • Lunghezza del sensore

    min. 500 mm (20"), max 6000 mm (236")

  • Comunicazione

    Uscita a transistor PNP
    Uscita relè (contatto di
    commutazione a potenziale libero/SPDT)

  • Certificati / Approvazioni

    ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC

  • Opzioni

    Custodia in alluminio

  • Limiti applicativi

    Solidi, granulometria max. 30 mm (1.2"),
    DK min. 1,5
    Resistenza alla flessione 1400 N (al puntale della sonda)

Documenti / Manuali / Software

Accessori / Parti di ricambio

Nr
Order code
Specification