Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sensore digitale di biossido di cloro Memosens CCS50D

Memosens CCS50D: Sensore digitale di biossido di cloro ©Endress+Hauser
Memosens Sensore digitale di biossido di cloro CCS50D installato su armatura a deflusso CCA151 ©Endress+Hauser
Memosens Sensore digitale di biossido di cloro CCS50D con adattatore per l'installazione su armatura CCA250 ©Endress+Hauser
Memosens Sensore digitale di biossido di cloro CCS50D con adattatore per l'installazione su armatura di immersione ©Endress+Hauser

Sensore Memosens per applicazioni con acqua, acqua di processo e di servizio in tutti i settori

Memosens CCS50D è un sensore robusto a manutenzione ridotta per la misura del biossido di cloro. Garantisce valori di misura stabili e rapidi in applicazioni con acqua potabile, acqua di processo e di servizio. È possibile utilizzare il sensore per garantire una disinfezione efficace e ottenere elevati livelli di qualità e sicurezza dell'acqua, per evitare l'eccesso di biossido di cloro o assicurare l'assenza di ClO2 negli stabilimenti di produzione di bevande e l'osmosi inversa. Grazie alla tecnologia digitale Memosens, CCS50D abbina la massima integrità di processo e di dati a un funzionamento semplice.
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
  • Sintesi delle specifiche

    • Campo di misura

      Traccia: da 0 a 5 mg/l ClO2
      Normativa: da 0 a 20 mg/l ClO2
      Alta: da 0 a 200 mg/l ClO2

    • Temperatura di processo

      Da 0 a 55 °C, non-freezing
      (da 32 a 130 °F)

    • Pressione di processo

      Max. 2 bar abs
      (Max. 29 psi abs)

please wait Loading alternative products

Selezione rapida

Scegli tra le opzioni suggerite
Prezzo di vendita
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configurazione individuale

Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
  • Vantaggi

    • Il giusto tipo di sensore per ogni applicazione: dalle misure in tracce fino a concentrazioni di biossido di cloro di 200 mg/l.

    • Il rapido tempo di risposta fornisce una panoramica precisa del processo e consente di reagire tempestivamente ai cambiamenti...

  • Campo applicativo

    Memosens CCS50D è un sensore di biossido di cloro per costruttori di skid e clienti finali. L'affidabilità delle misure è garantita nelle seguenti applicazioni:

    • Acqua potabile, per garantire un grado di disinfezione sufficiente

    • Sistemi o torri di...

Caratteristiche e specifiche

Indietro

Details

  • Principio di misura

    Diossido di cloro

  • Applicazione

    Acqua potabile - per garantire una disinfezione affidabile
    Acqua di raffreddamento - per evitare la crescita di biofilm
    Industria alimentare - per garantire la qualità degli alimenti
    Utility per assicurare l'assenza/presenza di biossido di cloro

  • Caratteristica

    Misura amperometrica del biossido di cloro disciolto

  • Campo di misura

    Traccia: da 0 a 5 mg/l ClO2
    Normativa: da 0 a 20 mg/l ClO2
    Alta: da 0 a 200 mg/l ClO2

  • Principio di misura

    Cella di misura chiusa, coperta da membrana
    Riduzione di clordiossido (ClO2) in cloruro al catodo con circa 120mV

  • Design

    Cella amperometrica a due elettrodi chiusa con membrana in PVDF

  • Materiale

    Asta del sensore: POM
    Membrana: PVDF
    Cappuccio della membrana: PVDF

  • Dimensione

    Diametro: 25 mm (0,98 pollici)
    Lunghezza: 161 mm (6,34 pollici)

  • Temperatura di processo

    Da 0 a 55 °C, non-freezing
    (da 32 a 130 °F)

  • Pressione di processo

    Max. 2 bar abs
    (Max. 29 psi abs)

  • Sensore di temperatura

    10k NTC integrato (Memosens)

  • Connessione

    Testa di connessione digitale induttiva con Memosens

Documenti / Manuali / Software

Accessori / Parti di ricambio

Nr
Order code
Specification
  • 2
    • Order code 71257946

      Fotometro M+N PF-3, disinf. (cloro)

      Misura colorimetrica per la misura di cloro libero e totale 0,05 .. 6mg/l Disinfezione, acqua potabile e di processo, fotometro palmare, con grado di protezione IP67, con cuvette, DPD, secondo ISO 7393 spedito in custodia di plastica, kit di test per cloro libero e totale incluso :: Fotometro palmare da campo e verifica dei cicli di disinfezione.

    • Order code COY8-

      Gel per punto zero COY8

      Punto zero: Verifica, taratura, regolazione al punto zero dei sensori di ossigeno e di disinfezione :: Sensori amperometrici e ottici :: Diametro 12, 25 e 40mm :: Applicazione: in laboratorio, in campo